您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
07123 - 压紧螺栓,带半圆头
norelem
灵活的标准件系统
07000 吊装点 扭矩把手, 扭矩螺丝 螺丝顶柱, 波珠螺丝 螺套 埋头螺栓 夹持件, 基板 固定环, 调节环 吊钩 螺母, 螺栓, 垫片, 卡簧元件 型槽螺母
螺丝顶柱, 波珠螺丝
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_07000/druckschrauben_kugeldruckschrauben/07123.prj},{NB=07123-08X15},{BEST=07123-08X15},{D=M 8},{D1=5.5},{L=14.8},{L1=0.8},{L2=3.2},{SW=4.0},{BELASTUNG=15.0},{GEW=0.0033},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=4059495155968},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{NDM=8},{XA=11.6},{XB=4.0},{XC=1.0},{XD=1.0},{XE=6.2},{XF=5.5},{XG=2.700},{XH=5.900},{XI=0.800},{XJ=2.400},{XK=5.000},{XL=0.700},{XM=5.000},{XN=6.600},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
D
螺纹
[mm]
D1
长度
[mm]
L
直径
[mm]
L1
间距
[mm]
L2
Abstnd
[mm]
SW
钳口宽度
[mm]
BELASTUNG
最大负载能力 kN(静态负载)
[kN]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
07123-05X09
07123-05X09
M 5
3.0
9.0
0.5
1.8
2.5
4.5
0.0008
Yes
73181520
4059495155883
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07123-05X13
07123-05X13
M 5
3.0
13.0
0.5
1.8
2.5
4.5
0.0012
Yes
73181520
4059495155890
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07123-05X17
07123-05X17
M 5
3.0
17.0
0.5
1.8
2.5
4.5
0.0016
Yes
73181520
4059495155906
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07123-05X21
07123-05X21
M 5
3.0
21.0
0.5
1.8
2.5
4.5
0.0021
Yes
73181520
4059495155913
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07123-06X14
07123-06X14
M 6
4.0
14.3
0.8
2.7
3.0
9.0
0.0018
Yes
73181520
4059495155920
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07123-06X18
07123-06X18
M 6
4.0
18.3
0.8
2.7
3.0
9.0
0.0025
Yes
73181520
4059495155937
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07123-06X22
07123-06X22
M 6
4.0
22.3
0.8
2.7
3.0
9.0
0.0030
Yes
73181520
4059495155944
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07123-06X27
07123-06X27
M 6
4.0
27.3
0.8
2.7
3.0
9.0
0.0039
Yes
73181520
4059495155951
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07123-08X15
07123-08X15
M 8
5.5
14.8
0.8
3.2
4.0
15.0
0.0033
Yes
73181520
4059495155968
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07123-08X19
07123-08X19
M 8
5.5
18.8
0.8
3.2
4.0
15.0
0.0044
Yes
73181520
4059495155975
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07123-08X23
07123-08X23
M 8
5.5
22.8
0.8
3.2
4.0
15.0
0.0057
Yes
73181520
4059495155982
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07123-08X28
07123-08X28
M 8
5.5
27.8
0.8
3.2
4.0
15.0
0.0073
Yes
73181520
4059495155999
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07123-08X35
07123-08X35
M 8
5.5
34.8
0.8
3.2
4.0
15.0
0.0094
Yes
73181520
4059495156002
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07123-10X19
07123-10X19
M10
7.0
18.9
1.1
3.5
5.0
20.0
0.0068
Yes
73181520
4059495156019
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07123-10X23
07123-10X23
M10
7.0
22.9
1.1
3.5
5.0
20.0
0.0088
Yes
73181520
4059495156026
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07123-10X28
07123-10X28
M10
7.0
27.9
1.1
3.5
5.0
20.0
0.0111
Yes
73181520
4059495156033
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07123-10X35
07123-10X35
M10
7.0
34.9
1.1
3.5
5.0
20.0
0.0146
Yes
73181520
4059495156040
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07123-10X43
07123-10X43
M10
7.0
42.9
1.1
3.5
5.0
20.0
0.0185
Yes
73181520
4059495156057
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表