您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
07652 - 自攻螺套,带切槽
norelem
灵活的标准件系统
07000 吊装点 扭矩把手, 扭矩螺丝 螺丝顶柱, 波珠螺丝 螺套 埋头螺栓 夹持件, 基板 固定环, 调节环 吊钩 螺母, 螺栓, 垫片, 卡簧元件 型槽螺母
螺套
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_07000/gewindeeinsaetze/07652.prj},{NB=07652-16},{BEST=07652-16},{MATERIAL=Stahl},{D1=M16},{D2=20.0},{P=1.50},{L=22},{TMIN=27},{RMINLM=4.0},{RMINGE=6.00},{RMINKS=5.00},{BESTHEWZ=-},{BESTMEWZ=07652-916},{BESTHEWZK=-},{BESTMEWZK=K0978.916},{GEW=0.0153},{INFO=Info},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181900},{EAN=4059495173757},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{NDM=16.000},{XA=7.500},{XB=9.000},{XC=18.000},{XD=4.000},{XE=18.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
规格
ⁿ/ₐ
D1
螺纹
[mm]
D2
直径
[mm]
P
螺距
[mm]
L
长度
[mm]
TMIN
T min.
[mm]
RMINLM
R min 合金
ⁿ/ₐ
RMINGE
R min 铸铁
ⁿ/ₐ
RMINKS
R min 塑料
ⁿ/ₐ
BESTHEWZ
手工装配工具订货号
ⁿ/ₐ
BESTMEWZ
机械装配工具订货号
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
07652-03
07652-03
钢制
M3
5.0
0.50
6
8
1.0
1.50
1.25
07652-803
07652-903
0.0004
Yes
73181900
4059495173603
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07652-04
07652-04
钢制
M4
6.5
0.75
8
10
1.3
1.95
1.60
07652-804
07652-904
0.0009
Yes
73181900
4059495173610
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07652-05
07652-05
钢制
M5
8.0
1.00
10
13
1.6
2.40
2.00
07652-805
07652-905
0.0016
Yes
73181900
4059495173627
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07652-06
07652-06
钢制
M6
10.0
1.50
14
17
2.0
3.00
2.50
07652-806
07652-906
0.0037
Yes
73181900
4059495173634
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07652-08
07652-08
钢制
M8
12.0
1.50
15
18
2.4
3.60
3.00
07652-808
07652-908
0.0051
Yes
73181900
4059495173641
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07652-10
07652-10
钢制
M10
14.0
1.50
18
22
2.8
4.20
3.50
07652-810
07652-910
0.0076
Yes
73181900
4059495173658
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07652-12
07652-12
钢制
M12
16.0
1.50
22
26
3.2
4.80
4.00
07652-812
07652-912
0.0116
Yes
73181900
4059495173740
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07652-16
07652-16
钢制
M16
20.0
1.50
22
27
4.0
6.00
5.00
-
07652-916
0.0153
Yes
73181900
4059495173757
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07652-103
07652-103
不锈钢
M3
5.0
0.50
6
8
1.0
1.50
1.25
07652-803
07652-903
0.0005
Yes
73181900
4059495173665
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07652-104
07652-104
不锈钢
M4
6.5
0.75
8
10
1.3
1.95
1.60
07652-804
07652-904
0.0009
Yes
73181900
4059495173672
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07652-105
07652-105
不锈钢
M5
8.0
1.00
10
13
1.6
2.40
2.00
07652-805
07652-905
0.0016
Yes
73181900
4059495173689
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07652-106
07652-106
不锈钢
M6
10.0
1.50
14
17
2.0
3.00
2.50
07652-806
07652-906
0.0035
Yes
73181900
4059495173696
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07652-108
07652-108
不锈钢
M8
12.0
1.50
15
18
2.4
3.60
3.00
07652-808
07652-908
0.0050
Yes
73181900
4059495173702
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07652-110
07652-110
不锈钢
M10
14.0
1.50
18
22
2.8
4.20
3.50
07652-810
07652-910
0.0076
Yes
73181900
4059495173719
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07652-112
07652-112
不锈钢
M12
16.0
1.50
22
26
3.2
4.80
4.00
07652-812
07652-912
0.0110
Yes
73181900
4059495173726
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07652-116
07652-116
不锈钢
M16
20.0
1.50
22
27
4.0
6.00
5.00
-
07652-916
0.0145
Yes
73181900
4059495173733
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表