您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
07121 - 埋头螺栓,带球面轴颈
norelem
灵活的标准件系统
07000 吊装点 扭矩把手, 扭矩螺丝 螺丝顶柱, 波珠螺丝 螺套 埋头螺栓 夹持件, 基板 固定环, 调节环 吊钩 螺母, 螺栓, 垫片, 卡簧元件 型槽螺母
埋头螺栓
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_07000/gewindestifte/07121.prj},{NB=07121-08X60},{BEST=07121-08X60},{D1=M 8},{D2=6.0},{D3=4.8},{L=52.6},{L1=60},{L2=5.8},{L3=4.8},{L4=7.4},{L5=4.4},{SW=4},{GEW=0.0166},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=4059495155609},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{L1X=35,40,45,50,60},{NDM=8},{NDM1=0.0000},{TYP=1},{TYP1=1},{XA=4.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
D1
螺纹
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
L3
长度
[mm]
L4
长度
[mm]
L5
长度
[mm]
SW
钳口宽度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
07121-06X30
07121-06X30
M 6
4.5
3.5
24.5
30
4.3
3.7
5.5
3.8
3
0.0043
Yes
73181520
4059495155524
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07121-06X35
07121-06X35
M 6
4.5
3.5
29.5
35
4.3
3.7
5.5
3.8
3
0.0050
Yes
73181520
4059495155531
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07121-06X40
07121-06X40
M 6
4.5
3.5
34.5
40
4.3
3.7
5.5
3.8
3
0.0058
Yes
73181520
4059495155548
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07121-06X50
07121-06X50
M 6
4.5
3.5
44.5
50
4.3
3.7
5.5
3.8
3
0.0075
Yes
73181520
4059495155555
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07121-08X35
07121-08X35
M 8
6.0
4.8
27.6
35
5.8
4.8
7.4
4.4
4
0.0089
Yes
73181520
4059495155562
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07121-08X40
07121-08X40
M 8
6.0
4.8
32.6
40
5.8
4.8
7.4
4.4
4
0.0105
Yes
73181520
4059495155579
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07121-08X45
07121-08X45
M 8
6.0
4.8
37.6
45
5.8
4.8
7.4
4.4
4
0.0119
Yes
73181520
4059495155586
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07121-08X50
07121-08X50
M 8
6.0
4.8
42.6
50
5.8
4.8
7.4
4.4
4
0.0135
Yes
73181520
4059495155593
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07121-08X60
07121-08X60
M 8
6.0
4.8
52.6
60
5.8
4.8
7.4
4.4
4
0.0166
Yes
73181520
4059495155609
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07121-10X50
07121-10X50
M 10
8.0
6.5
41
50
7.2
6.3
9.0
5.0
5
0.0209
Yes
73181520
4059495155616
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07121-10X55
07121-10X55
M 10
8.0
6.5
46
55
7.2
6.3
9.0
5.0
5
0.0233
Yes
73181520
4059495155623
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07121-10X60
07121-10X60
M 10
8.0
6.5
51
60
7.2
6.3
9.0
5.0
5
0.0255
Yes
73181520
4059495155630
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07121-10X65
07121-10X65
M 10
8.0
6.5
56
65
7.2
6.3
9.0
5.0
5
0.0286
Yes
73181520
4059495155647
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07121-10X80
07121-10X80
M 10
8.0
6.5
71
80
7.2
6.3
9.0
5.0
5
0.0358
Yes
73181520
4059495155654
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07121-12X60
07121-12X60
M 12
8.0
6.5
50.2
60
7.2
6.3
9.8
6.9
6
0.0362
Yes
73181520
4059495155661
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07121-12X65
07121-12X65
M 12
8.0
6.5
55.2
65
7.2
6.3
9.8
6.9
6
0.0394
Yes
73181520
4059495155678
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07121-12X70
07121-12X70
M 12
8.0
6.5
60.2
70
7.2
6.3
9.8
6.9
6
0.0432
Yes
73181520
4059495155685
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07121-12X80
07121-12X80
M 12
8.0
6.5
70.2
80
7.2
6.3
9.8
6.9
6
0.0503
Yes
73181520
4059495155692
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表