您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
07070 - T 型槽螺母,钢或不锈钢
norelem
灵活的标准件系统
07000 吊装点 扭矩把手, 扭矩螺丝 螺丝顶柱, 波珠螺丝 螺套 埋头螺栓 夹持件, 基板 固定环, 调节环 吊钩 螺母, 螺栓, 垫片, 卡簧元件 型槽螺母
型槽螺母
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_07000/nutensteine/07070.prj},{NB=07070-20},{BEST=07070-20},{MATERIAL=Stahl},{NUT=20},{B=32},{B1=19.6},{E=32},{H=24},{H1=12},{L=32},{GEW=0.1490},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{EAN=4059495145297},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{TAB=1.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
主体
ⁿ/ₐ
NUT
槽的公称尺寸
[mm]
B
Berite
[mm]
B1
宽度
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
L
宽度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
07070-06
07070-06
钢制
6
10
5.6
8
4
10
0.0044
Yes
84662080
4059495145228
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07070-08
07070-08
钢制
8
13
7.6
10
6
13
0.0101
Yes
84662080
4059495145235
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07070-10
07070-10
钢制
10
15
9.6
12
6
15
0.0163
Yes
84662080
4059495145242
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07070-12
07070-12
钢制
12
18
11.5
14
7
18
0.0268
Yes
84662080
4059495145259
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07070-14
07070-14
钢制
14
22
13.5
16
8
22
0.0466
Yes
84662080
4059495145266
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07070-16
07070-16
钢制
16
25
15.6
18
9
25
0.0684
Yes
84662080
4059495145273
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07070-18
07070-18
钢制
18
28
17.5
20
10
28
0.0963
Yes
84662080
4059495145280
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07070-20
07070-20
钢制
20
32
19.6
24
12
32
0.1490
Yes
84662080
4059495145297
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07070-22
07070-22
钢制
22
35
21.6
28
14
35
0.2138
Yes
84662080
4059495145303
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07070-24
07070-24
钢制
24
40
23.6
32
16
40
0.3066
Yes
84662080
4059495145310
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07070-28
07070-28
钢制
28
44
27.6
36
18
44
0.4284
Yes
84662080
4059495145327
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07070-36
07070-36
钢制
36
54
35.5
44
22
54
0.8000
Yes
84662080
4059495145334
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07070-42
07070-42
钢制
42
65
41.6
52
26
65
1.3500
Yes
84662080
4059495145341
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07070-808
07070-808
不锈钢
8
13
7.6
10
6
13
0.0105
Yes
84662080
4059495145358
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07070-810
07070-810
不锈钢
10
15
9.6
12
6
15
0.0164
Yes
84662080
4059495145365
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07070-812
07070-812
不锈钢
12
18
11.5
14
7
18
0.0277
Yes
84662080
4059495145372
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07070-814
07070-814
不锈钢
14
22
13.5
16
8
22
0.0466
Yes
84662080
4059495145389
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表