您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
95016 - 钢板转向轮和脚轮,标准规格
norelem
输送和移动技术
95000 轮, 辊 万向球 小型输送带
轮, 辊
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/foerder_und_bewegungstechnik/gruppe_95000/raeder_u_rollen/95016.prj},{NB=95016-1003010},{BEST=95016-100301},{AUSF=Bockrolle},{ROT=0},{ROT1=0},{RL=Rollenlager},{VERS=1.000},{A=36},{B=85},{B1=60},{B2=0},{B3=30.0},{L=100},{L1=80},{H=125},{D=9},{R=86.0},{R1=100},{TFK=70},{GEW=0.8348},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=83022000},{EAN=4059495271767},{C=45.000},{CD=15.000},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
RL
滚轮轴承
ⁿ/ₐ
A
长度
[mm]
B
宽度
[mm]
B1
长度
[mm]
B2
长度
[mm]
B3
宽度
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
H
高度
[mm]
D
直径
[mm]
R
长度
[mm]
R1
直径
[mm]
TFK
承载负荷
[kg]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
95016-08025
95016-08025
转向轮
滚子轴承
38
85
60
0
25.0
100
80
102
9
78.0
80
50
0.7007
Yes
83022000
4059495271729
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
95016-10030
95016-10030
转向轮
滚子轴承
36
85
60
0
30.0
100
80
125
9
86.0
100
70
0.9700
Yes
83022000
4059495271750
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
95016-12538
95016-12538
转向轮
滚子轴承
40
85
60
0
27.5
100
80
150
9
102.5
125
100
1.2420
Yes
83022000
4059495271781
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
95016-16040
95016-16040
转向轮
滚子轴承
60
110
80
75
40.0
140
105
195
11
140.0
160
135
2.8000
Yes
83022000
4059495271811
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
95016-20050
95016-20050
转向轮
滚子轴承
65
110
80
75
50.0
140
105
235
11
165.0
200
205
3.6180
Yes
83022000
4059495271842
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
95016-080251
95016-080251
脚轮
滚子轴承
38
85
60
0
25.0
100
80
102
9
78.0
80
50
0.4820
Yes
83022000
4059495271736
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
95016-100301
95016-100301
脚轮
滚子轴承
36
85
60
0
30.0
100
80
125
9
86.0
100
70
0.8348
Yes
83022000
4059495271767
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
95016-125381
95016-125381
脚轮
滚子轴承
40
85
60
0
27.5
100
80
150
9
102.5
125
100
1.1080
Yes
83022000
4059495271798
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
95016-160401
95016-160401
脚轮
滚子轴承
60
110
80
75
40.0
140
105
195
11
140.0
160
135
2.1400
Yes
83022000
4059495271828
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
95016-200501
95016-200501
脚轮
滚子轴承
65
110
80
75
50.0
140
105
235
11
165.0
200
205
2.8930
Yes
83022000
4059495271859
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
95016-080252
95016-080252
转向轮,带 stop-fix
滚子轴承
38
85
60
0
25.0
100
80
102
9
78.0
80
50
0.8238
Yes
83022000
4059495271743
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
95016-100302
95016-100302
转向轮,带 stop-fix
滚子轴承
36
85
60
0
30.0
100
80
125
9
86.0
100
70
1.1200
Yes
83022000
4059495271774
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
95016-125382
95016-125382
转向轮,带 stop-fix
滚子轴承
40
85
60
0
27.5
100
80
150
9
102.5
125
100
1.3960
Yes
83022000
4059495271804
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
95016-160402
95016-160402
转向轮,带 stop-fix
滚子轴承
60
110
80
75
40.0
140
105
195
11
140.0
160
135
3.2200
Yes
83022000
4059495271835
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
95016-200502
95016-200502
转向轮,带 stop-fix
滚子轴承
65
110
80
75
50.0
140
105
235
11
165.0
200
205
4.1700
Yes
83022000
4059495271866
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
95018 - 钢板转向轮和脚轮,标准规格
norelem
30.05.2024
95028 - 钢板转向轮和脚轮,中型规格
norelem
30.05.2024
95020 - 钢板转向轮和脚轮,重型规格
norelem
30.05.2024
95034 - 钢板转向轮和脚轮,标准规格
norelem
30.05.2024
95016 - 钢板转向轮和脚轮,导电,标准规格
norelem
30.05.2024
95010 - 转向轮和脚轮,标准规格
norelem
30.05.2024
95010 - 转向轮和脚轮,导电,标准规格
norelem
30.05.2024
95024 - 钢板转向轮和脚轮,标准规格
norelem
30.05.2024
95045 - 钢板转向轮,紧凑型
norelem
30.05.2024
95012 - 钢板转向轮和脚轮,重型规格
norelem
30.05.2024
95012 - 转向轮和脚轮,导电 重型规格
norelem
30.05.2024
95050 - 脚轮,橡胶轮胎钢轮毂
norelem
30.05.2024
95025 - 转向轮和脚轮 中型规格
norelem
30.05.2024
95040 - 钢板转向轮和脚轮,重型规格
norelem
30.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表