您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
95020 - 钢板转向轮和脚轮,重型规格
norelem
输送和移动技术
95000 轮, 辊 万向球 小型输送带
轮, 辊
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/foerder_und_bewegungstechnik/gruppe_95000/raeder_u_rollen/95020.prj},{NB=95020-1255010},{BEST=95020-125501},{AUSF=Bockrolle},{ROT=0},{RL=Kugellager},{A=55},{B=110},{B1=80},{B2=75},{B3=50},{L=140},{L1=105},{H=170},{D=11},{R=117.5},{R1=125},{TFK=280},{GEW=1.9410},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=83022000},{EAN=4059495272030},{ROT1=0},{VERS=1.000},{C=45.000},{CD=15.000},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
RL
滚轮轴承
ⁿ/ₐ
A
长度
[mm]
B
宽度
[mm]
B1
长度
[mm]
B2
长度
[mm]
B3
宽度
[mm]
L
宽度
[mm]
L1
长度
[mm]
H
高度
[mm]
D
直径
[mm]
R
长度
[mm]
R1
直径
[mm]
TFK
承载负荷
[kg]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
95020-10040
95020-10040
转向轮
滚珠轴承
45
85
60
0
40
100
80
140
9
95.0
100
180
1.9150
Yes
83022000
4059495271996
95020-12550
95020-12550
转向轮
滚珠轴承
55
110
80
75
50
140
105
170
11
117.5
125
280
3.2650
Yes
83022000
4059495272023
95020-16050
95020-16050
转向轮
滚珠轴承
65
110
80
75
50
140
105
202
11
145.0
160
400
4.1030
Yes
83022000
4059495272054
95020-20050
95020-20050
转向轮
滚珠轴承
70
110
80
75
50
140
105
245
11
170.0
200
500
4.6480
Yes
83022000
4059495272085
95020-25060
95020-25060
转向轮
滚珠轴承
82
110
80
75
60
140
105
295
11
207.0
250
700
6.5410
Yes
83022000
4059495272115
95020-100401
95020-100401
脚轮
滚珠轴承
45
85
60
0
40
100
80
140
9
95.0
100
180
1.2270
Yes
83022000
4059495272009
95020-125501
95020-125501
脚轮
滚珠轴承
55
110
80
75
50
140
105
170
11
117.5
125
280
1.9410
Yes
83022000
4059495272030
95020-160501
95020-160501
脚轮
滚珠轴承
65
110
80
75
50
140
105
202
11
145.0
160
400
2.8300
Yes
83022000
4059495272061
95020-200501
95020-200501
脚轮
滚珠轴承
70
110
80
75
50
140
105
245
11
170.0
200
500
3.3550
Yes
83022000
4059495272092
95020-250601
95020-250601
脚轮
滚珠轴承
82
110
80
75
60
140
105
295
11
207.0
250
700
5.3200
Yes
83022000
4059495272122
95020-100402
95020-100402
转向轮,带 stop-top
滚珠轴承
45
85
60
0
40
100
80
140
9
95.0
100
180
2.2240
Yes
83022000
4059495272016
95020-125502
95020-125502
转向轮,带 stop-top
滚珠轴承
55
110
80
75
50
140
105
170
11
117.5
125
280
3.8150
Yes
83022000
4059495272047
95020-160502
95020-160502
转向轮,带 stop-top
滚珠轴承
65
110
80
75
50
140
105
202
11
145.0
160
400
4.7350
Yes
83022000
4059495272078
95020-200502
95020-200502
转向轮,带 stop-top
滚珠轴承
70
110
80
75
50
140
105
245
11
170.0
200
500
5.2300
Yes
83022000
4059495272108
95020-250602
95020-250602
转向轮,带 stop-top
滚珠轴承
82
110
80
75
60
140
105
295
11
207.0
250
700
7.1400
Yes
83022000
4059495272139
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表