您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
95030 - 钢板转向轮和脚轮,重型规格
norelem
输送和移动技术
95000 轮, 辊 万向球 小型输送带
轮, 辊
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/foerder_und_bewegungstechnik/gruppe_95000/raeder_u_rollen/95030.prj},{NB=95030-1255010},{BEST=95030-125501},{AUSF=Bockrolle},{ROT=0},{ROT1=0.000},{RL=Kugellager},{A=55},{B=110},{B1=80},{B2=75},{B3=50},{L=140},{L1=105},{H=170},{D=11},{R=117.5},{R1=125},{TFK=500},{GEW=2.3140},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=83022000},{EAN=4059495272399},{CD=20.000},{C=60.000},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,,BLOHM},{VERS=1.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
RL
滚轮轴承
ⁿ/ₐ
A
间距
[mm]
B
宽度
[mm]
B1
宽度
[mm]
B2
宽度
[mm]
B3
宽度
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
H
高度
[mm]
D
直径
[mm]
R
间距
[mm]
R1
直径
[mm]
TFK
承载负荷
[kg]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
95030-12550
95030-12550
转向轮
滚珠轴承
55
110
80
75
50
140
105
170
11
117.5
125
500
3.3000
Yes
83022000
4059495272382
95030-16050
95030-16050
转向轮
滚珠轴承
65
110
80
75
50
140
105
202
11
145.0
160
700
4.3000
Yes
83022000
4059495272412
95030-20050
95030-20050
转向轮
滚珠轴承
70
110
80
75
50
140
105
245
11
170.0
200
900
5.1370
Yes
83022000
4059495272443
95030-125501
95030-125501
脚轮
滚珠轴承
55
110
80
75
50
140
105
170
11
117.5
125
500
2.3140
Yes
83022000
4059495272399
95030-160501
95030-160501
脚轮
滚珠轴承
65
110
80
75
50
140
105
202
11
145.0
160
700
2.9910
Yes
83022000
4059495272429
95030-200501
95030-200501
脚轮
滚珠轴承
70
110
80
75
50
140
105
245
11
170.0
200
900
3.8000
Yes
83022000
4059495272450
95030-125502
95030-125502
转向轮,带 stop-top
滚珠轴承
55
110
80
75
50
140
105
170
11
117.5
125
500
4.1850
Yes
83022000
4059495272405
95030-160502
95030-160502
转向轮,带 stop-top
滚珠轴承
65
110
80
75
50
140
105
202
11
145.0
160
700
4.7500
Yes
83022000
4059495272436
95030-200502
95030-200502
转向轮,带 stop-top
滚珠轴承
70
110
80
75
50
140
105
245
11
170.0
200
900
5.2000
Yes
83022000
4059495272467
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表