您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
95032 - 转向轮和脚轮,重型规格
norelem
输送和移动技术
95000 轮, 辊 万向球 小型输送带
轮, 辊
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/foerder_und_bewegungstechnik/gruppe_95000/raeder_u_rollen/95032.prj},{NB=95032-1605010},{BEST=95032-160501},{AUSF=Bockrolle},{ROT=0},{ROT1=0.000},{VERS=1.000},{RL=Kugellager},{A=55},{B=110},{B1=80},{B2=75},{B3=50},{L=140},{L1=105},{H=205},{D=11},{R=135},{R1=160},{TFK=700},{GEW=3.8100},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=83022000},{EAN=4059495272481},{C=60.000},{CD=20.000},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
RL
滚轮轴承
ⁿ/ₐ
A
间距
[mm]
B
宽度
[mm]
B1
宽度
[mm]
B2
宽度
[mm]
B3
宽度
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
H
高度
[mm]
D
直径
[mm]
R
间距
[mm]
R1
直径
[mm]
TFK
承载负荷
[kg]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
95032-16050
95032-16050
转向轮
滚珠轴承
55
110
80
75
50
140
105
205
11
135
160
700
4.8800
Yes
83022000
4059495272474
95032-20050
95032-20050
转向轮
滚珠轴承
60
110
80
75
50
140
105
245
11
160
200
1000
5.7000
Yes
83022000
4059495272504
95032-25060
95032-25060
转向轮
滚珠轴承
75
140
105
0
60
175
140
305
14
200
250
1350
10.6200
Yes
83022000
4059495272535
95032-160501
95032-160501
脚轮
滚珠轴承
55
110
80
75
50
140
105
205
11
135
160
700
3.8100
Yes
83022000
4059495272481
95032-200501
95032-200501
脚轮
滚珠轴承
60
110
80
75
50
140
105
245
11
160
200
1000
4.4460
Yes
83022000
4059495272511
95032-250601
95032-250601
脚轮
滚珠轴承
75
140
105
0
60
175
140
305
14
200
250
1350
8.2800
Yes
83022000
4059495272542
95032-160502
95032-160502
转向轮,带 stop-top
滚珠轴承
55
110
80
75
50
140
105
205
11
135
160
700
5.2350
Yes
83022000
4059495272498
95032-200502
95032-200502
转向轮,带 stop-top
滚珠轴承
60
110
80
75
50
140
105
245
11
160
200
1000
6.0610
Yes
83022000
4059495272528
95032-250602
95032-250602
转向轮,带 stop-top
滚珠轴承
75
140
105
0
60
175
140
305
14
200
250
1350
11.3800
Yes
83022000
4059495272559
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表