您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
95058 - 脚轮,带塑面铝轮毂
norelem
输送和移动技术
95000 轮, 辊 万向球 小型输送带
轮, 辊
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/foerder_und_bewegungstechnik/gruppe_95000/raeder_u_rollen/95058.prj},{NB=95058-12540},{BEST=95058-12540},{RL=Kugellager},{B=40},{B1=45},{D=125},{D1=15},{TFK=350},{GEW=0.5788},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=83022000},{EAN=4059495273372},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
RL
滚轮轴承
ⁿ/ₐ
B
宽度
[mm]
B1
宽度
[mm]
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
TFK
承载负荷
[kg]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
95058-10040
95058-10040
滚珠轴承
40
45
100
15
250
0.4415
Yes
83022000
4059495273365
95058-12540
95058-12540
滚珠轴承
40
45
125
15
350
0.5788
Yes
83022000
4059495273372
95058-16050
95058-16050
滚珠轴承
50
60
160
20
550
1.1430
Yes
83022000
4059495273389
95058-18050
95058-18050
滚珠轴承
50
60
180
20
600
1.2570
Yes
83022000
4059495273396
95058-20050
95058-20050
滚珠轴承
50
60
200
20
800
1.5400
Yes
83022000
4059495273402
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表