您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
03412 inch - 插销 带磁性轴向锁销
norelem
norelem 英制
03000 inch
快锁插销 - inch
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/norelem_inch/03000/kugelsperrbolzen/03412_inch.prj},{NB=03412-46COL16},{GR=3},{B=33},{D=45.9},{D1X=9.525},{D2=26.3},{L2=39.5},{L3=31.3},{L5X=25.40},{FESTIGKEIT=54},{GEW=0.0660},{EAN=4059495612591},{TYP=2},{XA=1.5},{XB=2.0},{XC=4.6},{XD=31.9},{XE=23.0},{XF=1.6},{XG=2.6},{XH=0.5},{XI=16.7},{XJ=21.9},{XK=21.0},{XL=5.1},{XM=16.0},{XN=13.7},{XO=7.7},{XP=10.7},{XQ=33.6},{XR=13.9},{XS=22.2},{XT=0.8},{XV=170.0},{XW=150.0},{XX=21.8},{XM1=3.100},{XN1=50.100},{XO1=6.200},{XP1=19.500},{BEST=03412-46COL16},{D1=3/8},{L5=1},{AUFNAHME=3/8},{HALTEKRAFT=74},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73182900},{FILTER=NORELEM,},{IMPERIAL=INCH}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
B
宽度
[mm]
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
L2
长度
[mm]
L3
长度
[mm]
L5
长度
[mm]
AUFNAHME
安装孔
[mm]
FESTIGKEIT
双边径向力 max.
[kN]
HALTEKRAFT
夹持力
[N]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
03412-33CML16
03412-33CML16
23
33.2
1/4
17.3
33.0
26.1
1,0
1/4
24
43
0.0340
Yes
73182900
4059495612560
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03412-33CML24
03412-33CML24
23
33.2
1/4
17.3
33.0
26.1
1.5
1/4
24
43
0.0420
Yes
73182900
4059495612577
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03412-33CML32
03412-33CML32
23
33.2
1/4
17.3
33.0
26.1
2
1/4
24
43
0.0500
Yes
73182900
4059495612584
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03412-46COL16
03412-46COL16
33
45.9
3/8
26.3
39.5
31.3
1
3/8
54
74
0.0660
Yes
73182900
4059495612591
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03412-46COL24
03412-46COL24
33
45.9
3/8
26.3
39.5
31.3
1.5
3/8
54
74
0.0800
Yes
73182900
4059495612607
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03412-46COL32
03412-46COL32
33
45.9
3/8
26.3
39.5
31.3
2
3/8
54
74
0.0860
Yes
73182900
4059495612614
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03412-46CPL24
03412-46CPL24
33
45.9
1/2
26.3
39.5
31.3
1.5
1/2
96
74
0.0960
Yes
73182900
4059495612621
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03412-46CPL32
03412-46CPL32
33
45.9
1/2
26.3
39.5
31.3
2
1/2
96
74
0.1050
Yes
73182900
4059495612638
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03412-46CPL36
03412-46CPL36
33
45.9
1/2
26.3
39.5
31.3
2.5
1/2
96
74
0.1170
Yes
73182900
4059495612645
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表