您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
06264 inch - 手轮,带折叠手柄
norelem
norelem 英制
06000 inch
手轮、手摇柄和旋入式手柄 - inch
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/norelem_inch/06000/handraeder_handkurbeln/06264_inch_asmtab.prj},{NB=06264-2100CP0},{GR=2},{D=28},{D1=100},{D3=19},{D4=16},{D6=16},{A=38.0},{A1=3.0},{H=20.1},{L=90.1},{L1=13.0},{L2=49.0},{L3=43.5},{B3=0},{T=0.0},{GEW=0.1590},{EAN=4059495547565},{XA=14.000},{XB=13.000},{XD=10},{XE=8},{DX=0.500},{NDM=5.000},{TYP2=43},{BEST=06264-2100CP},{MATERIALK=Stahl},{AUSF=Nabe ohne Nut},{AUSF1=ohne Querbohrung},{D2=.500},{D5=M5},{D7=-},{H2=-},{ZEICHNUNG=Zeichnungsansichten},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=39269099},{EOL=31.12.2099},{POS=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIALK
组件
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
AUSF1
规格
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
ⁿ/ₐ
D3
直径
[mm]
D4
直径
[mm]
D5
螺纹
ⁿ/ₐ
D6
直径
[mm]
D7
螺纹
[mm]
A
长度
[mm]
A1
长度
[mm]
H
高度
[mm]
H2
间距
[mm]
L
长度
[mm]
L1
高度
[mm]
L2
长度
[mm]
L3
长度
[mm]
B3
毂槽宽度 P9
[mm]
T
毂槽深度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
XD
Länge Schraube
[mm]
XE
Länge Gewindestift
[mm]
XG
Oberfläche Schraube
ⁿ/ₐ
FARBE1
颜色
ⁿ/ₐ
06264-1080CO
06264-1080CO
Stahl
Nabe ohne Nut
ohne Querbohrung
25
80
.375
19
14
M4
13
-
30.0
2.5
17.6
-
74.6
13.0
40.0
36.7
0
0.0
0.0990
Yes
39269099
4059495547541
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
8
6
schwarzgrau RAL 7021
Stahl brüniert
06264-2100CO
06264-2100CO
Stahl
Nabe ohne Nut
ohne Querbohrung
28
100
.375
19
16
M5
16
-
38.0
3.0
20.1
-
90.1
13.0
49.0
43.5
0
0.0
0.1650
Yes
39269099
4059495547558
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
10
8
schwarzgrau RAL 7021
Stahl brüniert
06264-2100CP
06264-2100CP
Stahl
Nabe ohne Nut
ohne Querbohrung
28
100
.500
19
16
M5
16
-
38.0
3.0
20.1
-
90.1
13.0
49.0
43.5
0
0.0
0.1590
Yes
39269099
4059495547565
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
10
8
schwarzgrau RAL 7021
Stahl brüniert
06264-3125CP
06264-3125CP
Stahl
Nabe ohne Nut
ohne Querbohrung
35
125
.500
25
20
M6
20
-
47.5
4.0
23.3
-
108.8
18.5
59.5
52.1
0
0.0
0.3432
Yes
39269099
4059495547572
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
12
8
schwarzgrau RAL 7021
Stahl brüniert
06264-4160CP
06264-4160CP
Stahl
Nabe ohne Nut
ohne Querbohrung
45
160
.500
25
25
M8
26
-
62.0
5.6
23.3
-
143.5
18.5
83.5
52.1
0
0.0
0.6510
Yes
39269099
4059495547589
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
16
12
schwarzgrau RAL 7021
Stahl brüniert
06264-4160CQ
06264-4160CQ
Stahl
Nabe ohne Nut
ohne Querbohrung
45
160
.625
25
25
M8
26
-
62.0
5.6
28.0
-
143.5
18.5
83.5
63.8
0
0.0
0.5730
Yes
39269099
4059495547596
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
16
12
schwarzgrau RAL 7021
Stahl brüniert
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表