您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
41500 - 用于多重夹持系统的夹具导轨
norelem
夹紧技术
41000 3 轴夹具/5 轴夹具 5 轴夹具 NC 夹具 定心夹具
多重夹持系统
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/spanntechnik/gruppe_41000/mehrfachspannsysteme/41500.prj},{NB=41500-072400},{PAS=72},{L=400},{L1=96},{L2=200},{L3=288},{L4=300},{L5=0},{L6=0},{L7=2.0},{L8=0.70},{B=72},{B1=42},{B2=30},{B3=58},{B4=18},{D=25},{D1=16},{D2=26},{D3=16},{D4=17.5},{D5=11},{H=72},{H1=14},{H2=30},{H3=15},{H4=15},{H5=22},{GEW=11.2000},{EAN=4059495816036},{NDM=5},{NDM1=6},{NDM2=10},{TAB=2},{TAB1=0},{XA=99},{XB=1.000},{XC=2},{XD=1.000},{XE=1.750},{XF=10.000},{XG=12.000},{XH=0.700},{XI=1.000},{XJ=0.650},{BEST=41500-072400},{D6=M6},{D7=M6},{BS=Infotext},{INFO=},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{FILTER=NORELEM},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
PAS
passend für Systembreite
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
L3
长度
[mm]
L4
长度
[mm]
L5
长度
[mm]
L6
长度
[mm]
L7
长度
[mm]
L8
长度
[mm]
B
宽度
[mm]
B1
宽度
[mm]
B2
宽度
[mm]
B3
宽度
[mm]
B4
宽度
[mm]
D
直径
ⁿ/ₐ
D1
直径
ⁿ/ₐ
D2
直径
ⁿ/ₐ
D3
直径
ⁿ/ₐ
D4
直径
ⁿ/ₐ
D5
直径
ⁿ/ₐ
D6
直径
ⁿ/ₐ
D7
直径
ⁿ/ₐ
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
H4
高度
[mm]
H5
高度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
INFO
技术资料
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
41500-050300
41500-050300
50
300
96
200
0
0
0
0
1.5
0.50
50
28
19
36
18
25
12
20
16
17.5
11
M6
M6
50
10
22
10
10
16
4.0000
Yes
84662080
4059495712611
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
41500-050400
41500-050400
50
400
96
200
288
300
0
0
1.5
0.50
50
28
19
36
18
25
12
20
16
17.5
11
M6
M6
50
10
22
10
10
16
5.3000
Yes
84662080
4059495712628
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
41500-050500
41500-050500
50
500
96
200
288
400
0
0
1.5
0.50
50
28
19
36
18
25
12
20
16
17.5
11
M6
M6
50
10
22
10
10
16
6.7000
Yes
84662080
4059495712635
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
41500-050600
41500-050600
50
600
96
200
288
400
500
0
1.5
0.50
50
28
19
36
18
25
12
20
16
17.5
11
M6
M6
50
10
22
10
10
16
8.0000
Yes
84662080
4059495712642
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
41500-050700
41500-050700
50
700
96
200
288
400
550
600
1.5
0.50
50
28
19
36
18
25
12
20
16
17.5
11
M6
M6
50
10
22
10
10
16
9.5000
Yes
84662080
4059495712659
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
41500-072400
41500-072400
72
400
96
200
288
300
0
0
2.0
0.70
72
42
30
58
18
25
16
26
16
17.5
11
M6
M6
72
14
30
15
15
22
11.2000
Yes
84662080
4059495816036
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
41500-072500
41500-072500
72
500
96
200
288
400
0
0
2.0
0.70
72
42
30
58
18
25
16
26
16
17.5
11
M6
M6
72
14
30
15
15
22
14.0000
Yes
84662080
4059495816043
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
41500-072600
41500-072600
72
600
96
200
288
400
500
0
2.0
0.70
72
42
30
58
18
25
16
26
16
17.5
11
M6
M6
72
14
30
15
15
22
17.0000
Yes
84662080
4059495816050
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
41500-072700
41500-072700
72
700
96
200
288
400
550
600
2.0
0.70
72
42
30
58
18
25
16
26
16
17.5
11
M6
M6
72
14
30
15
15
22
20.0000
Yes
84662080
4059495816067
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
41500-100400
41500-100400
100
400
96
200
288
300
0
0
2.5
0.85
100
58
45
86
18
25
16
26
16
17.5
11
M6
M6
72
14
30
15
15
22
16.0000
Yes
84662080
4059495816074
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
41500-100500
41500-100500
100
500
96
200
288
400
0
0
2.5
0.85
100
58
45
86
18
25
16
26
16
17.5
11
M6
M6
72
14
30
15
15
22
20.0000
Yes
84662080
4059495816081
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
41500-100600
41500-100600
100
600
96
200
288
400
500
0
2.5
0.85
100
58
45
86
18
25
16
26
16
17.5
11
M6
M6
72
14
30
15
15
22
24.0000
Yes
84662080
4059495816098
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
41500-100700
41500-100700
100
700
96
200
288
400
550
600
2.5
0.85
100
58
45
86
18
25
16
26
16
17.5
11
M6
M6
72
14
30
15
15
22
28.0000
Yes
84662080
4059495816104
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表