您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
41501 - 楔形夹具
norelem
夹紧技术
41000 3 轴夹具/5 轴夹具 5 轴夹具 NC 夹具 定心夹具
多重夹持系统
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/spanntechnik/gruppe_41000/mehrfachspannsysteme/41501_asmtab.prj},{NB=41501-0720116_(GESCHLOSSEN)},{EAN=4059495771649},{B=72},{B1=44},{H=39.7},{H1=21.3},{H2=0},{H3=3.5},{LMIN=61.0},{LMAX=68.0},{F=50},{ANZM=150},{GEW=1.2000},{NDM=6},{NDM1=16},{NDM2=16},{XA=11.20},{XB=22.25},{XC=18.00},{XD=18.00},{XE=18.00},{XF=18.00},{TAB=2},{TAB1=4},{BEST=41501-0720116},{FORM=A},{FORMT=glatt},{B2=-},{H4=-},{H5=-},{H6=-},{D=M 6},{Z=M16x40},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{FILTER=NORELEM},{IMPERIAL=MM},{PPATH=41501_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{L=GESCHLOSSEN}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
FORM
类型
ⁿ/ₐ
FORMT
形状类型
ⁿ/ₐ
B
宽度
[mm]
B1
宽度
[mm]
B2
宽度
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
H4
高度
[mm]
H5
高度
[mm]
H6
高度
[mm]
D
螺纹孔
[mm]
LMIN
长度
[mm]
LMAX
长度
[mm]
Z
内六角螺丝
ⁿ/ₐ
F
水平夹紧力
[kN]
ANZM
最大锁紧扭矩 Nm
[max. Nm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
TAB
公称直径
[mm]
TAB1
公称直径
[mm]
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
41501-0500112_(GESCHLOSSE...
41501-0500112
4059495712451
A
glatt
50
30
-
25.0
12.5
0
3.5
-
-
-
M 5
44.5
50.0
M12x25
30
85
0.4100
Yes
84662080
2
4
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
41501-0500212_(GESCHLOSSE...
41501-0500212
4059495712468
B
geriffelt
50
30
-
25.0
12.5
0
3.5
-
-
-
M 5
44.5
50.5
M12x25
30
85
0.3900
Yes
84662080
2
4
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
41501-0502312_(GESCHLOSSE...
41501-0502312
4059495712499
C
Stufe 2 mm
50
30
-
25.0
12.5
2
3.5
-
-
-
M 5
50.5
56.5
M12x25
30
85
0.4500
Yes
84662080
2
4
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
41501-0505312_(GESCHLOSSE...
41501-0505312
4059495712505
C
Stufe 5 mm
50
30
-
25.0
12.5
5
3.5
-
-
-
M 5
50.5
56.5
M12x25
30
85
0.4500
Yes
84662080
2
4
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
41501-0500412_(GESCHLOSSE...
41501-0500412
4059495712475
D
mit Bearbeitungszugabe
50
30
-
25.0
12.5
0
3.5
-
-
-
M 5
54.5
60.5
M12x25
30
85
0.4500
Yes
84662080
2
4
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
41501-0500512_(GESCHLOSSE...
41501-0500512
4059495712482
E
mit Pins
50
30
18
25.0
12.5
0
3.5
5
9
4.75
M 5
54.0
60.0
M12x25
30
85
0.4300
Yes
84662080
2
4
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
41501-0720112_(GESCHLOSSE...
41501-0720112
4059495771700
A
glatt
72
44
-
39.7
21.3
0
3.5
-
-
-
M 6
61.0
68.0
M12x40
30
85
1.2000
Yes
84662080
2
4
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
41501-0720212_(GESCHLOSSE...
41501-0720212
4059495771717
B
geriffelt
72
44
-
39.7
21.3
0
3.5
-
-
-
M 6
61.0
68.0
M12x40
30
85
1.2000
Yes
84662080
2
4
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
41501-0720412_(GESCHLOSSE...
41501-0720412
4059495771724
D
mit Bearbeitungszugabe
72
44
-
39.7
21.3
0
3.5
-
-
-
M 6
71.0
78.0
M12x40
30
85
1.2000
Yes
84662080
2
4
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
41501-0720512_(GESCHLOSSE...
41501-0720512
4059495771731
E
mit Pins
72
44
27
39.7
21.3
0
3.5
5
9
4.75
M 6
70.2
77.6
M12x40
30
85
1.2000
Yes
84662080
2
4
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
41501-0720116_(GESCHLOSSE...
41501-0720116
4059495771649
A
glatt
72
44
-
39.7
21.3
0
3.5
-
-
-
M 6
61.0
68.0
M16x40
50
150
1.2000
Yes
84662080
2
4
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
41501-0720216_(GESCHLOSSE...
41501-0720216
4059495771656
B
geriffelt
72
44
-
39.7
21.3
0
3.5
-
-
-
M 6
61.0
68.0
M16x40
50
150
1.2000
Yes
84662080
2
4
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
41501-0722316_(GESCHLOSSE...
41501-0722316
4059495771663
C
Stufe 2 mm
72
44
-
39.7
21.3
2
3.5
-
-
-
M 6
67.0
74.0
M16x40
50
150
1.2000
Yes
84662080
2
4
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
41501-0725316_(GESCHLOSSE...
41501-0725316
4059495771670
C
Stufe 5 mm
72
44
-
39.7
21.3
5
3.5
-
-
-
M 6
67.0
74.0
M16x40
50
150
1.2000
Yes
84662080
2
4
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
41501-0720416_(GESCHLOSSE...
41501-0720416
4059495771687
D
mit Bearbeitungszugabe
72
44
-
39.7
21.3
0
3.5
-
-
-
M 6
71.0
78.0
M16x40
50
150
1.2000
Yes
84662080
2
4
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
41501-0720516_(GESCHLOSSE...
41501-0720516
4059495771694
E
mit Pins
72
44
27
39.7
21.3
0
3.5
5
9
4.75
M 6
70.2
77.6
M16x40
50
150
1.2000
Yes
84662080
2
4
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
41501-1000116_(GESCHLOSSE...
41501-1000116
4059495771885
A
glatt
100
64
-
42.6
21.6
0
5.0
-
-
-
M 8
71.5
81.5
M16x40
50
150
2.1000
Yes
84662080
2
4
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
41501-1000216_(GESCHLOSSE...
41501-1000216
4059495771892
B
geriffelt
100
64
-
42.6
21.6
0
5.0
-
-
-
M 8
71.5
81.5
M16x40
50
150
2.1000
Yes
84662080
2
4
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
41501-1002316_(GESCHLOSSE...
41501-1002316
4059495771908
C
Stufe 2 mm
100
64
-
42.6
21.6
2
5.0
-
-
-
M 8
77.5
87.5
M16x40
50
150
2.1000
Yes
84662080
2
4
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
41501-1005316_(GESCHLOSSE...
41501-1005316
4059495771915
C
Stufe 5 mm
100
64
-
42.6
21.6
5
5.0
-
-
-
M 8
77.5
87.5
M16x40
50
150
2.1000
Yes
84662080
2
4
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
41501-1000416_(GESCHLOSSE...
41501-1000416
4059495771922
D
mit Bearbeitungszugabe
100
64
-
42.6
21.6
0
5.0
-
-
-
M 8
81.5
91.5
M16x40
50
150
2.1000
Yes
84662080
2
4
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
41501-1000516_(GESCHLOSSE...
41501-1000516
4059495771939
E
mit Pins
100
64
40
42.6
21.6
0
5.0
5
9
4.75
M 8
80.5
90.5
M16x40
50
150
2.1000
Yes
84662080
2
4
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表