您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
21161 - 带位置指示器的定位圆台
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
21000 双管线性传动装置 水准器 直线滑台 线性滚珠轴承, 直线滑动轴承 制码尺 电机定位系统 定位系统 位置指示器 型轨导向系统 滚子导轨 圆柱导轨 滑台 伸缩滑轨 位移测量系统
定位系统
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_21000/positioniersystem/21161.prj},{NB=21161-080},{D=26},{D1=23},{D2=54},{D3=36},{D4=10},{D6=4},{H=30},{H1=14.0},{H2=9},{H3=6},{L=80},{L1=17},{L2=29},{L3=36},{F1=500},{F2=500},{F3=200},{M1=3},{GEW=0.3871},{EAN=4059495220710},{NDM=4},{XA=2},{XB=36},{XC=4.000},{XD=6.000},{XE=9.000},{XF=6.000},{TYP=2.000},{XG=3.000},{XH=28.000},{XI=13.000},{XJ=7.000},{XK=2.500},{XL=2.400},{TYP1=1.000},{NDM1=0.000},{BEST=21161-08},{D5=M 4 x 6 tief},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84798994},{FILTER=NORELEM},{ZGT=Alle Senkungen nach DIN 74-Bm},{EOL=31.12.2099},{W=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
D4
直径
[mm]
D5
螺纹
[mm]
D6
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
L3
间距
[mm]
F1
力
[N]
F2
力
[N]
F3
力
[N]
M1
[Nm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
21161-08
21161-08
26
23
54
36
10
M 4 x 6 深
4
30
14.0
9
6
80
17
29
36
500
500
200
3
0.3871
Yes
84798994
4059495220710
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21161-12
21161-12
26
23
80
60
15
M 6 x 9 深
6
40
17.5
12
6
93
31
43
60
500
500
200
5
0.9266
Yes
84798994
4059495220727
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表