您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
21400 - 导向滑座
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
21000 双管线性传动装置 水准器 直线滑台 线性滚珠轴承, 直线滑动轴承 制码尺 电机定位系统 定位系统 位置指示器 型轨导向系统 滚子导轨 圆柱导轨 滑台 伸缩滑轨 位移测量系统
型轨导向系统
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_21000/profilschienenfuehrungen/21400_asmtab.prj},{NB=21400-25108801_Standard},{A=35},{A1=35},{E=12.5},{E1=11.0},{H=22},{H1=40},{H2=7.0},{L3=88.0},{L4=57.0},{T=9.6},{MX=360},{MY=320},{MZ=310},{TZD=21400},{TZS=40000},{GEW=0.5235},{EAN=4059495223155},{W=48},{NDR=6.000},{KDR=4.917},{N=6.5},{W1=23},{F=60},{DD=7.0},{D=11.0},{HH=9.0},{LMAX=4000},{G=20.0},{GL=0.45},{GS=3.6},{VERS=3.000},{BEST=21400-25108801},{AUSF=Standard},{GR=25},{B=23},{B1=48},{E2=13.5},{M=M6},{SB=M6x1},{INFO=Info},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84833080},{FILTER=NORELEM},{PPATH=21400_schb.prj},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
[mm]
A
宽度 B
[mm]
A1
长度 J
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
E
Breite W2
[mm]
E1
Höhe T1
[mm]
E2
[mm]
H
Höhe H1
[mm]
H1
Höhe H
[mm]
H2
高度 E
[mm]
L3
Länge L
[mm]
L4
Länge L1
[mm]
M
Gewinde MQ
ⁿ/ₐ
T
Höhe l
[mm]
MX
[N]
MY
[N]
MZ
[N]
TZD
动态额定负载
[N]
TZS
静态额定负载
[N]
SB
润滑孔
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
21400-15106601
21400-15106601
15
26
26
15
34
9.5
8.3
5
14
28
4.6
66.0
40.0
M4
6.4
70
50
50
6850
12700
ø3
0.2326
Yes
84833080
4059495223131
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21400-20107801
21400-20107801
20
32
36
20
44
12.0
7.0
13.5
18
30
5.0
77.8
48.8
M5
8.0
220
180
180
14500
25600
M6x1
0.3100
Yes
84833080
4059495223148
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21400-25108801
21400-25108801
25
35
35
23
48
12.5
11.0
13.5
22
40
7.0
88.0
57.0
M6
9.6
360
320
310
21400
40000
M6x1
0.5235
Yes
84833080
4059495223155
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21400-30110901
21400-30110901
30
40
40
28
60
16.0
10.0
13
26
45
9.0
109.0
72.0
M8
12.8
600
500
490
29800
54900
M6x1
0.9100
Yes
84833080
4059495223179
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21400-25211001
21400-25211001
25
35
50
23
48
12.5
11.0
13.5
22
40
7.0
110.1
79.1
M6
9.6
504
448
434
29960
56000
M6x1
0.7176
Yes
84833080
4059495223162
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21400-30213101
21400-30213101
30
40
60
28
60
16.0
10.0
13
26
45
9.0
131.3
94.3
M8
12.8
785
650
650
39000
71900
M6x1
1.2000
Yes
84833080
4059495223186
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表