您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
21550 - 四座线性壳体单元,闭合
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
21000 双管线性传动装置 水准器 直线滑台 线性滚珠轴承, 直线滑动轴承 制码尺 电机定位系统 定位系统 位置指示器 型轨导向系统 滚子导轨 圆柱导轨 滑台 伸缩滑轨 位移测量系统
圆柱导轨
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_21000/rundfuehrungen/21550.prj},{NB=21550-201002},{BEST=21550-201002},{MATERIAL=Aluminium},{A=130},{D=20},{D1=32},{D2=6.8},{D3=11},{E=115},{E1=72},{H=46},{H1=23.0},{H2=18},{H3=6.4},{H4=19},{M=M 8},{GEW=1.7820},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84832080},{EAN=4059495223865},{FILTER=NORELEM},{L1=125.600},{L2=1.300},{DU=33.500},{DU1=30.000},{L3=48.500},{NDM=8.000},{DX=4.300},{NDM1=8.000},{ST=1.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{FARBEX=Aluminium}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
A
宽度 A
[mm]
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
E
宽度 E
[mm]
E1
间距
[mm]
H
Höhe H
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
H4
高度
[mm]
M
Gewinde M
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
21550-121002
21550-121002
Aluminium
85
12
22
5.3
10
73
42
32
16.0
13
5.4
13
M 6
0.5376
Yes
84832080
4059495223841
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21550-161002
21550-161002
Aluminium
100
16
26
5.3
10
88
54
36
18.0
13
5.4
15
M 6
0.8150
Yes
84832080
4059495223858
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21550-201002
21550-201002
Aluminium
130
20
32
6.8
11
115
72
46
23.0
18
6.4
19
M 8
1.7820
Yes
84832080
4059495223865
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21550-251002
21550-251002
Aluminium
160
25
40
9.0
15
140
88
56
28.0
22
8.6
24
M 10
3.2800
Yes
84832080
4059495223872
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21550-301002
21550-301002
Aluminium
180
30
47
10.5
18
158
96
64
32.0
26
10.6
27
M 12
4.4300
Yes
84832080
4059495223889
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21550-401002
21550-401002
Aluminium
230
40
62
13.5
20
202
122
80
40.0
34
12.3
35
M 16
9.0300
Yes
84832080
4059495511993
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21550-501002
21550-501002
Aluminium
280
50
75
13.5
20
250
152
96
48.0
34
12.6
40
M 16
16.0000
Yes
84832080
4059495512006
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表