您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
21010 - 燕尾槽导轨,带微调丝杆和 定位孔
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
21000 双管线性传动装置 水准器 直线滑台 线性滚珠轴承, 直线滑动轴承 制码尺 电机定位系统 定位系统 位置指示器 型轨导向系统 滚子导轨 圆柱导轨 滑台 伸缩滑轨 位移测量系统
滑台
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_21000/schlittenfuehrungen/21010_asmtab.prj},{NB=21010-050080$BX.0(dummy)},{A=23},{B=50},{B1=49.5},{D1=7},{D3=4.3},{D4=8.2},{E=38},{E1=16},{E3=28},{E4=28},{TI=12},{TA=8},{TM=8},{TN=8},{H=14.0},{I=16.2},{K=18.0},{K1=14},{L=80},{L1=48},{L2=40.0},{L3=4.5},{L4=113.6},{O=6},{Y=11.5},{F=540},{P=1.6},{P1=3.0},{T1=0.03},{T2=0.03},{T3=0.04},{MX=2.50},{MY=8},{MZ=2.3},{GEW=0.2856},{EAN=4059495491936},{TYP=2.0},{TYP1=4},{TYP2=3},{TYP3=11},{TYP4=22},{TYP5=2},{TYP6=3},{TYP7=8},{TYP8=8},{TYP9=3},{XA=0.000},{XB=6.800},{CX=30.000},{XC=1.200},{XD=83.600},{TYP10=1},{TYP11=1},{XE=9.000},{BEST=21010-050080},{D2=M4},{E2=11},{MI=M4X6},{MA=M4X8},{M2=M4},{N=M5},{SPINDEL=M6X1},{INFO=},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=0000XX},{FILTER=NORELEM},{S=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
A
高度
[mm]
B
Breite Führungsschiene
[mm]
B1
宽度
[mm]
D1
螺栓沉孔
[mm]
D2
螺纹
[mm]
D3
直径
[mm]
D4
直径
[mm]
E
间距
[mm]
E1
间距
[mm]
E2
间距
[mm]
E3
间距
[mm]
E4
间距
[mm]
TI
ⁿ/ₐ
TA
ⁿ/ₐ
TM
ⁿ/ₐ
TN
ⁿ/ₐ
H
高度
[mm]
I
高度
[mm]
K
直径
[mm]
K1
直径
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
L3
长度
[mm]
L4
长度
[mm]
MI
[mm]
MA
[mm]
M2
ⁿ/ₐ
N
埋头螺栓
[mm]
O
宽度
[mm]
Y
高度
[mm]
SPINDEL
螺纹
[mm]
F
力
[N]
P
ⁿ/ₐ
P1
高度
[mm]
T1
ⁿ/ₐ
T2
ⁿ/ₐ
T3
ⁿ/ₐ
MX
[Nm]
MY
[Nm]
MZ
[Nm]
GEW
重量约
[kg]
INFO
技术资料
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
21010-020030
21010-020030
13
20
19.5
4
M2
2.3
4.2
12
6
-
8
10
8
8
2
8
8.0
8.4
9.5
7
30
19
14.8
2.7
49.1
M2X3
M2X3
M2
M2,5
4
5.6
M5X0,5
180
1.1
2.1
0.03
0.03
0.04
0.45
2
0.3
0.0811
Yes
0000XX
4059495491868
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21010-020035
21010-020035
13
20
19.5
4
M2
2.3
4.2
12
6
-
8
12
8
8
2
8
8.0
8.4
9.5
7
35
19
14.8
2.7
54.1
M2X3
M2X3
M2
M2,5
4
5.6
M5X0,5
180
1.1
2.1
0.03
0.03
0.04
0.45
2
0.3
0.0823
Yes
0000XX
4059495491875
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21010-020045
21010-020045
13
20
19.5
4
M2
2.3
4.2
12
6
-
8
16
8
8
2
10
8.0
8.4
9.5
7
45
19
14.8
2.7
64.1
M2X3
M2X3
M2
M2,5
4
5.6
M5X0,5
180
1.1
2.1
0.03
0.03
0.04
0.45
2
0.3
1.2401
Yes
0000XX
4059495491882
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21010-030040
21010-030040
15
30
29.5
5
M2,5
2.8
5.7
23
8
7.5
15
15
12
8
4
8
9.8
10.7
9.5
7
40
28
23.5
3.2
59.1
M3X4,5
M3X4,5
M2.5
M2,5
4
7.5
M5X0,5
350
1.1
2.1
0.03
0.03
0.04
1.10
4
1.0
0.1043
Yes
0000XX
4059495491899
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21010-030045
21010-030045
15
30
29.5
5
M2,5
2.8
5.7
23
8
7.5
15
15
12
8
4
8
9.8
10.7
9.5
7
45
28
23.5
3.2
64.1
M3X4,5
M3X4,5
M2.5
M2,5
4
7.5
M5X0,5
350
1.1
2.1
0.03
0.03
0.04
1.10
4
1.0
0.1079
Yes
0000XX
4059495491905
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21010-030055
21010-030055
15
30
29.5
5
M2,5
2.8
5.7
23
8
7.5
15
15
12
8
4
10
9.8
10.7
9.5
7
55
28
23.5
3.2
74.1
M3X4,5
M3X4,5
M2.5
M2,5
4
7.5
M5X0,5
350
1.1
2.1
0.03
0.03
0.04
1.10
4
1.0
0.1000
Yes
0000XX
4059495491912
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21010-050067
21010-050067
23
50
49.5
7
M4
4.3
8.2
38
16
11
28
28
12
8
8
8
14.0
16.2
18.0
14
67
48
40.0
4.5
100.6
M4X6
M4X8
M4
M5
6
11.5
M6X1
540
1.6
3.0
0.03
0.03
0.04
2.50
8
2.3
0.2649
Yes
0000XX
4059495491929
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21010-050080
21010-050080
23
50
49.5
7
M4
4.3
8.2
38
16
11
28
28
12
8
8
8
14.0
16.2
18.0
14
80
48
40.0
4.5
113.6
M4X6
M4X8
M4
M5
6
11.5
M6X1
540
1.6
3.0
0.03
0.03
0.04
2.50
8
2.3
0.2856
Yes
0000XX
4059495491936
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21010-050105
21010-050105
23
50
49.5
7
M4
4.3
8.2
38
16
11
28
28
12
8
8
10
14.0
16.2
18.0
14
105
48
40.0
4.5
138.6
M4X6
M4X8
M4
M5
6
11.5
M6X1
540
1.6
3.0
0.03
0.03
0.04
2.50
8
2.3
0.3564
Yes
0000XX
4059495491943
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21010-080110
21010-080110
34
80
79.5
10
M5
5.5
9.0
60
34
13
40
40
12
8
8
8
23.0
22.5
26.0
18
110
78
68.0
6.0
152.1
M5X7,5
M5X10
M5
M5
8
17.0
M8X1
750
2.1
3.7
0.03
0.03
0.04
8.00
22
7.0
0.8853
Yes
0000XX
4059495491950
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21010-080135
21010-080135
34
80
79.5
10
M5
5.5
9.0
60
34
13
40
40
12
8
8
8
23.0
22.5
26.0
18
135
78
68.0
6.0
177.1
M5X7,5
M5X10
M5
M5
8
17.0
M8X1
750
2.1
3.7
0.03
0.03
0.04
8.00
22
7.0
1.0540
Yes
0000XX
4059495491967
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21010-080160
21010-080160
34
80
79.5
10
M5
5.5
9.0
60
34
13
40
40
12
8
8
10
23.0
22.5
26.0
18
160
78
68.0
6.0
202.1
M5X7,5
M5X10
M5
M5
8
17.0
M8X1
750
2.1
3.7
0.03
0.03
0.04
8.00
22
7.0
1.1570
Yes
0000XX
4059495491974
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21010-080185
21010-080185
34
80
79.5
10
M5
5.5
9.0
60
34
13
40
40
12
8
8
12
23.0
22.5
26.0
18
185
78
68.0
6.0
227.1
M5X7,5
M5X10
M5
M5
8
17.0
M8X1
750
2.1
3.7
0.03
0.03
0.04
8.00
22
7.0
1.2200
Yes
0000XX
4059495491981
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21010-120150
21010-120150
45
120
119.0
10
M5
5.3
9.5
90
40
25
70
35
12
8
8
8
30.0
27.5
26.0
18
150
119
106.0
7.0
196.1
M5X10
M5X10
M6
M5
12
20.0
M10X1
1500
2.1
5.5
0.03
0.03
0.04
30.00
45
18.0
2.4300
Yes
0000XX
4059495491998
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21010-120175
21010-120175
45
120
119.0
10
M5
5.3
9.5
90
40
25
70
35
12
8
8
12
30.0
27.5
26.0
18
175
119
106.0
7.0
2221.1
M5X10
M5X10
M6
M5
12
20.0
M10X1
1500
2.1
5.5
0.03
0.03
0.04
30.00
45
18.0
2.6200
Yes
0000XX
4059495492001
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21010-120200
21010-120200
45
120
119.0
10
M5
5.3
9.5
90
40
25
70
35
12
8
8
12
30.0
27.5
26.0
18
200
119
106.0
7.0
246.1
M5X10
M5X10
M6
M5
12
20.0
M10X1
1500
2.1
5.5
0.04
0.04
0.06
30.00
45
18.0
2.7300
Yes
0000XX
4059495492018
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21010-120225
21010-120225
45
120
119.0
10
M5
5.3
9.5
90
40
25
70
35
12
8
8
12
30.0
27.5
26.0
18
225
119
106.0
7.0
271.1
M5X10
M5X10
M6
M5
12
20.0
M10X1
1500
2.1
5.5
0.04
0.04
0.06
30.00
45
18.0
3.0000
Yes
0000XX
4059495492025
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表