您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
22200 - 滚子链,单 DIN ISO 606,弧形压板
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
22000 传输 锥形齿轮 三角皮带, 三角皮带轮 链条, 链轮 蜗杆, 蜗轮 圆柱齿轮, 齿条 齿形皮带, 齿形皮带轮
链条, 链轮
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_22000/ketten_u_kettenraeder/22200.prj},{NB=22200-0580308315},{BEST=22200-0580308315},{ISONR=10 B-1},{PXB1ZOLL=5/8 x 3/8},{PXB1=15,875 x 9,65},{B2=13.28},{B4=19.6},{B7=4.1},{D1=10.16},{D2=5.08},{G=14.73},{L=5000},{P=15,875},{ANZGL=315},{BRUCHKR=15.0},{GEW=4.7150},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=73151100},{EAN=4059495306681},{FILTER=NORELEM,},{XA=7.800},{XB=9.525},{XC=15.875},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
ISONR
ISO 编号
ⁿ/ₐ
PXB1ZOLL
节距,英寸
[Zoll]
PXB1
节距 mm
[mm]
B2
宽度
[mm]
B4
宽度
[mm]
B7
间距
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
G
高度
[mm]
L
~ Länge
[mm]
P
间距
[mm]
ANZGL
链节数量
ⁿ/ₐ
BRUCHKR
最小断裂力 F kN
[kN]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
22200-0380732525
22200-0380732525
06 B-1
3/8 x 7/32
9,525 x 5,72
8.53
13.5
3.3
6.35
3.28
8.26
5000
9,525
525
6.6
2.0900
Yes
73151100
4059495306667
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22200-0800030625
22200-0800030625
05 B-1
-
8,0 x 3,0
4.77
8.6
3.1
5.00
2.31
7.11
5000
8
625
4.4
1.0000
Yes
73151100
4059495707204
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22200-0120516393
22200-0120516393
08 B-1
1/2 x 5/16
12,7 x 7,75
11.30
17.0
3.9
8.51
4.45
11.81
5000
12,7
393
12.0
3.5300
Yes
73151100
4059495306674
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22200-0580308315
22200-0580308315
10 B-1
5/8 x 3/8
15,875 x 9,65
13.28
19.6
4.1
10.16
5.08
14.73
5000
15,875
315
15.0
4.7150
Yes
73151100
4059495306681
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22200-0340716263
22200-0340716263
12 B-1
3/4 x 7/16
19,05 x 11,68
15.62
22.7
4.6
12.07
5.72
16.13
5000
19,05
263
17.0
6.1850
Yes
73151100
4059495306698
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22200-1001702197
22200-1001702197
16 B-1
1 x 17,02mm
25,4 x 17,02
25.45
36.1
5.4
15.88
8.28
21.08
5000
25,4
197
40.0
0.9700
Yes
73151100
4059495306704
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22200-1140304157
22200-1140304157
20 B-1
1 1/4X3/4
31,75 x 19,56
29.10
43.2
6.1
19.05
10.19
26.42
5000
25,4
157
95.0
18.4000
Yes
73151100
4059495707211
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22200-1121000131
22200-1121000131
24 B-1
1 1/2X1
38,1 x 25,4
37.92
53.4
6.6
25.40
14.63
33.40
5000
25,4
131
160.0
34.2500
Yes
73151100
4059495707228
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表