您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
22253 - 单排链轮 3/8" x 7/32" DIN ISO 606
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
22000 传输 锥形齿轮 三角皮带, 三角皮带轮 链条, 链轮 蜗杆, 蜗轮 圆柱齿轮, 齿条 齿形皮带, 齿形皮带轮
链条, 链轮
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_22000/ketten_u_kettenraeder/22253.prj},{NB=22253-20380732027},{ZZ=27},{D=85.7},{D1=82.04},{D2=70},{D3=16},{B1=5.2},{B2=15.4},{L=30},{C=1},{R=10},{GEW=0.9362},{EAN=4059495469324},{XC=1.300},{XD=6.350},{XF=1.800},{XG=0.000},{XH=0.000},{XI=0.000},{XJ=0.000},{XK=0.000},{XL=0.000},{XM=0.000},{XN=0.000},{BEST=22253-20380732027},{ISONR=06B-2},{TZOLL=3/8X7/32},{TMM=9,525X5,72},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=84834080},{FILTER=NORELEM,},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
[mm]
ISONR
ISO 编号
ⁿ/ₐ
TZOLL
节距,英寸
ⁿ/ₐ
TMM
节距 mm
[mm]
ZZ
齿数
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
B1
宽度
[mm]
B2
宽度
[mm]
L
长度
[mm]
C
间距
[mm]
R
半径
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
22253-20380732008
22253-20380732008
06B-2
3/8X7/32
9,525X5,72
8
28.6
24.89
15
8
5.2
15.4
25
1
10
0.0397
Yes
84834080
4059495469133
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22253-20380732009
22253-20380732009
06B-2
3/8X7/32
9,525X5,72
9
31.5
27.85
18
8
5.2
15.4
25
1
10
0.0540
Yes
84834080
4059495469140
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22253-20380732010
22253-20380732010
06B-2
3/8X7/32
9,525X5,72
10
34.5
30.82
20
8
5.2
15.4
25
1
10
0.0725
Yes
84834080
4059495469157
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22253-20380732011
22253-20380732011
06B-2
3/8X7/32
9,525X5,72
11
37.5
33.80
22
10
5.2
15.4
30
1
10
0.0967
Yes
84834080
4059495469164
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22253-20380732012
22253-20380732012
06B-2
3/8X7/32
9,525X5,72
12
40.5
36.80
25
10
5.2
15.4
30
1
10
0.1269
Yes
84834080
4059495469171
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22253-20380732013
22253-20380732013
06B-2
3/8X7/32
9,525X5,72
13
43.5
39.80
28
10
5.2
15.4
30
1
10
0.1591
Yes
84834080
4059495469188
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22253-20380732014
22253-20380732014
06B-2
3/8X7/32
9,525X5,72
14
46.5
42.80
31
10
5.2
15.4
30
1
10
0.1943
Yes
84834080
4059495469195
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22253-20380732015
22253-20380732015
06B-2
3/8X7/32
9,525X5,72
15
49.5
45.81
34
10
5.2
15.4
30
1
10
0.2334
Yes
84834080
4059495469201
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22253-20380732016
22253-20380732016
06B-2
3/8X7/32
9,525X5,72
16
52.5
48.82
37
12
5.2
15.4
30
1
10
0.2721
Yes
84834080
4059495469218
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22253-20380732017
22253-20380732017
06B-2
3/8X7/32
9,525X5,72
17
55.5
51.83
40
12
5.2
15.4
30
1
10
0.3118
Yes
84834080
4059495469225
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22253-20380732018
22253-20380732018
06B-2
3/8X7/32
9,525X5,72
18
58.6
54.85
43
12
5.2
15.4
30
1
10
0.3671
Yes
84834080
4059495469232
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22253-20380732019
22253-20380732019
06B-2
3/8X7/32
9,525X5,72
19
61.6
57.87
46
12
5.2
15.4
30
1
10
0.4177
Yes
84834080
4059495469249
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22253-20380732020
22253-20380732020
06B-2
3/8X7/32
9,525X5,72
20
64.6
60.89
49
12
5.2
15.4
30
1
10
0.4774
Yes
84834080
4059495469256
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22253-20380732021
22253-20380732021
06B-2
3/8X7/32
9,525X5,72
21
67.6
63.91
52
16
5.2
15.4
30
1
10
0.5155
Yes
84834080
4059495469263
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22253-20380732022
22253-20380732022
06B-2
3/8X7/32
9,525X5,72
22
70.6
66.93
55
16
5.2
15.4
30
1
10
0.5715
Yes
84834080
4059495469270
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22253-20380732023
22253-20380732023
06B-2
3/8X7/32
9,525X5,72
23
73.7
69.95
58
16
5.2
15.4
30
1
10
0.6435
Yes
84834080
4059495469287
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22253-20380732024
22253-20380732024
06B-2
3/8X7/32
9,525X5,72
24
76.7
72.97
61
16
5.2
15.4
30
1
10
0.6997
Yes
84834080
4059495469294
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22253-20380732025
22253-20380732025
06B-2
3/8X7/32
9,525X5,72
25
79.7
76.00
64
16
5.2
15.4
30
1
10
0.7783
Yes
84834080
4059495469300
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22253-20380732026
22253-20380732026
06B-2
3/8X7/32
9,525X5,72
26
82.7
79.02
67
16
5.2
15.4
30
1
10
0.8641
Yes
84834080
4059495469317
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22253-20380732027
22253-20380732027
06B-2
3/8X7/32
9,525X5,72
27
85.7
82.04
70
16
5.2
15.4
30
1
10
0.9362
Yes
84834080
4059495469324
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22253-20380732028
22253-20380732028
06B-2
3/8X7/32
9,525X5,72
28
88.8
85.07
73
16
5.2
15.4
30
1
10
1.0180
Yes
84834080
4059495469331
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22253-20380732029
22253-20380732029
06B-2
3/8X7/32
9,525X5,72
29
91.8
88.09
76
16
5.2
15.4
30
1
10
1.1100
Yes
84834080
4059495469348
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22253-20380732030
22253-20380732030
06B-2
3/8X7/32
9,525X5,72
30
94.8
91.12
79
16
5.2
15.4
30
1
10
1.1900
Yes
84834080
4059495469355
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22253-20380732031
22253-20380732031
06B-2
3/8X7/32
9,525X5,72
31
97.9
94.15
80
16
5.2
15.4
30
1
10
1.2700
Yes
84834080
4059495469362
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22253-20380732032
22253-20380732032
06B-2
3/8X7/32
9,525X5,72
32
100.9
97.17
80
16
5.2
15.4
30
1
10
1.3080
Yes
84834080
4059495469379
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表