您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
22253 - 单排链轮 1/2" x 5/16" DIN ISO 606
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
22000 传输 锥形齿轮 三角皮带, 三角皮带轮 链条, 链轮 蜗杆, 蜗轮 圆柱齿轮, 齿条 齿形皮带, 齿形皮带轮
链条, 链轮
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_22000/ketten_u_kettenraeder/22253_1.prj},{NB=22253-20120516028},{ZZ=28},{D=118.3},{D1=113.42},{D2=90},{D3=16},{B1=7},{B2=21},{L=40},{C=1.3},{R=13},{GEW=2.3250},{EAN=4059495469744},{TYP=0},{XC=1.800},{XD=8.510},{XF=2.400},{XG=0.000},{XH=0.000},{XI=0.000},{XJ=0.000},{XK=0.000},{XL=0.000},{XM=0.000},{XN=0.000},{BEST=22253-20120516028},{ISONR=08B-2},{TZOLL=1/2X5/16},{TMM=12,7X7,75},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=84834080},{FILTER=NORELEM,},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
ISONR
ISO 编号
ⁿ/ₐ
TZOLL
节距 英寸
ⁿ/ₐ
TMM
节距 mm
[mm]
ZZ
齿数
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
D3 max.
[mm]
B1
宽度
[mm]
B2
宽度
[mm]
L
L max.
[mm]
C
间距
[mm]
R
半径
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
22253-20120516008
22253-20120516008
08B-2
1/2X5/16
12,7X7,75
8
38.0
33.18
20
10
7
21
32
1.3
13
0.0941
Yes
84834080
4059495469546
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22253-20120516009
22253-20120516009
08B-2
1/2X5/16
12,7X7,75
9
42.0
37.13
24
10
7
21
32
1.3
13
0.1353
Yes
84834080
4059495469553
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22253-20120516010
22253-20120516010
08B-2
1/2X5/16
12,7X7,75
10
45.9
41.10
28
10
7
21
32
1.3
13
0.1820
Yes
84834080
4059495469560
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22253-20120516011
22253-20120516011
08B-2
1/2X5/16
12,7X7,75
11
49.9
45.07
32
12
7
21
35
1.3
13
0.2405
Yes
84834080
4059495469577
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22253-20120516012
22253-20120516012
08B-2
1/2X5/16
12,7X7,75
12
53.9
49.07
35
12
7
21
35
1.3
13
0.2930
Yes
84834080
4059495469584
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22253-20120516013
22253-20120516013
08B-2
1/2X5/16
12,7X7,75
13
57.9
53.06
38
12
7
21
35
1.3
13
0.3594
Yes
84834080
4059495469591
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22253-20120516014
22253-20120516014
08B-2
1/2X5/16
12,7X7,75
14
61.9
57.07
42
12
7
21
35
1.3
13
0.4338
Yes
84834080
4059495469607
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22253-20120516015
22253-20120516015
08B-2
1/2X5/16
12,7X7,75
15
65.9
61.09
46
12
7
21
35
1.3
13
0.5182
Yes
84834080
4059495469614
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22253-20120516016
22253-20120516016
08B-2
1/2X5/16
12,7X7,75
16
69.9
65.10
50
16
7
21
38
1.3
13
0.6253
Yes
84834080
4059495469621
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22253-20120516017
22253-20120516017
08B-2
1/2X5/16
12,7X7,75
17
74.0
69.11
54
16
7
21
38
1.3
13
0.7282
Yes
84834080
4059495469638
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22253-20120516018
22253-20120516018
08B-2
1/2X5/16
12,7X7,75
18
78.0
73.14
58
16
7
21
38
1.3
13
0.8464
Yes
84834080
4059495469645
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22253-20120516019
22253-20120516019
08B-2
1/2X5/16
12,7X7,75
19
82.0
77.16
62
16
7
21
38
1.3
13
0.9497
Yes
84834080
4059495469652
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22253-20120516020
22253-20120516020
08B-2
1/2X5/16
12,7X7,75
20
86.0
81.19
66
16
7
21
38
1.3
13
1.1000
Yes
84834080
4059495469669
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22253-20120516021
22253-20120516021
08B-2
1/2X5/16
12,7X7,75
21
90.1
85.22
70
16
7
21
40
1.3
13
1.2750
Yes
84834080
4059495469676
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22253-20120516022
22253-20120516022
08B-2
1/2X5/16
12,7X7,75
22
94.1
89.24
70
16
7
21
40
1.3
13
1.3650
Yes
84834080
4059495469683
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22253-20120516023
22253-20120516023
08B-2
1/2X5/16
12,7X7,75
23
98.1
93.27
70
16
7
21
40
1.3
13
1.4500
Yes
84834080
4059495469690
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22253-20120516024
22253-20120516024
08B-2
1/2X5/16
12,7X7,75
24
102.1
97.29
75
16
7
21
40
1.3
13
1.6400
Yes
84834080
4059495469706
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22253-20120516025
22253-20120516025
08B-2
1/2X5/16
12,7X7,75
25
106.2
101.33
80
16
7
21
40
1.3
13
1.8100
Yes
84834080
4059495469713
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22253-20120516026
22253-20120516026
08B-2
1/2X5/16
12,7X7,75
26
110.2
105.36
85
16
7
21
40
1.3
13
2.0200
Yes
84834080
4059495469720
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22253-20120516027
22253-20120516027
08B-2
1/2X5/16
12,7X7,75
27
114.2
109.40
85
16
7
21
40
1.3
13
2.1200
Yes
84834080
4059495469737
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22253-20120516028
22253-20120516028
08B-2
1/2X5/16
12,7X7,75
28
118.3
113.42
90
16
7
21
40
1.3
13
2.3250
Yes
84834080
4059495469744
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22253-20120516029
22253-20120516029
08B-2
1/2X5/16
12,7X7,75
29
122.3
117.46
95
16
7
21
40
1.3
13
2.5600
Yes
84834080
4059495469751
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22253-20120516030
22253-20120516030
08B-2
1/2X5/16
12,7X7,75
30
126.3
121.50
100
16
7
21
40
1.3
13
2.7900
Yes
84834080
4059495469768
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22253-20120516031
22253-20120516031
08B-2
1/2X5/16
12,7X7,75
31
130.4
125.54
100
20
7
21
40
1.3
13
2.8700
Yes
84834080
4059495469775
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22253-20120516032
22253-20120516032
08B-2
1/2X5/16
12,7X7,75
32
134.4
129.56
100
20
7
21
40
1.3
13
3.0000
Yes
84834080
4059495469782
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表