您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
22253 - 单排链轮 3/4" x 7/16" DIN ISO 606
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
22000 传输 锥形齿轮 三角皮带, 三角皮带轮 链条, 链轮 蜗杆, 蜗轮 圆柱齿轮, 齿条 齿形皮带, 齿形皮带轮
链条, 链轮
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_22000/ketten_u_kettenraeder/22253_3.prj},{NB=22253-20340716028},{ZZ=28},{D=178.3},{D1=170.13},{D2=120},{D3=20},{B1=10.8},{B2=30.3},{L=50},{C=2},{R=19},{GEW=6.3850},{EAN=4059495470580},{TYP=0},{XC=2.300},{XD=12.070},{XF=4.100},{XG=0.000},{XH=0.000},{XI=0.000},{XJ=0.000},{XK=0.000},{XL=0.000},{XM=0.000},{XN=0.000},{BEST=22253-20340716028},{ISONR=12B-2},{TZOLL=3/4X7/16},{TMM=19,05X11,68},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=84834080},{FILTER=NORELEM,},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
ISONR
ISO 编号
ⁿ/ₐ
TZOLL
节距 英寸
ⁿ/ₐ
TMM
节距 mm
[mm]
ZZ
齿数
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
D3 max.
[mm]
B1
宽度
[mm]
B2
宽度
[mm]
L
长度
[mm]
C
间距
[mm]
R
半径
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
22253-20340716008
22253-20340716008
12B-2
3/4X7/16
19,05X11,68
8
58.0
49.78
31
12
10.8
30.3
45
2
19
0.3626
Yes
84834080
4059495470382
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22253-20340716009
22253-20340716009
12B-2
3/4X7/16
19,05X11,68
9
63.9
55.70
37
12
10.8
30.3
45
2
19
0.4949
Yes
84834080
4059495470399
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22253-20340716010
22253-20340716010
12B-2
3/4X7/16
19,05X11,68
10
69.8
61.64
42
12
10.8
30.3
45
2
19
0.6350
Yes
84834080
4059495470405
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22253-20340716011
22253-20340716011
12B-2
3/4X7/16
19,05X11,68
11
75.8
67.61
47
16
10.8
30.3
50
2
19
0.8221
Yes
84834080
4059495470412
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22253-20340716012
22253-20340716012
12B-2
3/4X7/16
19,05X11,68
12
81.8
73.60
53
16
10.8
30.3
50
2
19
1.0280
Yes
84834080
4059495470429
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22253-20340716013
22253-20340716013
12B-2
3/4X7/16
19,05X11,68
13
87.8
79.59
59
16
10.8
30.3
50
2
19
1.2600
Yes
84834080
4059495470436
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22253-20340716014
22253-20340716014
12B-2
3/4X7/16
19,05X11,68
14
93.8
85.61
65
16
10.8
30.3
50
2
19
1.5100
Yes
84834080
4059495470443
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22253-20340716015
22253-20340716015
12B-2
3/4X7/16
19,05X11,68
15
99.8
91.63
71
16
10.8
30.3
50
2
19
1.7810
Yes
84834080
4059495470450
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22253-20340716016
22253-20340716016
12B-2
3/4X7/16
19,05X11,68
16
105.8
97.65
77
20
10.8
30.3
50
2
19
2.0350
Yes
84834080
4059495470467
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22253-20340716017
22253-20340716017
12B-2
3/4X7/16
19,05X11,68
17
111.9
103.67
83
20
10.8
30.3
50
2
19
2.3550
Yes
84834080
4059495470474
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22253-20340716018
22253-20340716018
12B-2
3/4X7/16
19,05X11,68
18
117.9
109.71
89
20
10.8
30.3
50
2
19
2.6950
Yes
84834080
4059495470481
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22253-20340716019
22253-20340716019
12B-2
3/4X7/16
19,05X11,68
19
123.9
115.75
95
20
10.8
30.3
50
2
19
3.0600
Yes
84834080
4059495470498
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22253-20340716020
22253-20340716020
12B-2
3/4X7/16
19,05X11,68
20
130.0
121.78
100
20
10.8
30.3
50
2
19
3.4050
Yes
84834080
4059495470504
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22253-20340716021
22253-20340716021
12B-2
3/4X7/16
19,05X11,68
21
136.0
127.82
100
20
10.8
30.3
50
2
19
3.7000
Yes
84834080
4059495470511
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22253-20340716022
22253-20340716022
12B-2
3/4X7/16
19,05X11,68
22
142.0
133.86
100
20
10.8
30.3
50
2
19
3.9500
Yes
84834080
4059495470528
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22253-20340716023
22253-20340716023
12B-2
3/4X7/16
19,05X11,68
23
148.1
139.90
110
20
10.8
30.3
50
2
19
4.4950
Yes
84834080
4059495470535
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22253-20340716024
22253-20340716024
12B-2
3/4X7/16
19,05X11,68
24
154.1
145.94
110
20
10.8
30.3
50
2
19
4.7650
Yes
84834080
4059495470542
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22253-20340716025
22253-20340716025
12B-2
3/4X7/16
19,05X11,68
25
160.2
152.00
120
20
10.8
30.3
50
2
19
5.3850
Yes
84834080
4059495470559
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22253-20340716026
22253-20340716026
12B-2
3/4X7/16
19,05X11,68
26
166.2
158.04
120
20
10.8
30.3
50
2
19
5.7300
Yes
84834080
4059495470566
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22253-20340716027
22253-20340716027
12B-2
3/4X7/16
19,05X11,68
27
172.3
164.09
120
20
10.8
30.3
50
2
19
6.0450
Yes
84834080
4059495470573
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22253-20340716028
22253-20340716028
12B-2
3/4X7/16
19,05X11,68
28
178.3
170.13
120
20
10.8
30.3
50
2
19
6.3850
Yes
84834080
4059495470580
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22253-20340716029
22253-20340716029
12B-2
3/4X7/16
19,05X11,68
29
184.4
176.19
120
20
10.8
30.3
50
2
19
6.7550
Yes
84834080
4059495470597
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22253-20340716030
22253-20340716030
12B-2
3/4X7/16
19,05X11,68
30
190.4
182.25
120
20
10.8
30.3
50
2
19
7.1650
Yes
84834080
4059495470603
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22253-20340716031
22253-20340716031
12B-2
3/4X7/16
19,05X11,68
31
196.5
188.31
120
20
10.8
30.3
50
2
19
7.5350
Yes
84834080
4059495470610
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22253-20340716032
22253-20340716032
12B-2
3/4X7/16
19,05X11,68
32
202.5
194.35
120
20
10.8
30.3
50
2
19
7.9700
Yes
84834080
4059495470627
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表