您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
22253 - 单排链轮 1"1/4 x 3/4" DIN ISO 606
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
22000 传输 锥形齿轮 三角皮带, 三角皮带轮 链条, 链轮 蜗杆, 蜗轮 圆柱齿轮, 齿条 齿形皮带, 齿形皮带轮
链条, 链轮
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_22000/ketten_u_kettenraeder/22253_5.prj},{NB=22253-21140340025},{ZZ=25},{D=268.4},{D1=253.33},{D2=140},{D3=30},{B1=18.2},{B2=54.6},{L=80},{C=3.5},{R=32},{GEW=21.7400},{EAN=4059495471396},{TYP=0},{XC=4.800},{XD=19.000},{XF=5.000},{XG=0.000},{XH=0.000},{XI=0.000},{XJ=0.000},{XK=0.000},{XL=0.000},{XM=0.000},{XN=0.000},{BEST=22253-21140340025},{ISONR=20B-2},{TZOLL=1 1/4X3/4},{TMM=31,75X19,56},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=84834080},{FILTER=NORELEM,},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
ISONR
ISO 编号
ⁿ/ₐ
TZOLL
节距 英寸
ⁿ/ₐ
TMM
节距 mm
[mm]
ZZ
齿数
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
D3 max.
[mm]
B1
宽度
[mm]
B2
宽度
[mm]
L
长度
[mm]
C
间距
[mm]
R
半径
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
22253-21140340008
22253-21140340008
20B-2
1 1/4X3/4
31,75X19,56
8
96.0
82.96
53
20
18.2
54.6
75
3.5
32
1.7450
Yes
84834080
4059495471228
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22253-21140340009
22253-21140340009
20B-2
1 1/4X3/4
31,75X19,56
9
106.5
92.84
63
20
18.2
54.6
75
3.5
32
2.3600
Yes
84834080
4059495471235
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22253-21140340010
22253-21140340010
20B-2
1 1/4X3/4
31,75X19,56
10
117.0
102.74
70
20
18.2
54.6
75
3.5
32
3.0800
Yes
84834080
4059495471242
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22253-21140340011
22253-21140340011
20B-2
1 1/4X3/4
31,75X19,56
11
127.0
112.68
80
25
18.2
54.6
80
3.5
32
3.9700
Yes
84834080
4059495471259
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22253-21140340012
22253-21140340012
20B-2
1 1/4X3/4
31,75X19,56
12
137.0
122.68
90
25
18.2
54.6
80
3.5
32
4.9500
Yes
84834080
4059495471266
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22253-21140340013
22253-21140340013
20B-2
1 1/4X3/4
31,75X19,56
13
147.5
132.65
100
25
18.2
54.6
80
3.5
32
5.8400
Yes
84834080
4059495471273
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22253-21140340014
22253-21140340014
20B-2
1 1/4X3/4
31,75X19,56
14
157.6
142.68
110
25
18.2
54.6
80
3.5
32
7.1500
Yes
84834080
4059495471280
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22253-21140340015
22253-21140340015
20B-2
1 1/4X3/4
31,75X19,56
15
167.7
152.72
120
25
18.2
54.6
80
3.5
32
8.4000
Yes
84834080
4059495471297
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22253-21140340016
22253-21140340016
20B-2
1 1/4X3/4
31,75X19,56
16
177.7
162.75
120
30
18.2
54.6
80
3.5
32
8.9700
Yes
84834080
4059495471303
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22253-21140340017
22253-21140340017
20B-2
1 1/4X3/4
31,75X19,56
17
187.7
172.78
120
30
18.2
54.6
80
3.5
32
10.2300
Yes
84834080
4059495471310
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22253-21140340018
22253-21140340018
20B-2
1 1/4X3/4
31,75X19,56
18
197.8
182.85
120
30
18.2
54.6
80
3.5
32
11.3500
Yes
84834080
4059495471327
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22253-21140340019
22253-21140340019
20B-2
1 1/4X3/4
31,75X19,56
19
207.9
192.91
120
30
18.2
54.6
80
3.5
32
12.3000
Yes
84834080
4059495471334
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22253-21140340020
22253-21140340020
20B-2
1 1/4X3/4
31,75X19,56
20
217.9
202.98
120
30
18.2
54.6
80
3.5
32
13.5200
Yes
84834080
4059495471341
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22253-21140340021
22253-21140340021
20B-2
1 1/4X3/4
31,75X19,56
21
228.0
213.04
140
30
18.2
54.6
80
3.5
32
15.6000
Yes
84834080
4059495471358
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22253-21140340022
22253-21140340022
20B-2
1 1/4X3/4
31,75X19,56
22
238.1
223.11
140
30
18.2
54.6
80
3.5
32
16.9700
Yes
84834080
4059495471365
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22253-21140340023
22253-21140340023
20B-2
1 1/4X3/4
31,75X19,56
23
248.2
233.17
140
30
18.2
54.6
80
3.5
32
18.3800
Yes
84834080
4059495471372
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22253-21140340024
22253-21140340024
20B-2
1 1/4X3/4
31,75X19,56
24
258.3
243.23
140
30
18.2
54.6
80
3.5
32
20.2200
Yes
84834080
4059495471389
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22253-21140340025
22253-21140340025
20B-2
1 1/4X3/4
31,75X19,56
25
268.4
253.33
140
30
18.2
54.6
80
3.5
32
21.7400
Yes
84834080
4059495471396
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22253-21140340026
22253-21140340026
20B-2
1 1/4X3/4
31,75X19,56
26
278.4
263.40
150
30
18.2
54.6
80
3.5
32
23.8050
Yes
84834080
4059495471402
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22253-21140340027
22253-21140340027
20B-2
1 1/4X3/4
31,75X19,56
27
288.5
273.48
150
30
18.2
54.6
80
3.5
32
25.2450
Yes
84834080
4059495471419
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22253-21140340028
22253-21140340028
20B-2
1 1/4X3/4
31,75X19,56
28
298.5
283.56
150
30
18.2
54.6
80
3.5
32
27.0700
Yes
84834080
4059495471426
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22253-21140340029
22253-21140340029
20B-2
1 1/4X3/4
31,75X19,56
29
308.6
293.65
150
30
18.2
54.6
80
3.5
32
29.2300
Yes
84834080
4059495471433
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22253-21140340030
22253-21140340030
20B-2
1 1/4X3/4
31,75X19,56
30
318.7
303.75
150
30
18.2
54.6
80
3.5
32
30.6900
Yes
84834080
4059495471440
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22253-21140340031
22253-21140340031
20B-2
1 1/4X3/4
31,75X19,56
31
328.8
313.85
150
30
18.2
54.6
80
3.5
32
32.6700
Yes
84834080
4059495471457
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22253-21140340032
22253-21140340032
20B-2
1 1/4X3/4
31,75X19,56
32
338.9
323.91
150
30
18.2
54.6
80
3.5
32
34.7200
Yes
84834080
4059495471464
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表