您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
22254 - 单排链轮 1" x 17,02 mm DIN ISO 606
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
22000 传输 锥形齿轮 三角皮带, 三角皮带轮 链条, 链轮 蜗杆, 蜗轮 圆柱齿轮, 齿条 齿形皮带, 齿形皮带轮
链条, 链轮
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_22000/ketten_u_kettenraeder/22254_4.prj},{NB=22254-31001702025},{ZZ=25},{D=214.2},{D1=202.66},{D2=130},{D3=25},{B1=15.8},{B3=79.6},{L=100},{C=2.5},{R=26},{GEW=18.9600},{EAN=4059495473673},{TYP=0},{XC=2.800},{XD=15.880},{XF=5.800},{XG=5.000},{XH=12.000},{XI=8.000},{XJ=11.000},{XK=20.000},{XL=49.000},{XM=10.000},{XN=8.000},{BEST=22254-31001702025},{ISONR=16B-2},{TZOLL=1X17,02},{TMM=25,4X17,02},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=84834080},{FILTER=NORELEM,},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
ISONR
ISO 编号
ⁿ/ₐ
TZOLL
节距 英寸
ⁿ/ₐ
TMM
节距 mm
[mm]
ZZ
齿数
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
D3 max.
[mm]
B1
宽度
[mm]
B3
长度
[mm]
L
长度
[mm]
C
间距
[mm]
R
半径
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
22254-31001702008
22254-31001702008
16B-2
1X17,02
25,4X17,02
8
77.9
66.37
42
20
15.8
79.6
95
2.5
26
1.3170
Yes
84834080
4059495473505
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22254-31001702009
22254-31001702009
16B-2
1X17,02
25,4X17,02
9
85.8
74.27
50
20
15.8
79.6
95
2.5
26
1.8210
Yes
84834080
4059495473512
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22254-31001702010
22254-31001702010
16B-2
1X17,02
25,4X17,02
10
93.8
82.19
56
20
15.8
79.6
95
2.5
26
2.3300
Yes
84834080
4059495473529
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22254-31001702011
22254-31001702011
16B-2
1X17,02
25,4X17,02
11
101.7
90.14
64
25
15.8
79.6
100
2.5
26
2.9600
Yes
84834080
4059495473536
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22254-31001702012
22254-31001702012
16B-2
1X17,02
25,4X17,02
12
109.7
98.14
72
25
15.8
79.6
100
2.5
26
3.7400
Yes
84834080
4059495473543
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22254-31001702013
22254-31001702013
16B-2
1X17,02
25,4X17,02
13
117.7
106.12
80
25
15.8
79.6
100
2.5
26
4.5700
Yes
84834080
4059495473550
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22254-31001702014
22254-31001702014
16B-2
1X17,02
25,4X17,02
14
125.7
114.15
88
25
15.8
79.6
100
2.5
26
5.4600
Yes
84834080
4059495473567
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22254-31001702015
22254-31001702015
16B-2
1X17,02
25,4X17,02
15
133.7
122.17
96
25
15.8
79.6
100
2.5
26
6.4600
Yes
84834080
4059495473574
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22254-31001702016
22254-31001702016
16B-2
1X17,02
25,4X17,02
16
141.8
130.20
104
25
15.8
79.6
100
2.5
26
7.5700
Yes
84834080
4059495473581
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22254-31001702017
22254-31001702017
16B-2
1X17,02
25,4X17,02
17
149.8
138.22
112
25
15.8
79.6
100
2.5
26
8.6800
Yes
84834080
4059495473598
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22254-31001702018
22254-31001702018
16B-2
1X17,02
25,4X17,02
18
157.8
146.28
120
25
15.8
79.6
100
2.5
26
9.9200
Yes
84834080
4059495473604
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22254-31001702019
22254-31001702019
16B-2
1X17,02
25,4X17,02
19
165.9
154.33
128
25
15.8
79.6
100
2.5
26
11.2300
Yes
84834080
4059495473611
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22254-31001702020
22254-31001702020
16B-2
1X17,02
25,4X17,02
20
173.9
162.38
130
25
15.8
79.6
100
2.5
26
12.3600
Yes
84834080
4059495473628
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22254-31001702021
22254-31001702021
16B-2
1X17,02
25,4X17,02
21
182.0
170.43
130
25
15.8
79.6
100
2.5
26
13.5600
Yes
84834080
4059495473635
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22254-31001702022
22254-31001702022
16B-2
1X17,02
25,4X17,02
22
190.1
178.48
130
25
15.8
79.6
100
2.5
26
14.7500
Yes
84834080
4059495473642
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22254-31001702023
22254-31001702023
16B-2
1X17,02
25,4X17,02
23
198.1
186.53
130
25
15.8
79.6
100
2.5
26
15.7900
Yes
84834080
4059495473659
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22254-31001702024
22254-31001702024
16B-2
1X17,02
25,4X17,02
24
206.2
194.59
130
25
15.8
79.6
100
2.5
26
17.5700
Yes
84834080
4059495473666
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22254-31001702025
22254-31001702025
16B-2
1X17,02
25,4X17,02
25
214.2
202.66
130
25
15.8
79.6
100
2.5
26
18.9600
Yes
84834080
4059495473673
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22254-31001702026
22254-31001702026
16B-2
1X17,02
25,4X17,02
26
222.3
210.72
130
30
15.8
79.6
100
2.5
26
20.2600
Yes
84834080
4059495473680
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22254-31001702027
22254-31001702027
16B-2
1X17,02
25,4X17,02
27
230.4
218.79
130
30
15.8
79.6
100
2.5
26
21.8900
Yes
84834080
4059495473697
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22254-31001702028
22254-31001702028
16B-2
1X17,02
25,4X17,02
28
238.4
226.85
130
30
15.8
79.6
100
2.5
26
23.5100
Yes
84834080
4059495473703
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22254-31001702029
22254-31001702029
16B-2
1X17,02
25,4X17,02
29
246.5
234.92
130
30
15.8
79.6
100
2.5
26
25.2000
Yes
84834080
4059495473710
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22254-31001702030
22254-31001702030
16B-2
1X17,02
25,4X17,02
30
254.6
243.00
130
30
15.8
79.6
100
2.5
26
27.0500
Yes
84834080
4059495473727
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22254-31001702031
22254-31001702031
16B-2
1X17,02
25,4X17,02
31
262.6
251.08
140
30
15.8
79.6
100
2.5
26
29.2300
Yes
84834080
4059495473734
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22254-31001702032
22254-31001702032
16B-2
1X17,02
25,4X17,02
32
270.7
259.13
140
30
15.8
79.6
100
2.5
26
31.1300
Yes
84834080
4059495473741
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表