您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
22255 - 链轮,单 1“ x 17.02 mm 不锈钢,DIN ISO 606
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
22000 传输 锥形齿轮 三角皮带, 三角皮带轮 链条, 链轮 蜗杆, 蜗轮 圆柱齿轮, 齿条 齿形皮带, 齿形皮带轮
链条, 链轮
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_22000/ketten_u_kettenraeder/22255_4.prj},{NB=22255-11001702016},{BEST=22255-11001702016},{ISONR=16 B-1},{TZOLL=1\" x 17,02 mm},{TMM=25,4 x 17,02},{ZZ=16},{D=141.8},{D1=130.20},{D2=100},{D3=20},{B1=16.2},{L=45},{C=2.5},{R=26},{GEW=3.1950},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=84839010},{EAN=4059495317304},{FILTER=NORELEM,},{XC=2.800},{XD=15.880},{XF=5.800},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
ISONR
Iso-Nr.
ⁿ/ₐ
TZOLL
Teilung Zoll
ⁿ/ₐ
TMM
Teilung mm
[mm]
ZZ
齿数
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
B1
宽度
[mm]
L
长度
[mm]
C
间距
[mm]
R
半径
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
22255-11001702013
22255-11001702013
16 B-1
1" x 17,02 mm
25,4 x 17,02
13
117.7
106.12
78
16
16.2
40
2.5
26
1.8310
Yes
84839010
4059495317274
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22255-11001702014
22255-11001702014
16 B-1
1" x 17,02 mm
25,4 x 17,02
14
125.7
114.15
84
16
16.2
40
2.5
26
2.1490
Yes
84839010
4059495317281
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22255-11001702015
22255-11001702015
16 B-1
1" x 17,02 mm
25,4 x 17,02
15
133.7
122.17
92
16
16.2
40
2.5
26
2.5190
Yes
84839010
4059495317298
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22255-11001702016
22255-11001702016
16 B-1
1" x 17,02 mm
25,4 x 17,02
16
141.8
130.20
100
20
16.2
45
2.5
26
3.1950
Yes
84839010
4059495317304
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22255-11001702017
22255-11001702017
16 B-1
1" x 17,02 mm
25,4 x 17,02
17
149.8
138.22
100
20
16.2
45
2.5
26
3.4000
Yes
84839010
4059495317311
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22255-11001702018
22255-11001702018
16 B-1
1" x 17,02 mm
25,4 x 17,02
18
157.8
146.28
100
20
16.2
45
2.5
26
3.6400
Yes
84839010
4059495317328
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22255-11001702019
22255-11001702019
16 B-1
1" x 17,02 mm
25,4 x 17,02
19
165.9
154.33
100
20
16.2
45
2.5
26
3.8650
Yes
84839010
4059495317335
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22255-11001702020
22255-11001702020
16 B-1
1" x 17,02 mm
25,4 x 17,02
20
173.9
162.38
100
20
16.2
45
2.5
26
4.1050
Yes
84839010
4059495317342
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22255-11001702021
22255-11001702021
16 B-1
1" x 17,02 mm
25,4 x 17,02
21
182.0
170.43
110
20
16.2
50
2.5
26
5.0100
Yes
84839010
4059495317359
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表