您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
22281-10 - 夹紧元件
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
22000 传输 锥形齿轮 三角皮带, 三角皮带轮 链条, 链轮 蜗杆, 蜗轮 圆柱齿轮, 齿条 齿形皮带, 齿形皮带轮
链条, 链轮
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_22000/ketten_u_kettenraeder/22281-10_asmtab.prj},{NB=22281-10-30},{BEST=22281-10-3},{POS=0},{GR=3},{D=60.0},{D1=10.5},{D2=M 10},{A1=100},{A2=80},{A3=24.5},{B=30},{H=115},{L=78+1.5 -0.5},{L1=30},{L2=10},{L3=6},{P=8.5},{S1=53},{ANZDM=48},{F1=320},{F2=430},{GEW=0.6489},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{EAN=4059495462349},{TYP=3.000},{NDM=10.000},{POSX=[0:20]},{XA=30.000},{FILTER=NORELEM,},{PPATH=22281-10_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
BEST
订货号
[mm]
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
螺纹
[mm]
A1
间距
[mm]
A2
间距
[mm]
A3
间距
[mm]
B
宽度
[mm]
H
高度
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
L3
长度
[mm]
P
宽度
[mm]
S1
间距
[mm]
ANZDM
螺栓 锁紧扭矩 C1
[mm]
F1
[N]
F2
[N]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
22281-10-1
22281-10-1
1
37.5
8.5
M 6
80
60
16.6
20
90
52+1 -0.5
25
6
5
8.0
42
10
90
110
0.2148
Yes
84662080
4059495462325
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22281-10-2
22281-10-2
2
48.0
10.5
M 8
100
80
19.5
25
115
63+1 -0.5
25
8
5
8.5
53
25
140
170
0.3763
Yes
84662080
4059495462332
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22281-10-3
22281-10-3
3
60.0
10.5
M 10
100
80
24.5
30
115
78+1.5 -0.5
30
10
6
8.5
53
48
320
430
0.6489
Yes
84662080
4059495462349
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22281-10-4
22281-10-4
4
78.0
12.5
M 12
130
100
34.0
50
155
108+2 -0.5
40
14
8
10.5
69
82
820
1050
1.7370
Yes
84662080
4059495462356
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22281-10-5
22281-10-5
5
98.0
20.5
M 16
175
135
42.0
60
205
130+2 -0.5
40
15
8
12.0
93
199
1500
1940
3.7000
Yes
84662080
4059495462363
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22281-10-6
22281-10-6
6
114.0
20.5
M 20
220
175
50.0
70
255
198+3 -1
50
18
12
12.5
117
410
2500
3125
5.4500
Yes
84662080
4059495813103
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表