您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
22401 - 钢制正齿轮,模数 4 齿部淬火,直齿,啮合角 20°
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
22000 传输 锥形齿轮 三角皮带, 三角皮带轮 链条, 链轮 蜗杆, 蜗轮 圆柱齿轮, 齿条 齿形皮带, 齿形皮带轮
圆柱齿轮, 齿条
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_22000/stirnzahnraeder_zahnstangen/22401_5.prj},{NB=22401-0140400020},{BEST=22401-0140400020},{FORM=A},{AUSF=mit Nabe},{MODUL=4},{ZZ=20},{B=40},{D=88},{D1=80},{D2=16},{D3=60},{L=60},{GEW=1.9000},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84839080},{EAN=4059495749259},{XA=60.000},{XB=5.000},{XC=2.7000},{XE=60.000},{XF=6.200},{XG=1.000},{XH=8.000},{FILTER=NORELEM,},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
MODUL
Modul
ⁿ/ₐ
ZZ
齿数
ⁿ/ₐ
B
宽度
[mm]
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
Ø D2 max.
[mm]
D3
直径
[mm]
L
长度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
22401-0140400012
22401-0140400012
A
带键
4
12
40
56
48
14
35
60
0.6065
Yes
84839080
4059495749228
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22401-0140400015
22401-0140400015
A
带键
4
15
40
68
60
14
45
60
1.0500
Yes
84839080
4059495749235
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22401-0140400018
22401-0140400018
A
带键
4
18
40
80
72
16
50
60
1.4700
Yes
84839080
4059495749242
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22401-0140400020
22401-0140400020
A
带键
4
20
40
88
80
16
60
60
1.9000
Yes
84839080
4059495749259
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22401-0140400024
22401-0140400024
A
带键
4
24
40
104
96
20
75
60
2.7500
Yes
84839080
4059495749266
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22401-0140400025
22401-0140400025
A
带键
4
25
40
108
100
20
75
60
2.9500
Yes
84839080
4059495749273
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22401-0140400030
22401-0140400030
A
带键
4
30
40
128
120
20
75
60
4.0000
Yes
84839080
4059495749280
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22401-0140400036
22401-0140400036
A
带键
4
36
40
152
144
25
80
60
5.6300
Yes
84839080
4059495749297
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
22420 - 钢制齿条,齿部铣削,竖直啮合,啮合角 20°
norelem
26.06.2024
22421 - 钢制齿条 齿部淬火,直齿,啮合角 20°
norelem
26.06.2024
22400 - 钢制圆柱齿轮,模数 4 齿部铣削,竖直啮合,啮合角 20°
norelem
26.06.2024
22401 - 钢制正齿轮,模数 5 齿部淬火,直齿,啮合角 20°
norelem
26.06.2024
MAE-ZST-M2-M6-C45K-HRC54 - 齿条由光亮的C45K钢制成,齿部经过感应淬火,模块2至6
MÄDLER
10.04.2024
22400 - 钢制圆柱齿轮,模数 3 齿部铣削,竖直啮合,啮合角 20°
norelem
26.06.2024
22401 - 钢制正齿轮,模数 6 齿部淬火,直齿,啮合角 20°
norelem
26.06.2024
Module 3,0 - Spur gear, Material Steel C45 , Module 3.00 , Serie Economy r...
HPC
17.02.2022
22250 - 链轮,单 1/2“ x 5/16“ DIN ISO 606,安装就绪
norelem
26.06.2024
22400 - 钢制圆柱齿轮,模数 1 齿部铣削,竖直啮合,啮合角 20°
norelem
26.06.2024
MAE-STZR-M4-B40-C45-HRC54 - 单侧带轮毂的正齿轮,C45钢,齿部感应淬火,模块4
MÄDLER
26.04.2024
22400 - 不锈钢圆柱齿轮,模数 4
norelem
26.06.2024
22400 - 钢制圆柱齿轮,模数 2 齿部铣削,竖直啮合,啮合角 20°
norelem
26.06.2024
22250 - 链轮,单 3/8“ x 7/32“ DIN ISO 606,安装就绪
norelem
26.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表