您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
22005 - 齿带轮 HTD 5M 型,用于使用锥形夹紧套安装
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
22000 传输 锥形齿轮 三角皮带, 三角皮带轮 链条, 链轮 蜗杆, 蜗轮 圆柱齿轮, 齿条 齿形皮带, 齿形皮带轮
齿形皮带, 齿形皮带轮
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_22000/zahnriemen_zahnriemenscheiben/22005.prj},{NB=22005-0515048},{ZZ=48},{D=76.39},{D1=64},{D3=75.25},{D4=84},{D5=0},{B=20.5},{L=25},{GEW=0.4550},{EAN=4059495330686},{NDM=0.3750},{XK=0.400},{XA=1.50},{XB=2.10},{XC=47.00},{XD=2.85},{XF=15.00},{XG=17.700},{XH=1.200},{XI=16.000},{XJ=0.000},{BEST=22005-0515048},{AUSF=für Riemenbreite 15mm},{FORM=A},{MATERIAL=Stahl},{AUSPR=für Taper Spannbchse 1210},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84839080},{FILTER=NORELEM},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
AUSPR
特性
ⁿ/ₐ
ZZ
齿数
[mm]
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
D4
直径
[mm]
D5
直径
[mm]
B
宽度
[mm]
L
长度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
22005-0515034
22005-0515034
针对皮带宽度 15 mm
H
钢制
针对锥形夹紧套 1008
34
54.11
0
52.97
57
0
22.0
22
0.1900
Yes
84839080
4059495330631
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22005-0515036
22005-0515036
针对皮带宽度 15 mm
H
钢制
针对锥形夹紧套 1108
36
57.30
0
56.16
62
0
22.0
22
0.2056
Yes
84839080
4059495330648
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22005-0515038
22005-0515038
针对皮带宽度 15 mm
H
钢制
针对锥形夹紧套 1108
38
60.48
0
59.34
67
0
22.0
22
0.2567
Yes
84839080
4059495330655
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22005-0515040
22005-0515040
针对皮带宽度 15 mm
H
钢制
针对锥形夹紧套 1108
40
63.66
0
62.52
73
0
22.0
22
0.3117
Yes
84839080
4059495330662
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22005-0515044
22005-0515044
针对皮带宽度 15 mm
H
钢制
针对锥形夹紧套 1108
44
70.03
0
68.89
75
0
22.0
22
0.4137
Yes
84839080
4059495330679
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22005-0515048
22005-0515048
针对皮带宽度 15 mm
A
钢制
针对锥形夹紧套 1210
48
76.39
64
75.25
84
0
20.5
25
0.4550
Yes
84839080
4059495330686
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22005-0515056
22005-0515056
针对皮带宽度 15 mm
A
灰口铸铁
针对锥形夹紧套 1210
56
89.13
70
87.99
94
0
20.5
25
0.7295
Yes
84839080
4059495330693
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22005-0515064
22005-0515064
针对皮带宽度 15 mm
A
灰口铸铁
针对锥形夹紧套 1210
64
101.86
80
100.72
108
0
20.5
25
1.0500
Yes
84839080
4059495330709
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22005-0515072
22005-0515072
针对皮带宽度 15 mm
A
灰口铸铁
针对锥形夹紧套 1610
72
114.59
92
113.45
121
0
20.5
25
1.3100
Yes
84839080
4059495330716
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22005-0515080
22005-0515080
针对皮带宽度 15 mm
A
灰口铸铁
针对锥形夹紧套 1610
80
127.32
92
126.18
135
0
20.5
25
1.6900
Yes
84839080
4059495330723
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22005-0515090
22005-0515090
针对皮带宽度 15 mm
O
灰口铸铁
针对锥形夹紧套 1610
90
143.24
92
142.10
0
122
20.5
25
1.6900
Yes
84839080
4059495330730
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22005-0515112
22005-0515112
针对皮带宽度 15 mm
O
灰口铸铁
针对锥形夹紧套 1610
112
178.25
110
177.11
0
157
20.5
25
2.3100
Yes
84839080
4059495330747
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表