您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
23050 - 开口型刚性联轴器
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
23000 垫圈 滑动轴承 联轴器 快速插拔联轴器 缩紧盘 胀紧套(轴-胀套)滚动轴承 万向节
联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_23000/kupplungen/23050.prj},{NB=23050-1500},{BEST=23050-1500},{MATERIAL=Stahl},{C=M 10 x 25},{D1=50},{D4=85},{L=124},{R=93.2},{ANZDM=77},{NM=2250},{GEW=3.3400},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84836040},{EAN=4059495327150},{NDM=10.0},{SW=8.0},{XA=25.0},{XB=16.0},{XC=10.0},{XD=11.0},{XE=18.0},{XF=34.000},{XG=32.000},{XH=2.000},{XI=10.000},{XJ=15.000},{XK=46.000},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
C
直径
[(DIN 912 A2 - 70)]
D1
直径
[mm]
D4
直径
[mm]
L
长度
[Nm]
R
直径
[mm]
ANZDM
螺丝锁紧扭矩 (Nm)
[Nm]
NM
额定扭矩
[Nm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
23050-1080
23050-1080
钢制
M 3 x 8
8
24
35
26.8
2,1
50
0.0973
Yes
84836040
4059495327129
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23050-1100
23050-1100
钢制
M 4 x 12
10
29
45
32.7
4,6
70
0.1886
Yes
84836040
4059495237428
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23050-1120
23050-1120
钢制
M 4 x 12
12
29
45
32.7
4,6
70
0.1807
Yes
84836040
4059495237435
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23050-1140
23050-1140
钢制
M 5 x 16
14
34
50
39.4
9,5
190
0.2746
Yes
84836040
4059495237442
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23050-1150
23050-1150
钢制
M 5 x 16
15
34
50
39.4
9,5
190
0.2639
Yes
84836040
4059495237459
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23050-1160
23050-1160
钢制
M 5 x 16
16
34
50
39.4
9,5
190
0.2554
Yes
84836040
4059495237466
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23050-1190
23050-1190
钢制
M 6 x 18
19
42
65
48.2
16
300
0.5097
Yes
84836040
4059495237473
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23050-1200
23050-1200
钢制
M 6 x 18
20
42
65
48.2
16
350
0.5058
Yes
84836040
4059495237480
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23050-1250
23050-1250
钢制
M 6 x 18
25
45
75
50.8
16
390
0.5955
Yes
84836040
4059495237497
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23050-1300
23050-1300
钢制
M 6 x 18
30
54
83
58.6
16
475
0.9154
Yes
84836040
4059495237503
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23050-1350
23050-1350
钢制
M 8 x 25
35
67
95
74.1
39
1100
1.7920
Yes
84836040
4059495327136
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23050-1400
23050-1400
钢制
M 8 x 25
40
77
108
83.4
39
1325
2.7100
Yes
84836040
4059495327143
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23050-1500
23050-1500
钢制
M 10 x 25
50
85
124
93.2
77
2250
3.3400
Yes
84836040
4059495327150
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23050-2080
23050-2080
不锈钢
M 3 x 8
8
24
35
26.8
1,1
16
0.0985
Yes
84836040
4059495327167
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23050-2100
23050-2100
不锈钢
M 4 x 12
10
29
45
32.7
2,5
70
0.1900
Yes
84836040
4059495237510
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23050-2120
23050-2120
不锈钢
M 4 x 12
12
29
45
32.7
2,5
70
0.1779
Yes
84836040
4059495237527
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23050-2140
23050-2140
不锈钢
M 5 x 16
14
34
50
39.4
5,4
160
0.2777
Yes
84836040
4059495237534
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23050-2150
23050-2150
不锈钢
M 5 x 16
15
34
50
39.4
5,4
160
0.2662
Yes
84836040
4059495237541
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23050-2160
23050-2160
不锈钢
M 5 x 16
16
34
50
39.4
5,4
160
0.2575
Yes
84836040
4059495237558
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23050-2190
23050-2190
不锈钢
M 6 x 18
19
42
65
48.2
9,6
260
0.5235
Yes
84836040
4059495237565
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23050-2200
23050-2200
不锈钢
M 6 x 18
20
42
65
48.2
9,6
300
0.5049
Yes
84836040
4059495237572
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23050-2250
23050-2250
不锈钢
M 6 x 18
25
45
75
50.8
9,6
325
0.6023
Yes
84836040
4059495237589
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23050-2300
23050-2300
不锈钢
M 6 x 18
30
54
83
58.6
9,6
400
0.9700
Yes
84836040
4059495237596
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23050-2350
23050-2350
不锈钢
M 8 x 25
35
67
95
74.1
23
330
1.8000
Yes
84836040
4059495327174
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23050-2400
23050-2400
不锈钢
M 8 x 25
40
77
108
83.4
23
400
2.7090
Yes
84836040
4059495327181
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表