您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
23452 - 带径向偏移补偿和安装法兰的快速插拔联轴器
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
23000 垫圈 滑动轴承 联轴器 快速插拔联轴器 缩紧盘 胀紧套(轴-胀套)滚动轴承 万向节
快速插拔联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_23000/schnellstekckupplungen/23452_asmtab.prj},{NB=23452-201},{D1=80},{D2=11.0},{D3=18},{A=28.0},{A1=17.0},{L=74.0},{L1=25.0},{L2=35},{L3=26.0},{T=10.0},{SW=30},{RV=1.0},{ZZD=30.0},{GEW=0.8495},{EAN=4059495239514},{TYP1=10.000},{NDM=20.0},{KDMI=18.376},{KDMA=18.160},{XA=11.9},{XB=20.90},{XC=68.9},{XD=17.8},{XE=29.5},{XF=20.8},{XG=32.0},{XH=12.0},{XI=5.0},{XJ=1.5},{EX=32.95},{TYP=1},{ST=1.500},{BEST=23452-201},{AUSF=Innengewinde},{D=M 20 x 1,5},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181900},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{PPATH=23452_schb.prj},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
D
螺纹
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
A
间距
[mm]
A1
间距
[mm]
L
总长度
[mm]
L1
脚杯:
[mm]
L2
长度
[mm]
L3
长度
[mm]
T
深孔深度
[mm]
SW
钳口宽度
[mm]
RV
径向偏差补偿 X 最大
[mm]
ZZD
拉力及压力的最大承载负荷 KN
[kN]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
23452-06
23452-06
内螺纹
M 6
42
5.5
10
14.0
7.0
30.5
11.0
14
11.0
5.4
10
0.6
2.5
0.0770
Yes
73181900
4059495239347
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23452-08
23452-08
内螺纹
M 8
48
6.6
11
16.0
8.0
35.5
13.5
17
13.0
6.4
13
0.7
4.5
0.1234
Yes
73181900
4059495239361
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23452-10
23452-10
内螺纹
M 10
50
6.6
11
17.0
9.0
43.2
15.0
20
16.0
6.4
17
0.7
6.5
0.1871
Yes
73181900
4059495239385
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23452-101
23452-101
内螺纹
M 10 x 1,25
50
6.6
11
17.0
9.0
43.2
15.0
20
16.0
6.4
17
0.7
6.5
0.1875
Yes
73181900
4059495239392
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23452-12
23452-12
内螺纹
M 12
55
6.6
11
19.0
10.0
53.2
17.5
25
20.5
6.4
19
0.8
10.0
0.2958
Yes
73181900
4059495239422
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23452-121
23452-121
内螺纹
M 12 x 1,25
55
6.6
11
19.0
10.0
53.2
17.5
25
20.5
6.4
19
0.8
10.0
0.2953
Yes
73181900
4059495239439
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23452-16
23452-16
内螺纹
M 16
65
9.0
15
22.5
12.5
64.0
22.0
30
23.0
8.5
24
1.0
18.0
0.4490
Yes
73181900
4059495239460
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23452-161
23452-161
内螺纹
M 16 x 1,5
65
9.0
15
22.5
12.5
64.0
22.0
30
23.0
8.5
24
1.0
18.0
0.4698
Yes
73181900
4059495239477
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23452-20
23452-20
内螺纹
M 20
80
11.0
18
28.0
17.0
74.0
25.0
35
26.0
10.0
30
1.0
30.0
0.8536
Yes
73181900
4059495239507
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23452-201
23452-201
内螺纹
M 20 x 1,5
80
11.0
18
28.0
17.0
74.0
25.0
35
26.0
10.0
30
1.0
30.0
0.8495
Yes
73181900
4059495239514
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23452-0614
23452-0614
外螺纹
M 6
42
5.5
10
14.0
7.0
30.5
11.0
14
11.0
5.4
10
0.6
2.5
0.0748
Yes
73181900
4059495239354
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23452-0817
23452-0817
外螺纹
M 8
48
6.6
11
16.0
8.0
35.5
13.5
17
13.0
6.4
13
0.7
4.5
0.1180
Yes
73181900
4059495239378
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23452-1020
23452-1020
外螺纹
M 10
50
6.6
11
17.0
9.0
43.2
16.0
20
16.0
6.4
17
0.7
6.5
0.1747
Yes
73181900
4059495239408
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23452-10201
23452-10201
外螺纹
M 10 x 1,25
50
6.6
11
17.0
9.0
43.2
16.0
20
16.0
6.4
17
0.7
6.5
0.1760
Yes
73181900
4059495239415
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23452-1225
23452-1225
外螺纹
M 12
55
6.6
11
19.0
10.0
53.2
21.0
25
20.5
6.4
19
0.8
10.0
0.2795
Yes
73181900
4059495239446
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23452-12251
23452-12251
外螺纹
M 12 x 1,25
55
6.6
11
19.0
10.0
53.2
21.0
25
20.5
6.4
19
0.8
10.0
0.2829
Yes
73181900
4059495239453
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23452-1630
23452-1630
外螺纹
M 16
65
9.0
15
22.5
12.5
64.0
25.0
30
23.0
8.5
24
1.0
18.0
0.4545
Yes
73181900
4059495239484
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23452-16301
23452-16301
外螺纹
M 16 x 1,5
65
9.0
15
22.5
12.5
64.0
25.0
30
23.0
8.5
24
1.0
18.0
0.4570
Yes
73181900
4059495239491
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23452-2035
23452-2035
外螺纹
M 20
80
11.0
18
28.0
17.0
74.0
29.0
35
26.0
10.0
30
1.0
30.0
0.8141
Yes
73181900
4059495239521
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23452-20351
23452-20351
外螺纹
M 20 x 1,5
80
11.0
18
28.0
17.0
74.0
29.0
35
26.0
10.0
30
1.0
30.0
0.8252
Yes
73181900
4059495239538
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表