您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
24266-01 - UCFL 法兰轴承座单元,2 孔
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
24000 轴承座(立式轴承座, 法兰式轴承座) 花键轴, 花键套 滚珠丝杠驱动 轴承单元 梯形丝杠, 梯形螺纹螺母
轴承座(立式轴承座, 法兰式轴承座)
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_24000/gehaeuselager_stehlager_flanschlager/24266-01_asmtab.prj},{NB=24266-01-40208},{BEST=24266-01-40208},{AUSF=mit Edelstahllager},{GR=208},{B3=14},{D=40},{B1=100.0},{B=176},{E=144},{L=51.7},{L2=37.5},{L3=20.0},{A2=21.5},{H4=49.2},{GEW=0.8420},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=84832080},{EAN=4059495434988},{FILTER=NORELEM,},{TYP=1},{PPATH=24266-01_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
B3
孔
[mm]
D
孔
[mm]
B1
宽度
[mm]
B
总长度
[mm]
E
间距
[mm]
L
总高度
[mm]
L2
高度
[mm]
L3
高度
[mm]
A2
高度
[mm]
H4
高度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
24266-01-12201
24266-01-12201
mit Edelstahllager
201
11
12
65.0
114
90
33.7
26.5
11.4
15.4
31.0
0.2828
Yes
84832080
4059495434865
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
24266-01-15202
24266-01-15202
mit Edelstahllager
202
11
15
65.0
114
90
33.7
26.5
11.4
15.4
31.0
0.2657
Yes
84832080
4059495434872
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
24266-01-20204
24266-01-20204
mit Edelstahllager
204
11
20
65.0
114
90
33.7
26.5
11.4
15.4
31.0
0.2355
Yes
84832080
4059495434940
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
24266-01-25205
24266-01-25205
mit Edelstahllager
205
11
25
69.5
131
99
36.7
29.1
13.5
17.0
34.0
0.3007
Yes
84832080
4059495434957
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
24266-01-30206
24266-01-30206
mit Edelstahllager
206
11
30
80.0
148
117
41.2
30.5
13.3
19.0
38.1
0.4360
Yes
84832080
4059495434964
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
24266-01-35207
24266-01-35207
mit Edelstahllager
207
13
35
90.0
164
130
43.4
32.8
16.1
18.0
42.9
0.6247
Yes
84832080
4059495434971
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
24266-01-40208
24266-01-40208
mit Edelstahllager
208
14
40
100.0
176
144
51.7
37.5
20.0
21.5
49.2
0.8420
Yes
84832080
4059495434988
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
24266-01-112201
24266-01-112201
mit Gleitlagereinsatz POM
201
11
15
65.0
114
90
33.7
26.5
11.4
15.4
31.0
0.1291
Yes
84839080
4059495434995
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
24266-01-115202
24266-01-115202
mit Gleitlagereinsatz POM
202
11
15
65.0
114
90
33.7
26.5
11.4
15.4
31.0
0.1293
Yes
84839080
4059495434889
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
24266-01-120204
24266-01-120204
mit Gleitlagereinsatz POM
204
11
20
65.0
114
90
33.7
26.5
11.4
15.4
31.0
0.1232
Yes
84839080
4059495434896
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
24266-01-125205
24266-01-125205
mit Gleitlagereinsatz POM
205
11
25
69.0
131
99
36.7
29.1
13.5
17.0
34.0
0.1572
Yes
84839080
4059495434902
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
24266-01-130206
24266-01-130206
mit Gleitlagereinsatz POM
206
11
30
80.0
148
117
41.2
30.5
13.3
19.0
38.1
0.2111
Yes
84839080
4059495434919
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
24266-01-135207
24266-01-135207
mit Gleitlagereinsatz POM
207
13
35
90.0
164
130
43.4
32.8
16.1
18.0
42.9
0.2853
Yes
84839080
4059495434926
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
24266-01-140208
24266-01-140208
mit Gleitlagereinsatz POM
208
14
40
100.0
176
144
51.7
37.5
20.0
21.5
49.2
0.3922
Yes
84839080
4059495434933
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表