您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
24010 - 花键轴 类似 DIN ISO 14
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
24000 轴承座(立式轴承座, 法兰式轴承座) 花键轴, 花键套 滚珠丝杠驱动 轴承单元 梯形丝杠, 梯形螺纹螺母
花键轴, 花键套
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_24000/keilwellen_keilnaben/24010.prj},{NB=24010-46541X2000},{BEST=24010-46541X2000},{MATERIAL=Edelstahl},{PROFIL=KW46X54},{ANZKE=8},{D=54},{D1=46},{B=9.0},{L=1000},{GEW=15.3200},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84831030},{EAN=4059495462745},{FILTER=NORELEM,},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
PROFIL
型面
ⁿ/ₐ
ANZKE
Anzhl der Keile
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
B
宽度
[mm]
L
长度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
24010-11141X1000
24010-11141X1000
钢制
KW11X14
6
14
11
3.0
1000
0.9500
Yes
84831030
4059495462530
31.12.2099
Nahezu alle Artikel aus d...
24010-13161X1000
24010-13161X1000
钢制
KW13X16
6
16
13
3.5
1000
1.2900
Yes
84831030
4059495462547
31.12.2099
Nahezu alle Artikel aus d...
24010-16201X1000
24010-16201X1000
钢制
KW16X20
6
20
16
4.0
1000
1.9600
Yes
84831030
4059495462554
31.12.2099
Nahezu alle Artikel aus d...
24010-18221X1000
24010-18221X1000
钢制
KW18X22
6
22
18
5.0
1000
2.4700
Yes
84831030
4059495462561
31.12.2099
Nahezu alle Artikel aus d...
24010-21251X1000
24010-21251X1000
钢制
KW21X25
6
25
21
5.0
1000
3.1600
Yes
84831030
4059495462578
31.12.2099
Nahezu alle Artikel aus d...
24010-23281X1000
24010-23281X1000
钢制
KW23X28
6
28
23
6.0
1000
3.9500
Yes
84831030
4059495462585
31.12.2099
Nahezu alle Artikel aus d...
24010-26321X1000
24010-26321X1000
钢制
KW26X32
6
32
26
6.0
1000
5.0300
Yes
84831030
4059495462592
31.12.2099
Nahezu alle Artikel aus d...
24010-32381X1000
24010-32381X1000
钢制
KW32X38
8
38
32
6.0
1000
7.4800
Yes
84831030
4059495462608
31.12.2099
Nahezu alle Artikel aus d...
24010-36421X1000
24010-36421X1000
钢制
KW36X42
8
42
36
7.0
1000
9.2400
Yes
84831030
4059495462615
31.12.2099
Nahezu alle Artikel aus d...
24010-42481X1000
24010-42481X1000
钢制
KW42X48
8
48
42
8.0
1000
12.5100
Yes
84831030
4059495462622
31.12.2099
Nahezu alle Artikel aus d...
24010-46541X1000
24010-46541X1000
钢制
KW46X54
8
54
46
9.0
1000
15.2300
Yes
84831030
4059495462639
31.12.2099
Nahezu alle Artikel aus d...
24010-11141X2000
24010-11141X2000
不锈钢
KW11X14
6
14
11
3.0
1000
0.9400
Yes
84831030
4059495462646
31.12.2099
Nahezu alle Artikel aus d...
24010-13161X2000
24010-13161X2000
不锈钢
KW13X16
6
16
13
3.5
1000
0.9520
Yes
84831030
4059495462653
31.12.2099
Nahezu alle Artikel aus d...
24010-16201X2000
24010-16201X2000
不锈钢
KW16X20
6
20
16
4.0
1000
1.9500
Yes
84831030
4059495462660
31.12.2099
Nahezu alle Artikel aus d...
24010-18221X2000
24010-18221X2000
不锈钢
KW18X22
6
22
18
5.0
1000
2.4600
Yes
84831030
4059495462677
31.12.2099
Nahezu alle Artikel aus d...
24010-21251X2000
24010-21251X2000
不锈钢
KW21X25
6
25
21
5.0
1000
1.2940
Yes
84831030
4059495462684
31.12.2099
Nahezu alle Artikel aus d...
24010-23281X2000
24010-23281X2000
不锈钢
KW23X28
6
28
23
6.0
1000
3.9700
Yes
84831030
4059495462691
31.12.2099
Nahezu alle Artikel aus d...
24010-26321X2000
24010-26321X2000
不锈钢
KW26X32
6
32
26
6.0
1000
5.0200
Yes
84831030
4059495462707
31.12.2099
Nahezu alle Artikel aus d...
24010-32381X2000
24010-32381X2000
不锈钢
KW32X38
8
38
32
6.0
1000
7.4700
Yes
84831030
4059495462714
31.12.2099
Nahezu alle Artikel aus d...
24010-36421X2000
24010-36421X2000
不锈钢
KW36X42
8
42
36
7.0
1000
9.3000
Yes
84831030
4059495462721
31.12.2099
Nahezu alle Artikel aus d...
24010-42481X2000
24010-42481X2000
不锈钢
KW42X48
8
48
42
8.0
1000
12.4300
Yes
84831030
4059495462738
31.12.2099
Nahezu alle Artikel aus d...
24010-46541X2000
24010-46541X2000
不锈钢
KW46X54
8
54
46
9.0
1000
15.3200
Yes
84831030
4059495462745
31.12.2099
Nahezu alle Artikel aus d...
24010-11141X3000
24010-11141X3000
钢制
KW11X14
6
14
11
3.0
2000
1.8980
Yes
84831095
4059495735184
31.12.2099
Nahezu alle Artikel aus d...
24010-13161X3000
24010-13161X3000
钢制
KW13X16
6
16
13
3.5
2000
2.5740
Yes
84831095
4059495735191
31.12.2099
Nahezu alle Artikel aus d...
24010-16201X3000
24010-16201X3000
钢制
KW16X20
6
20
16
4.0
2000
3.8220
Yes
84831095
4059495735207
31.12.2099
Nahezu alle Artikel aus d...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表