您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
24105 - 微型滚珠丝杠,经打磨处理,带旋入式圆柱形螺母
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
24000 轴承座(立式轴承座, 法兰式轴承座) 花键轴, 花键套 滚珠丝杠驱动 轴承单元 梯形丝杠, 梯形螺纹螺母
滚珠丝杠驱动
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_24000/kugelgewindetriebe/24105.prj},{NB=24105-1220250_0},{D=12},{STEIGUNG=2},{HUB=250},{D1=20.5},{D4=8},{D6=10},{D7=14.0},{D8=7.6},{D9=8},{L=380},{L1=29.0},{L2=10},{L3=325},{L4=310},{L5=45},{L6=15},{L7=10},{L8=5},{L9=10},{L10=5},{L11=7.9},{L12=0.9},{SW=12},{KUGEL=1.6},{TRAGD=1700},{TRAGS=3700},{DREHZAHL=3400},{GEW=0.3812},{EAN=4059495245591},{NDM=10.0},{NDM1=18.0},{ST=1.0},{ST1=1.0},{LX1=281.000},{BEST=24105-1220250},{MATERIAL=Stahl},{D2=M 18x1},{D5=M 10x1},{ADTU=1 x 3},{STW=2°58},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=84834080},{FILTER=NORELEM},{EOL=31.12.2099},{LX=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
D
螺纹
ⁿ/ₐ
STEIGUNG
螺距
ⁿ/ₐ
HUB
行程
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
D4
直径
[mm]
D5
螺纹
[mm]
D6
直径
[mm]
D7
直径
[mm]
D8
直径
[mm]
D9
直径
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
L3
长度
[mm]
L4
长度
[mm]
L5
长度
[mm]
L6
长度
[mm]
L7
长度
[mm]
L8
长度
[mm]
L9
长度
[mm]
L10
长度
[mm]
L11
长度
[mm]
L12
长度
[mm]
SW
钳口宽度
[mm]
ADTU
负载滚珠圈数
ⁿ/ₐ
STW
螺旋角
ⁿ/ₐ
KUGEL
波珠直径
[mm]
TRAGD
动态额定负载
[N]
TRAGS
静态额定负载
[N]
DREHZAHL
最高转速
[U/min.]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
24105-0810050
钢制
8
1
50
16.0
M 14x1
6
M 8x1
8
11.5
5.7
6
148
22.0
8
102
90
37
10
9
4
8
4
6.8
0.8
10
1 x 3
2°13
0.8
700
1300
3200
0.0859
Yes
84834080
4059495245454
24105-0810100
钢制
8
1
100
16.0
M 14x1
6
M 8x1
8
11.5
5.7
6
198
22.0
8
152
140
37
10
9
4
8
4
6.8
0.8
10
1 x 3
2°13
0.8
700
1300
3200
0.1038
Yes
84834080
4059495245461
24105-0810150
钢制
8
1
150
16.0
M 14x1
6
M 8x1
8
11.5
5.7
6
248
22.0
8
202
190
37
10
9
4
8
4
6.8
0.8
10
1 x 3
2°13
0.8
700
1300
3200
0.1305
Yes
84834080
4059495245478
24105-0820050
钢制
8
2
50
16.0
M 14x1
6
M 8x1
8
11.5
5.7
6
148
27.0
8
102
90
37
10
9
4
8
4
6.8
0.8
10
1 x 3
4°23
1.6
1350
2250
4200
0.0845
Yes
84834080
4059495245485
24105-0820100
钢制
8
2
100
16.0
M 14x1
6
M 8x1
8
11.5
5.7
6
198
27.0
8
152
140
37
10
9
4
8
4
6.8
0.8
10
1 x 3
4°23
1.6
1350
2250
4200
0.1053
Yes
84834080
4059495245492
24105-0820150
钢制
8
2
150
16.0
M 14x1
6
M 8x1
8
11.5
5.7
6
248
27.0
8
202
190
37
10
9
4
8
4
6.8
0.8
10
1 x 3
4°23
1.6
1350
2250
4200
0.1345
Yes
84834080
4059495245508
24105-1020050
钢制
10
2
50
18.0
M 16x1
6
M 8x1
8
11.5
5.7
6
158
28.5
7
112
100
37
10
9
4
8
4
6.8
0.8
10
1 x 3
2°32
1.6
1500
2900
4000
0.1181
Yes
84834080
4059495245515
24105-1020100
钢制
10
2
100
18.0
M 16x1
6
M 8x1
8
11.5
5.7
6
208
28.5
7
162
150
37
10
9
4
8
4
6.8
0.8
10
1 x 3
2°32
1.6
1500
2900
4000
0.1498
Yes
84834080
4059495245522
24105-1020150
钢制
10
2
150
18.0
M 16x1
6
M 8x1
8
11.5
5.7
6
258
28.5
7
212
200
37
10
9
4
8
4
6.8
0.8
10
1 x 3
2°32
1.6
1500
2900
4000
0.1872
Yes
84834080
4059495245539
24105-1020200
钢制
10
2
200
18.0
M 16x1
6
M 8x1
8
11.5
5.7
6
308
28.5
7
262
250
37
10
9
4
8
4
6.8
0.8
10
1 x 3
2°32
1.6
1500
2900
4000
0.2146
Yes
84834080
4059495245546
24105-1220050
钢制
12
2
50
20.5
M 18x1
8
M 10x1
10
14.0
7.6
8
180
29.0
10
125
110
45
15
10
5
10
5
7.9
0.9
12
1 x 3
2°58
1.6
1700
3700
3400
0.1849
Yes
84834080
4059495245553
24105-1220100
钢制
12
2
100
20.5
M 18x1
8
M 10x1
10
14.0
7.6
8
230
29.0
10
175
160
45
15
10
5
10
5
7.9
0.9
12
1 x 3
2°58
1.6
1700
3700
3400
0.2226
Yes
84834080
4059495245560
24105-1220150
钢制
12
2
150
20.5
M 18x1
8
M 10x1
10
14.0
7.6
8
280
29.0
10
225
210
45
15
10
5
10
5
7.9
0.9
12
1 x 3
2°58
1.6
1700
3700
3400
0.2712
Yes
84834080
4059495245577
24105-1220200
钢制
12
2
200
20.5
M 18x1
8
M 10x1
10
14.0
7.6
8
330
29.0
10
275
260
45
15
10
5
10
5
7.9
0.9
12
1 x 3
2°58
1.6
1700
3700
3400
0.3145
Yes
84834080
4059495245584
24105-1220250
钢制
12
2
250
20.5
M 18x1
8
M 10x1
10
14.0
7.6
8
380
29.0
10
325
310
45
15
10
5
10
5
7.9
0.9
12
1 x 3
2°58
1.6
1700
3700
3400
0.3812
Yes
84834080
4059495245591
24105-10810050
不锈钢
8
1
50
16.0
M 14x1
6
M 8x1
8
11.5
5.7
6
148
22.0
8
102
90
37
10
9
4
8
4
6.8
0.8
10
1 x 3
2°13
0.8
700
1300
3200
0.0850
Yes
73181520
4059495436395
24105-10810100
不锈钢
8
1
100
16.0
M 14x1
6
M 8x1
8
11.5
5.7
6
198
22.0
8
152
140
37
10
9
4
8
4
6.8
0.8
10
1 x 3
2°13
0.8
700
1300
3200
0.1064
Yes
73181520
4059495436463
24105-10810150
不锈钢
8
1
150
16.0
M 14x1
6
M 8x1
8
11.5
5.7
6
248
22.0
8
202
190
37
10
9
4
8
4
6.8
0.8
10
1 x 3
2°13
0.8
700
1300
3200
0.1330
Yes
73181520
4059495436470
24105-10820050
不锈钢
8
2
50
16.0
M 14x1
6
M 8x1
8
11.5
5.7
6
148
27.0
8
102
90
37
10
9
4
8
4
6.8
0.8
10
1 x 3
4°23
1.6
1350
2250
4200
0.0008
Yes
73181520
4059495436487
24105-10820100
不锈钢
8
2
100
16.0
M 14x1
6
M 8x1
8
11.5
5.7
6
198
27.0
8
152
140
37
10
9
4
8
4
6.8
0.8
10
1 x 3
4°23
1.6
1350
2250
4200
0.0000
Yes
73181520
4059495436494
24105-10820150
不锈钢
8
2
150
16.0
M 14x1
6
M 8x1
8
11.5
5.7
6
248
27.0
8
202
190
37
10
9
4
8
4
6.8
0.8
10
1 x 3
4°23
1.6
1350
2250
4200
0.1317
Yes
73181520
4059495436500
24105-11020050
不锈钢
10
2
50
18.0
M 16x1
6
M 8x1
8
11.5
5.7
6
158
28.5
7
112
100
37
10
9
4
8
4
6.8
0.8
10
1 x 3
2°32
1.6
1500
2900
4000
0.0000
Yes
73181520
4059495436517
24105-11020100
不锈钢
10
2
100
18.0
M 16x1
6
M 8x1
8
11.5
5.7
6
208
28.5
7
162
150
37
10
9
4
8
4
6.8
0.8
10
1 x 3
2°32
1.6
1500
2900
4000
0.1501
Yes
73181520
4059495436524
24105-11020150
不锈钢
10
2
150
18.0
M 16x1
6
M 8x1
8
11.5
5.7
6
258
28.5
7
212
200
37
10
9
4
8
4
6.8
0.8
10
1 x 3
2°32
1.6
1500
2900
4000
0.0000
Yes
73181520
4059495436531
24105-11020200
不锈钢
10
2
200
18.0
M 16x1
6
M 8x1
8
11.5
5.7
6
308
28.5
7
262
250
37
10
9
4
8
4
6.8
0.8
10
1 x 3
2°32
1.6
1500
2900
4000
0.2035
Yes
73181520
4059495436401
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
24100 - 微型滚珠丝杠,经打磨处理,带法兰螺母
norelem
26.06.2024
24078-01 - 组块型 固定轴承单元
norelem
26.06.2024
24200 - UCP 座式轴承座单元
norelem
26.06.2024
24076 - 固定轴承单元,组块型
norelem
26.06.2024
24060 - 带旋入式螺母的滚轧滚珠丝杠驱动
norelem
26.06.2024
24070 - 法兰螺母支架
norelem
26.06.2024
BNK - 轴端完成品
THK
23.05.2024
24055 - 带部分 5 法兰螺母的滚轧滚珠丝杠驱动
norelem
26.06.2024
24078 - 组块型浮动轴承单元
norelem
26.06.2024
21038 - 带端板的滚子轴承精密滑轨
norelem
26.06.2024
24072 - 固定轴承单元
norelem
26.06.2024
24074 - 浮动轴承单元
norelem
26.06.2024
24000 - 梯形丝杠,单线右旋或左旋螺纹
norelem
26.06.2024
GN 827 - Stainless Steel-Setting screws for bearing blocks GN 828, Identifi...
Ganter
19.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表