您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
24078 - 组块型浮动轴承单元
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
24000 轴承座(立式轴承座, 法兰式轴承座) 花键轴, 花键套 滚珠丝杠驱动 轴承单元 梯形丝杠, 梯形螺纹螺母
轴承单元
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_24000/lagereinheiten/24078.prj},{NB=24078-012},{BEST=24078-012},{FORM=B},{GR=12},{B=60},{B1=35},{C=M 6},{D1=10},{D2=5.5},{E=18},{E1=46},{E2=10.0},{H=43},{H1=25},{H2=35.0},{L=20},{TZD=4550},{TZS=1960},{GEW=0.2742},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84879000},{EAN=4059495245188},{XA=10.8},{XB=5.0},{XC=6.6},{XD=8.00},{XE=26.000},{FILTER=NORELEM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
B
长度
[mm]
B1
长度
[mm]
C
螺栓 DIN 912
ⁿ/ₐ
D1
直径
[mm]
D2
间距
[mm]
E
间距
[mm]
E1
间距
[mm]
E2
间距
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
L
宽度
[mm]
TZD
动态额定负载
[N]
TZS
静态额定负载
[N]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
24078-006
24078-006
A
6
52
25
M 6
6
0.0
15
38
7.0
32
17
26.0
14
3250
1400
0.1216
Yes
84879000
4059495458694
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
24078-010
24078-010
B
10
60
34
M 6
8
5.5
15
46
10.0
39
22
32.5
20
3250
1400
0.2500
Yes
84879000
4059495245171
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
24078-012
24078-012
B
12
60
35
M 6
10
5.5
18
46
10.0
43
25
35.0
20
4550
1960
0.2742
Yes
84879000
4059495245188
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
24078-015
24078-015
B
15
70
40
M 6
15
5.5
18
54
10.0
48
28
38.0
20
5600
2840
0.3500
Yes
84879000
4059495245195
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
24078-017
24078-017
B
17
86
50
M 8
17
6.6
28
68
11.5
64
39
55.0
23
9500
4750
0.6800
Yes
84879000
4059495245201
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
24078-020
24078-020
B
20
88
52
M 8
20
6.6
22
70
13.0
60
34
50.0
26
9300
5000
0.7081
Yes
84879000
4059495245218
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表