您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
26095-12 - Spring discs, brass for elastomer buffers
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
26000 阻尼板 压缩弹簧 弹性缓冲 空气弹簧 橡胶金属缓冲 减震器 减振器
弹簧附件
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_26000/zub_f_federn/26095-12.prj},{NB=26095-12-1355005},{BEST=26095-12-1355005},{MATERIAL=Messing},{D=40},{D1=13.5},{D2=50},{S1=5},{GEW=0.0100},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73043160},{EAN=4059495939964},{FILTER=NORELEM,},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
D
公称直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
S1
长度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
26095-12-0652004
26095-12-0652004
黄铜
16
6.5
20
4
0.0100
Yes
73043160
4059495939926
26095-12-0852504
26095-12-0852504
黄铜
20
8.5
25
4
0.0100
Yes
73043160
4059495939933
26095-12-1053005
26095-12-1053005
黄铜
25
10.5
30
5
0.0100
Yes
73043160
4059495939940
26095-12-1354005
26095-12-1354005
黄铜
32
13.5
40
5
0.0100
Yes
73043160
4059495939957
26095-12-1355005
26095-12-1355005
黄铜
40
13.5
50
5
0.0100
Yes
73043160
4059495939964
26095-12-1656006
26095-12-1656006
黄铜
50
16.5
60
6
0.0100
Yes
73043160
4059495939971
26095-12-1658006
26095-12-1658006
黄铜
63
16.5
80
6
0.0100
Yes
73043160
4059495939988
26095-12-20510008
26095-12-20510008
黄铜
80
20.5
100
8
0.0100
Yes
73043160
4059495939995
26095-12-20512008
26095-12-20512008
黄铜
100
20.5
120
8
0.0100
Yes
73043160
4059495940007
26095-12-26015008
26095-12-26015008
黄铜
125
26.0
150
8
0.0100
Yes
73043160
4059495940014
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表