您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
27627-01 - 万向接头,带滑动轴承,外螺纹,钢制,DIN ISO 12240-1 免维护
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
27000 空气弹簧接口(配件) 轴向接头 叉形接头 万向接头 调节脚杯的螺纹杆 高度调整元件 找正楔 铰链 调节脚,机脚 角形接头 脚杯附件
万向接头
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_27000/gelenkkoepfe/27627-01.prj},{NB=27627-01-400},{BEST=27627-01-40},{ROT=0.000},{MATERIAL=Vergütungsstahl},{AUSF=Rechtsgewinde},{D=40},{D1=M40x2},{A=150},{B=91},{H=49},{H1=33.00},{K=66.670},{L=90},{L1=45},{L2=195.5},{W=17.000},{TZD=125.0},{TZS=171.00},{GEW=2.5000},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84833080},{EAN=4059495980300},{ST=2.000},{TYP1=MIN},{XROT=0,[-$W.:$W.]},{NDM=40.0},{XA=38.0},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM,},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
螺纹
[mm]
A
间距
[mm]
B
宽度
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
K
Kugel
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
W
Winkel a
[°]
TZD
额定负载 动态
[kN]
TZS
额定负载
[kN]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
27627-01-05
27627-01-05
易切削钢
Rechtsgewinde
5
M5x0,8
33
18
8
6.00
11.110
19
9
42.0
13.000
5.7
6.00
0.0130
Yes
84833080
4059495980195
27627-01-06
27627-01-06
易切削钢
Rechtsgewinde
6
M6M6x1,0
36
20
9
6.75
12.700
21
10
46.0
13.000
7.2
7.65
0.0200
Yes
84833080
4059495980201
27627-01-08
27627-01-08
易切削钢
Rechtsgewinde
8
M8x1,25
42
24
12
9.00
15.875
25
12
54.0
14.000
11.6
12.90
0.0330
Yes
84833080
4059495980218
27627-01-10
27627-01-10
易切削钢
Rechtsgewinde
10
M10x1,5
48
28
14
10.50
19.050
28
14
62.0
13.000
14.5
18.00
0.0560
Yes
84833080
4059495980225
27627-01-12
27627-01-12
易切削钢
Rechtsgewinde
12
M12x1,75
54
32
16
12.00
22.225
32
16
70.0
13.000
17.0
24.00
0.0870
Yes
84833080
4059495980232
27627-01-16
27627-01-16
Vergütungsstahl
Rechtsgewinde
16
M16x2,0
66
42
21
15.00
28.575
37
21
87.0
15.000
28.5
39.00
0.1890
Yes
84833080
4059495980249
27627-01-20
27627-01-20
Vergütungsstahl
Rechtsgewinde
20
M20x1,5
78
50
25
18.00
34.925
45
25
103.0
14.000
42.5
57.00
0.3480
Yes
84833080
4059495980256
27627-01-22
27627-01-22
Vergütungsstahl
Rechtsgewinde
22
M22x1,5
84
54
28
20.00
38.100
48
27
111.0
15.000
57.0
68.00
0.4430
Yes
84833080
4059495980263
27627-01-25
27627-01-25
Vergütungsstahl
Rechtsgewinde
25
M24x2,0
94
60
31
22.00
42.860
55
30
124.0
15.000
68.0
85.00
0.6000
Yes
84833080
4059495980270
27627-01-30
27627-01-30
Vergütungsstahl
Rechtsgewinde
30
M30x2,0
110
70
37
25.00
50.800
66
35
145.0
17.000
88.0
114.00
1.0300
Yes
84833080
4059495980287
27627-01-35
27627-01-35
Vergütungsstahl
Rechtsgewinde
35
M36x2
140
81
43
28.00
57.150
85
40
180.5
16.000
106.0
142.00
1.6000
Yes
84833080
4059495980294
27627-01-40
27627-01-40
Vergütungsstahl
Rechtsgewinde
40
M40x2
150
91
49
33.00
66.670
90
45
195.5
17.000
125.0
171.00
2.5000
Yes
84833080
4059495980300
27627-01-051
27627-01-051
易切削钢
Linksgewinde
5
M5x0,8
33
18
8
6.00
11.110
19
9
42.0
13.000
5.7
6.00
0.0130
Yes
84833080
4059495980317
27627-01-061
27627-01-061
易切削钢
Linksgewinde
6
M6M6x1,0
36
20
9
6.75
12.700
21
10
46.0
13.000
7.2
7.65
0.0200
Yes
84833080
4059495980324
27627-01-081
27627-01-081
易切削钢
Linksgewinde
8
M8x1,25
42
24
12
9.00
15.875
25
12
54.0
14.000
11.6
12.90
0.0330
Yes
84833080
4059495980331
27627-01-101
27627-01-101
易切削钢
Linksgewinde
10
M10x1,5
48
28
14
10.50
19.050
28
14
62.0
13.000
14.5
18.00
0.0560
Yes
84833080
4059495980348
27627-01-121
27627-01-121
易切削钢
Linksgewinde
12
M12x1,75
54
32
16
12.00
22.225
32
16
70.0
13.000
17.0
24.00
0.0870
Yes
84833080
4059495980355
27627-01-161
27627-01-161
Vergütungsstahl
Linksgewinde
16
M16x2,0
66
42
21
15.00
28.575
37
21
87.0
15.000
28.5
39.00
0.1890
Yes
84833080
4059495980362
27627-01-201
27627-01-201
Vergütungsstahl
Linksgewinde
20
M20x1,5
78
50
25
18.00
34.925
45
25
103.0
14.000
42.5
57.00
0.3480
Yes
84833080
4059495980379
27627-01-221
27627-01-221
Vergütungsstahl
Linksgewinde
22
M22x1,5
84
54
28
20.00
38.100
48
27
111.0
15.000
57.0
68.00
0.4430
Yes
84833080
4059495980386
27627-01-251
27627-01-251
Vergütungsstahl
Linksgewinde
25
M24x2,0
94
60
31
22.00
42.860
55
30
124.0
15.000
68.0
85.00
0.6000
Yes
84833080
4059495980393
27627-01-301
27627-01-301
Vergütungsstahl
Linksgewinde
30
M30x2,0
110
70
37
25.00
50.800
66
35
145.0
17.000
88.0
114.00
1.0300
Yes
84833080
4059495980409
27627-01-351
27627-01-351
Vergütungsstahl
Linksgewinde
35
M36x2
140
81
43
28.00
57.150
85
40
180.5
16.000
106.0
142.00
1.6000
Yes
84833080
4059495980416
27627-01-401
27627-01-401
Vergütungsstahl
Linksgewinde
40
M40x2
150
91
49
33.00
66.670
90
45
195.5
17.000
125.0
171.00
2.5000
Yes
84833080
4059495980423
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表