您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
28006 - 压入型油位镜
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
28000 注入管接头, 排气螺栓 油位镜 油位指示器 螺丝堵, 螺旋塞
油位镜
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_28000/oelschauglaeser/28006.prj},{NB=28006-3026},{BEST=28006-3026},{D=30},{D1=26},{D2=20},{L=4},{L1=8},{L2=3.5},{GEW=0.0052},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=90269060},{EAN=4059495265056},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
安装孔-Ø
[mm]
D2
直径
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
钳口宽度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
28006-2420
28006-2420
24
20
14
4
7
3.0
0.0034
Yes
90269060
4059495265049
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
28006-3026
28006-3026
30
26
20
4
8
3.5
0.0052
Yes
90269060
4059495265056
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
28006-3632
28006-3632
36
32
24
4
9
4.0
0.0084
Yes
90269060
4059495265063
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
28006-4238
28006-4238
42
38
30
4
10
4.0
0.0105
Yes
90269060
4059495265070
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
28006-4440
28006-4440
44
40
32
4
10
4.0
0.0118
Yes
90269060
4059495265087
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表