您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
28022 - 螺旋塞
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
28000 注入管接头, 排气螺栓 油位镜 油位指示器 螺丝堵, 螺旋塞
螺丝堵, 螺旋塞
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_28000/verschlussschrauben_ferschlussstopfen/28022.prj},{NB=28022-23020},{BEST=28022-23020},{FORM=B},{AUSF=mit Entlüftung},{D=30},{D1=20},{D2=24},{L=14},{L1=15.5},{S=8.0},{GEW=0.0083},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=39269099},{EAN=4059495265476},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{Z=2.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
安装孔-Ø
[mm]
D2
直径
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
S
最小宽度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
28022-13018
28022-13018
A
不带排气装置
30
18
23
14
14.0
8.0
0.0074
Yes
39269099
4059495265421
28022-13020
28022-13020
A
不带排气装置
30
20
24
14
15.5
8.0
0.0085
Yes
39269099
4059495265438
28022-13026
28022-13026
A
不带排气装置
30
26
30
14
16.5
9.5
0.0109
Yes
39269099
4059495265445
28022-13030
28022-13030
A
不带排气装置
30
30
34
14
17.0
9.5
0.0134
Yes
39269099
4059495265452
28022-23018
28022-23018
B
带排气装置
30
18
23
14
14.0
8.0
0.0072
Yes
39269099
4059495265469
28022-23020
28022-23020
B
带排气装置
30
20
24
14
15.5
8.0
0.0083
Yes
39269099
4059495265476
28022-23026
28022-23026
B
带排气装置
30
26
30
14
16.5
9.5
0.0102
Yes
39269099
4059495265483
28022-23030
28022-23030
B
带排气装置
30
30
34
14
17.0
9.5
0.0132
Yes
39269099
4059495265490
28022-33018
28022-33018
C
带排气装置和空气过滤器
30
18
23
14
14.0
8.0
0.0073
Yes
39269099
4059495265506
28022-33020
28022-33020
C
带排气装置和空气过滤器
30
20
24
14
15.5
8.0
0.0085
Yes
39269099
4059495265513
28022-33026
28022-33026
C
带排气装置和空气过滤器
30
26
30
14
16.5
9.5
0.0127
Yes
39269099
4059495265520
28022-33030
28022-33030
C
带排气装置和空气过滤器
30
30
34
14
17.0
9.5
0.0133
Yes
39269099
4059495265537
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表