您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
29022 - 铝制直型管接头
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
29000 监视器支架 管接头 圆管, 方管 棒材
管接头
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_29000/rohrverbinder/29022_4_asmtab.prj},{NB=29022-55050},{BEST=29022-55050},{MATERIAL=Aluminium},{FORM=A},{A=50.2},{B=0.00},{C=84},{D=66},{L=140},{P=45},{Q=114},{R=38.0},{S=M10X35},{GEW=0.6940},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=76090000},{EAN=4067932011890},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{NDM=10.0},{XA=35.0},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{PPATH=29022_4_schb.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
FORM
Foprm
ⁿ/ₐ
A
直径
[mm]
B
直径
[mm]
C
高度
[mm]
D
直径
[mm]
L
长度
[mm]
P
宽度
[mm]
Q
孔中心距
[mm]
R
间距
[mm]
S
螺栓
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
29022-52020
29022-52020
铝制
A
20.1
0.00
53
40
80
33
60
22.5
M8X25
0.2540
Yes
76090000
4067932011852
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29022-52525
29022-52525
铝制
A
25.1
0.00
53
40
80
33
60
22.5
M8X25
0.2180
Yes
76090000
4067932011869
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29022-53030
29022-53030
铝制
A
30.1
0.00
53
40
80
33
60
22.5
M8X25
0.1750
Yes
76090000
4067932011876
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29022-54040
29022-54040
铝制
A
40.2
0.00
73
56
120
40
94
32.0
M10X30
0.5020
Yes
76090000
4067932011883
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29022-55050
29022-55050
铝制
A
50.2
0.00
84
66
140
45
114
38.0
M10X35
0.6940
Yes
76090000
4067932011890
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29022-56060
29022-56060
铝制
A
60.3
0.00
103
80
150
58
118
47.0
M12X45
1.1600
Yes
76090000
4067932011906
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29022-53025
29022-53025
铝制
B
30.1
25.10
53
40
80
33
60
22.5
M8X25
0.1970
Yes
76090000
4067932011913
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29022-54032
29022-54032
铝制
B
40.2
32.15
73
56
120
40
94
32.0
M10X30
0.5710
Yes
76090000
4067932011920
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29022-55040
29022-55040
铝制
B
50.2
40.17
84
66
140
45
114
38.0
M10X35
0.8240
Yes
76090000
4067932011937
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29022-56048
29022-56048
铝制
B
60.3
48.27
103
80
150
58
118
47.0
M12X45
1.3600
Yes
76090000
4067932011944
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表