您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: 欧传传动
Created: 19.06.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
欧传传动
PGA090 - PGA 系列
欧传传动
直齿精密行星齿轮减速机
PGA 系列
Powered by
CAD模型選擇
{oc_drive/sppgr/pga_series/pga090_asmtab.prj},{NB=PGA090-L1-3},{RT=PGA090},{PROGRESSION=1 : Single-stage (L1)},{RR=3},{RR1=L1},{D1=88},{D2=Ø100},{D22=100},{D3=Ø7},{D31=7},{D4=Ø20},{D41=20},{D5=Ø80},{D51=80},{D6=M6x1.0P},{D61=6},{L1=40},{L2=36},{L3=3},{L4=10},{L5=4},{L6=28},{L7=16.5},{B1=6},{H1=22.5},{C1=85},{C2=Ø90},{C2QD=90},{C3=M5x12},{C4=Ø19},{C4QD=19},{C5=Ø70},{C51QD=70},{C6=6.5},{C7=7.5},{C8=42},{C9=113.5},{C10=153.5},{MOTOR=M},{ROT=104},{RIS=3600},{MIS=6000},{BACKLASH=≤8},{TR=7.2},{ARF=1750},{AAF=875},{SL=20000},{EFFECTIVENESS=≥97%},{WEIGHT=3.6},{OT=-10℃~+90℃},{LUBRICATING=Synthetic lubricating grease},{PL=IP65},{IND=Any direction},{NV=≤72},{MOI=0.61},{PPATH=pga090/assemblies/pga090_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
RT
减速机型式
ⁿ/ₐ
PROGRESSION
级数
ⁿ/ₐ
RR
减速比
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
B1
[mm]
H1
[mm]
C1
[mm]
C2
[mm]
C3
[mm]
C4
[mm]
C5
[mm]
C6
[mm]
C7
[mm]
C8
[mm]
C9
[mm]
C10
[mm]
MOTOR
马达
ⁿ/ₐ
ROT
额定输出力矩 (T2n)
[Nm]
MOT
最大输出力矩 (T2B)
[Nm]
RIS
额定输入转速 (n1)
[rpm]
MIS
最大输入转速 (n1B)
[rpm]
BACKLASH
背隙
[arcmin]
TR
扭转刚性
[Nm/arcmin]
ARF
容许径向力 (F2rB)
[Nm]
AAF
容许轴向力 (F2aB)
[N]
SL
使用寿命
[hr]
EFFECTIVENESS
效率 (η)
ⁿ/ₐ
WEIGHT
重量
[kg]
OT
使用温度
[°C]
LUBRICATING
润滑
ⁿ/ₐ
PL
防护等级
ⁿ/ₐ
IND
安装方向
ⁿ/ₐ
NV
噪音值 (n1=3000rpm)
[dB]
MOI
转动惯量 (J1)
[kg·cm^2]
PGA090-L1-3
PGA090
1 : 单级 (L1)
3
88
Ø100
Ø7
Ø20
Ø80
M6x1.0P
40
36
3
10
4
28
16.5
6
22.5
85
Ø90
M5x12
Ø19
Ø70
6.5
7.5
42
113.5
153.5
M
104
312
3600
6000
≤8
7.2
1750
875
20000
≥97%
3.6
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤72
0.61
PGA090-L1-4
PGA090
1 : 单级 (L1)
4
88
Ø100
Ø7
Ø20
Ø80
M6x1.0P
40
36
3
10
4
28
16.5
6
22.5
85
Ø90
M5x12
Ø19
Ø70
6.5
7.5
42
113.5
153.5
M
85
255
3600
6000
≤8
7.2
1750
875
20000
≥97%
3.6
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤72
0.48
PGA090-L1-5
PGA090
1 : 单级 (L1)
5
88
Ø100
Ø7
Ø20
Ø80
M6x1.0P
40
36
3
10
4
28
16.5
6
22.5
85
Ø90
M5x12
Ø19
Ø70
6.5
7.5
42
113.5
153.5
M
104
312
3600
6000
≤8
7.2
1750
875
20000
≥97%
3.6
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤72
0.47
PGA090-L1-7
PGA090
1 : 单级 (L1)
7
88
Ø100
Ø7
Ø20
Ø80
M6x1.0P
40
36
3
10
4
28
16.5
6
22.5
85
Ø90
M5x12
Ø19
Ø70
6.5
7.5
42
113.5
153.5
M
91
273
3600
6000
≤8
7.2
1750
875
20000
≥97%
3.6
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤72
0.45
PGA090-L1-10
PGA090
1 : 单级 (L1)
10
88
Ø100
Ø7
Ø20
Ø80
M6x1.0P
40
36
3
10
4
28
16.5
6
22.5
85
Ø90
M5x12
Ø19
Ø70
6.5
7.5
42
113.5
153.5
M
45
135
3600
6000
≤8
7.2
1750
875
20000
≥97%
3.6
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤72
0.44
PGA090-L2-12
PGA090
2 : 双级 (L2)
12
88
Ø100
Ø7
Ø20
Ø80
M6x1.0P
40
36
3
10
4
28
16.5
6
22.5
85
Ø90
M5x12
Ø19
Ø70
6.5
7.5
42
142.0
182.0
M
104
312
3600
6000
≤10
7.2
1750
875
20000
≥94%
5.0
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤72
0.13
PGA090-L2-15
PGA090
2 : 双级 (L2)
15
88
Ø100
Ø7
Ø20
Ø80
M6x1.0P
40
36
3
10
4
28
16.5
6
22.5
85
Ø90
M5x12
Ø19
Ø70
6.5
7.5
42
142.0
182.0
M
104
312
3600
6000
≤10
7.2
1750
875
20000
≥94%
5.0
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤72
0.13
PGA090-L2-16
PGA090
2 : 双级 (L2)
16
88
Ø100
Ø7
Ø20
Ø80
M6x1.0P
40
36
3
10
4
28
16.5
6
22.5
85
Ø90
M5x12
Ø19
Ø70
6.5
7.5
42
142.0
182.0
M
85
255
3600
6000
≤10
7.2
1750
875
20000
≥94%
5.0
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤72
0.13
PGA090-L2-20
PGA090
2 : 双级 (L2)
20
88
Ø100
Ø7
Ø20
Ø80
M6x1.0P
40
36
3
10
4
28
16.5
6
22.5
85
Ø90
M5x12
Ø19
Ø70
6.5
7.5
42
142.0
182.0
M
85
255
3600
6000
≤10
7.2
1750
875
20000
≥94%
5.0
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤72
0.13
PGA090-L2-25
PGA090
2 : 双级 (L2)
25
88
Ø100
Ø7
Ø20
Ø80
M6x1.0P
40
36
3
10
4
28
16.5
6
22.5
85
Ø90
M5x12
Ø19
Ø70
6.5
7.5
42
142.0
182.0
M
104
312
3600
6000
≤10
7.2
1750
875
20000
≥94%
5.0
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤72
0.13
PGA090-L2-30
PGA090
2 : 双级 (L2)
30
88
Ø100
Ø7
Ø20
Ø80
M6x1.0P
40
36
3
10
4
28
16.5
6
22.5
85
Ø90
M5x12
Ø19
Ø70
6.5
7.5
42
142.0
182.0
M
104
312
3600
6000
≤10
7.2
1750
875
20000
≥94%
5.0
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤72
0.13
PGA090-L2-35
PGA090
2 : 双级 (L2)
35
88
Ø100
Ø7
Ø20
Ø80
M6x1.0P
40
36
3
10
4
28
16.5
6
22.5
85
Ø90
M5x12
Ø19
Ø70
6.5
7.5
42
142.0
182.0
M
104
312
3600
6000
≤10
7.2
1750
875
20000
≥94%
5.0
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤72
0.13
PGA090-L2-40
PGA090
2 : 双级 (L2)
40
88
Ø100
Ø7
Ø20
Ø80
M6x1.0P
40
36
3
10
4
28
16.5
6
22.5
85
Ø90
M5x12
Ø19
Ø70
6.5
7.5
42
142.0
182.0
M
104
312
3600
6000
≤10
7.2
1750
875
20000
≥94%
5.0
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤72
0.13
PGA090-L2-50
PGA090
2 : 双级 (L2)
50
88
Ø100
Ø7
Ø20
Ø80
M6x1.0P
40
36
3
10
4
28
16.5
6
22.5
85
Ø90
M5x12
Ø19
Ø70
6.5
7.5
42
142.0
182.0
M
104
312
3600
6000
≤10
7.2
1750
875
20000
≥94%
5.0
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤72
0.13
PGA090-L2-70
PGA090
2 : 双级 (L2)
70
88
Ø100
Ø7
Ø20
Ø80
M6x1.0P
40
36
3
10
4
28
16.5
6
22.5
85
Ø90
M5x12
Ø19
Ø70
6.5
7.5
42
142.0
182.0
M
104
312
3600
6000
≤10
7.2
1750
875
20000
≥94%
5.0
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤72
0.13
PGA090-L2-100
PGA090
2 : 双级 (L2)
100
88
Ø100
Ø7
Ø20
Ø80
M6x1.0P
40
36
3
10
4
28
16.5
6
22.5
85
Ø90
M5x12
Ø19
Ø70
6.5
7.5
42
142.0
182.0
M
45
135
3600
6000
≤10
7.2
1750
875
20000
≥94%
5.0
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤72
0.13
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表