您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
QA認證資訊
目錄: Parker
Created: 01.01.2016
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
TB - Flange T-block | SAE 6000/ISO 6162-2
Parker
Parflange® F37
6000 PSI
Blocks
Powered by
CAD模型選擇
{parker/parflange_f37/6000psi/blocks/tb_flansch_t_block_6000psi.prj},{NB=TB -Flansch T-Block TB632CFX},{ERMETO=TB632CFX},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl, verzinkt, Cr(VI)-frei},{BAU=2},{D1=50},{L1=122},{L2=88},{L3=132},{L4=78},{WEIGHT=7.70000},{ZOOM=1.125},{ZFACTOR=1.500},{NDM=20},{KDM=17.294},{P=2.500},{L0=42},{L0T=37},{L=88.000},{W=45},{H=44.500},{H1=55.750},{H2=44.500},{B=96.800},{B1=96.800},{V=2},{ERMETO2=TB632CFX}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
ERMETO
Order code
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material selection
ⁿ/ₐ
BAU
Size
[Inch]
D1
Diameter
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Height
[mm]
L3
Width
[mm]
L4
Length
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
TB -Flange T-block TB612C...
TB612CFX
Steel, zinc plated, Cr(VI...
3/4
19
75
60
75
49
2.23250
TB -Flange T-block TB616C...
TB616CFX
Steel, zinc plated, Cr(VI...
1
25
80
65
80
54
2.51760
TB -Flange T-block TB620C...
TB620CFX
Steel, zinc plated, Cr(VI...
1 1/4
30
86
64
90
57
2.86460
TB -Flange T-block TB624C...
TB624CFX
Steel, zinc plated, Cr(VI...
1 1/2
38
100
74
100
66
4.03560
TB -Flange T-block TB632C...
TB632CFX
Steel, zinc plated, Cr(VI...
2
50
122
88
132
78
7.70000
TB -Flange T-block TB612S...
TB612SSX
Stainless Steel
3/4
19
75
60
75
49
2.27000
TB -Flange T-block TB616S...
TB616SSX
Stainless Steel
1
25
80
65
80
54
2.60000
TB -Flange T-block TB620S...
TB620SSX
Stainless Steel
1 1/4
30
86
64
90
57
3.00000
TB -Flange T-block TB624S...
TB624SSX
Stainless Steel
1 1/2
38
100
74
100
66
4.20000
TB -Flange T-block TB632S...
TB632SSX
Stainless Steel
2
50
122
88
132
78
8.08000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表