您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Motorflansch - HMR 08-24
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
Actuators
Rodless electric drives
Accessories for HMR
Motor flange
Powered by
CAD模型選擇
{parker_origa/aktorik/electricactuator/zubehoerhmr/motorflansch2/motorflanschhmr.prj},{NB=PO-56527FIL_Motorflansch_HMR},{IDNR=56527FIL},{ID2=56527.00},{C=84.000},{CB=20.000},{RS=72.000},{L=54.000},{N=9.000},{O=15.000},{U=5.000},{ML=63.000},{W1=22.500},{W2=45.000},{MG=M5},{R=9.500},{F1=56.000},{F2=3.000},{F3=0.000},{F4=0.000},{F5=0.000},{F6=0.000},{FORM=A},{LAUF1=18.000},{MG1=5.000},{MG2=4.130},{LAUF2=1.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
IDNR
Identnummer
ⁿ/ₐ
ID2
[mm]
C
[mm]
CB
[mm]
RS
[mm]
L
[mm]
N
[mm]
O
[mm]
U
[mm]
ML
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
MG
ⁿ/ₐ
R
[mm]
PO-50354FIL_Motorflansch_...
50354FIL
50354.00
84.000
15.000
72.000
50.000
9.000
15.000
5.000
85.000
22.500
45.000
M6
9.500
PO-50355FIL_Motorflansch_...
50355FIL
50355.00
84.000
15.000
85.000
52.000
6.600
11.000
6.000
62.000
45.000
90.000
5,5
9.500
PO-50357FIL_Motorflansch_...
50357FIL
50357.00
84.000
20.000
72.000
54.000
9.000
15.000
5.000
100.000
22.500
45.000
M6
9.500
PO-50656FIL_Motorflansch_...
50656FIL
50656.00
90.000
15.000
80.000
60.000
9.000
15.000
6.000
85.000
22.500
45.000
M8
9.500
PO-50657FIL_Motorflansch_...
50657FIL
50657.00
90.000
15.000
85.000
52.000
9.000
15.000
6.000
62.000
45.000
90.000
5,5
9.500
PO-50659FIL_Motorflansch_...
50659FIL
50659.00
100.000
20.000
80.000
64.000
9.000
15.000
5.000
115.000
22.500
45.000
M8
9.500
PO-51831FIL_Motorflansch_...
51831FIL
51831.00
95.000
15.000
80.000
60.000
9.000
15.000
6.000
105.000
22.500
45.000
M8
9.500
PO-51832FIL_Motorflansch_...
51832FIL
51832.00
95.000
15.000
105.000
64.000
9.000
15.000
6.000
80.000
45.000
90.000
6,6
9.500
PO-52133FIL_Motorflansch_...
52133FIL
52133.00
125.000
20.000
95.000
75.000
11.000
18.000
5.000
138.000
22.500
45.000
M10
12.000
PO-52134FIL_Motorflansch_...
52134FIL
52134.00
125.000
20.000
138.000
80.000
11.000
18.000
10.000
108.000
45.000
90.000
9
12.000
PO-56422FIL_Motorflansch_...
56422FIL
56422.00
84.000
30.000
72.000
50.000
9.000
15.000
5.000
70.000
22.500
45.000
M5
9.500
PO-56424FIL_Motorflansch_...
56424FIL
56424.00
90.000
40.000
80.000
64.000
9.000
15.000
5.000
100.000
22.500
45.000
M6
9.500
PO-56426FIL_Motorflansch_...
56426FIL
56426.00
115.000
40.000
95.000
80.000
11.000
18.000
5.000
130.000
22.500
45.000
M8
12.000
PO-56430FIL_Motorflansch_...
56430FIL
56430.00
90.000
15.000
80.000
64.000
9.000
15.000
5.000
90.000
22.500
45.000
M6
9.500
PO-56461FIL_Motorflansch_...
56461FIL
56461.00
145.000
20.000
95.000
80.000
11.000
22.500
5.000
165.000
22.500
45.000
M10
12.000
PO-56503FIL_Motorflansch_...
56503FIL
56503.00
90.000
20.000
80.000
64.000
9.000
15.000
5.000
100.000
22.500
45.000
M6
9.500
PO-56514FIL_Motorflansch_...
56514FIL
56514.00
120.000
20.000
95.000
80.000
11.000
22.500
5.000
115.000
22.500
45.000
M8
12.000
PO-56527FIL_Motorflansch_...
56527FIL
56527.00
84.000
20.000
72.000
54.000
9.000
15.000
5.000
63.000
22.500
45.000
M5
9.500
PO-56580FIL_Motorflansch_...
56580FIL
56580.00
60.000
12.000
51.000
35.000
6.600
11.000
5.000
61.000
22.500
45.000
M6
8.000
PO-56581FIL_Motorflansch_...
56581FIL
56581.00
60.000
8.000
61.000
35.000
6.600
11.000
3.000
44.000
45.000
90.000
4,5
8.000
PO-56583FIL_Motorflansch_...
56583FIL
56583.00
80.000
15.000
51.000
35.000
6.600
11.000
5.000
85.000
22.500
45.000
M6
8.000
PO-56584FIL_Motorflansch_...
56584FIL
56584.00
80.000
20.000
85.000
39.000
6.600
11.000
7.000
62.000
45.000
90.000
5,5
8.000
PO-56586FIL_Motorflansch_...
56586FIL
56586.00
60.000
12.000
42.000
34.000
4.500
8.000
5.000
61.000
22.500
45.000
M6
8.000
PO-56589FIL_Motorflansch_...
56589FIL
56589.00
60.000
20.000
51.000
39.000
6.600
11.000
5.000
63.000
22.500
45.000
M5
8.000
PO-56591FIL_Motorflansch_...
56591FIL
56591.00
60.000
20.000
42.000
30.000
4.500
8.000
5.000
63.000
22.500
45.000
M5
5.500
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表