您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Motorkupplung - HMR 08-24
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
Actuators
Rodless electric drives
Accessories for HMR
Motor coupling
Powered by
CAD模型選擇
{parker_origa/aktorik/electricactuator/zubehoerhmr/motorkupplung2/motorkupplunghmr.prj},{NB=PO-56554FIL (HMRS-0899) },{TYPE=HMRS-08},{MTYPE=99},{IDNR=56554FIL},{MF=6.000},{MH=12.000},{ML=0.000},{MO=0.000},{MT=0.000},{F1=6.000},{F2=12.000},{F=5 - 12},{K=25.000},{L=34.000},{L1=11.000},{L2=12.000},{O=27.500},{M1=27.100},{M2=2.000},{M3=12.000},{M4=5.500},{M5=10.000},{M6=7.000},{M7=8.000},{M8=5.500},{SW=4.000},{FORM=50.000},{M11=5.000},{M12=0.000},{LAUFMO=21.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
TYPE
Linearantrieb
ⁿ/ₐ
IDNR
Order-No.
ⁿ/ₐ
F1
[mm]
F2
[mm]
F
ⁿ/ₐ
K
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
O
[mm]
PO-56553FIL (HMRB-0899)
HMRB-08
56553FIL
6.000
11.000
5 - 12
25.000
34.000
11.000
12.000
27.500
PO-56556FIL (HMRB-0899)
HMRB-08
56556FIL
10.000
11.000
5 - 12
25.000
34.000
11.000
12.000
27.500
PO-56557FIL (HMRB-0899)
HMRB-08
56557FIL
10.000
12.000
5 - 12
25.000
34.000
11.000
12.000
27.500
PO-56558FIL (HMRB-0899)
HMRB-08
56558FIL
10.000
14.000
5 - 12
25.000
34.000
11.000
12.000
27.500
PO-56559FIL (HMRB-1199)
HMRB-11
56559FIL
12.000
16.000
6 - 16
30.000
35.000
11.000
13.000
32.500
PO-56560FIL (HMRB-1199)
HMRB-11
56560FIL
9.000
12.000
6 - 16
30.000
35.000
11.000
13.000
32.500
PO-56561FIL (HMRB-1199)
HMRB-11
56561FIL
11.000
12.000
6 - 16
30.000
35.000
11.000
13.000
32.500
PO-56570FIL (HMRB-1199)
HMRB-11
56570FIL
12.000
12.000
6 - 16
30.000
35.000
11.000
13.000
32.500
PO-56571FIL (HMRB-1199)
HMRB-11
56571FIL
12.000
14.000
6 - 16
30.000
35.000
11.000
13.000
32.500
PO-12075FIL (HMRB-1599)
HMRB-15
12075FIL
14.000
15.000
8 - 24
40.000
66.000
25.000
16.000
46.000
PO-15188FIL (HMRB-1599)
HMRB-15
15188FIL
11.000
15.000
8 - 24
40.000
66.000
25.000
16.000
46.000
PO-15227FIL (HMRB-1599)
HMRB-15
15227FIL
15.000
16.000
8 - 24
40.000
66.000
25.000
16.000
46.000
PO-56419FIL (HMRB-1899)
HMRB-18
56419FIL
18.000
22.000
10 - 28
55.000
78.000
30.000
18.000
57.500
PO-56416FIL (HMRB-2499)
HMRB-24
56416FIL
24.000
32.000
14 - 38
65.000
90.000
35.000
20.000
73.000
PO-56463FIL (HMRB-2499)
HMRB-24
56463FIL
24.000
24.000
14 - 38
65.000
90.000
35.000
20.000
73.000
PO-56553FIL (HMRS-0899)
HMRS-08
56553FIL
6.000
11.000
5 - 12
25.000
34.000
11.000
12.000
27.500
PO-56554FIL (HMRS-0899)
HMRS-08
56554FIL
6.000
12.000
5 - 12
25.000
34.000
11.000
12.000
27.500
PO-56555FIL (HMRS-0899)
HMRS-08
56555FIL
6.000
14.000
5 - 12
25.000
34.000
11.000
12.000
27.500
PO-56562FIL (HMRS-0899)
HMRS-08
56562FIL
6.000
9.000
5 - 12
25.000
34.000
11.000
12.000
27.500
PO-12074FIL (HMRS-1199)
HMRS-11
12074FIL
10.000
11.000
6 - 16
30.000
35.000
11.000
13.000
32.500
PO-13210FIL (HMRS-1199)
HMRS-11
13210FIL
9.000
10.000
6 - 16
30.000
35.000
11.000
13.000
32.500
PO-10801FIL (HMRS-1199)
HMRS-11
10801FIL
10.000
14.000
6 - 16
30.000
35.000
11.000
13.000
32.500
PO-10841FIL (HMRS-1199)
HMRS-11
10841FIL
10.000
12.000
6 - 16
30.000
35.000
11.000
13.000
32.500
PO-12980FIL (HMRS-1199)
HMRS-11
12980FIL
10.000
16.000
6 - 16
30.000
35.000
11.000
13.000
32.500
PO-15166FIL (HMRS-1599)
HMRS-15
15166FIL
12.000
16.000
8 - 24
40.000
66.000
25.000
16.000
46.000
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表