您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Adapter - Adapterplatte fuer Einzelventil Baureihe S10
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
Actuators
Rodless pneumatic drive
Accessories for pneumatic drives
Adapter
Powered by
CAD模型選擇
{parker_origa/aktorik/pneuantrieb/zubehoerantrieb/adapter/adapter.prj},{NB=HO-20457 S20 Adapterplatte },{TYP=S20},{D=63},{IDNR1=20457},{IDNR2=20458},{TYPE=0},{A=50.000},{B=17.000},{C=6.000},{E=20.000},{F=220.000},{G=140.000},{AP7=140.000},{I=34.000},{DSK=13.000},{HSK=5.000},{HS=0.800},{M=8.000},{FORM=A},{J=256.000},{K=83.000},{H=M8}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D
Piston Diameter
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
H
ⁿ/ₐ
PO-20444 S20 Adapter plat...
S20
16
22.000
8.500
2.500
7.000
76.000
36.000
16.500
69.000
30.000
M4
PO-20038 S20 Adapter plat...
S20
25
33.000
15.000
4.000
15.000
120.000
65.000
25.000
117.000
47.000
M5
PO-20160 S20 Adapter plat...
S20
32
36.000
16.000
7.000
22.000
160.000
90.000
27.000
152.000
60.000
M6
PO-20040 S20 Adapter plat...
S20
40
36.000
16.000
6.000
17.000
150.000
90.000
27.000
152.000
61.000
M6
PO-20165 S20 Adapter plat...
S20
50
36.000
16.000
6.000
22.000
180.000
110.000
27.000
200.000
71.000
M6
PO-20457 S20 Adapter plat...
S20
63
50.000
17.000
6.000
20.000
220.000
140.000
34.000
256.000
83.000
M8
PO-20486 S20 Adapter plat...
S20
80
52.000
18.000
8.000
21.000
280.000
190.000
36.000
348.000
101.000
M10
PO-20152 P210-01 Adapter ...
P210-01
25
33.000
15.000
2.700
7.000
120.000
65.000
25.000
117.000
38.000
M5
PO-20171 P210-01 Adapter ...
P210-01
32
36.000
16.000
3.500
10.000
160.000
90.000
27.000
152.000
48.000
M6
PO-20155 S22 Adapter plat...
S22
40
60.000
36.000
6.500
22.000
150.000
80.000
45.000
152.000
66.000
7.000
PO-20172 S22 Adapter plat...
S22
50
60.000
36.000
6.500
25.000
180.000
100.000
45.000
200.000
64.000
7.000
PO-20471 S22 Adapter plat...
S22
63
80.000
50.000
7.500
26.000
220.000
130.000
60.000
256.000
89.000
9.000
PO-20488 S22 Adapter plat...
S22
80
100.000
52.000
8.000
28.000
280.000
180.000
75.000
348.000
108.000
11.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表