您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Non-Adjustable Shock Absorber SA/SAI - Non-Adjustable Shock Absorber
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
Actuators
Shock Absorber
Powered by
CAD模型選擇
{parker_origa/aktorik/stossdaempfer/fest_eingestellte_stossdaempfer.prj},{NB=HO-7930 SA 20 (0)=0 (0)=0 STROKE=0 Stossdaempfer},{TYPE=SA 20},{DZ=2.000},{IDNR=7930},{A1=0},{A2=0},{STROKE=0},{MIN=2.300},{MAX=25.000},{W3=25.000},{W4=45000.000},{SIZE=M20 x 1,5},{MAXSTROKE=12.500},{A=89.000},{B=12.000},{B1=5.600},{C=61.700},{D=17.000},{D1=20.000},{D2=6.400},{D4=17.000},{D5=17.000},{F=23.900},{G=6.000},{H1=10.700},{H2=4.700},{ID1=7934},{ID2=7939},{CON5=7.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
IDNR
Order-No.
ⁿ/ₐ
MIN
Min. effective mass [kg]
ⁿ/ₐ
MAX
Max. effective mass [kg]
ⁿ/ₐ
W3
Max. Energy Absorption per stroke[Nm]
ⁿ/ₐ
W4
Max. Energy Absorption per hour [Nm]
ⁿ/ₐ
SIZE
Thread size
ⁿ/ₐ
MAXSTROKE
Maximum Stroke
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
PO-7900 SA 10 (0)=0 (0)=0...
SA 10
7900
1.000
7.000
3.000
22050.000
M10 x 1
6.500
50.800
0.000
3.300
33.300
0.000
10.000
3.000
8.600
8.600
12.500
3.000
1.500
3.600
PO-7907 SA 10 S (0)=0 (0)...
SA 10 S
7907
3.200
13.000
3.000
22050.000
M10 x 1
6.500
50.800
0.000
3.300
33.300
0.000
10.000
3.000
8.600
8.600
12.500
3.000
1.500
3.600
PO-7910 SA 12 (0)=0 (0)=0...
SA 12
7910
0.900
16.000
8.500
28250.000
M12 x 1
10.000
66.400
9.700
5.100
45.000
0.000
12.000
3.300
10.400
10.400
16.000
4.000
6.100
3.000
PO-7920 SA 14 (0)=0 (0)=0...
SA 14
7920
0.900
10.000
17.000
34000.000
M14 x 1,5
12.500
87.000
12.000
4.000
61.000
12.000
14.000
4.800
12.000
11.900
17.000
5.000
10.900
6.900
PO-7927 SA 14 S (0)=0 (0)...
SA 14 S
7927
8.600
86.000
17.000
34000.000
M14 x 1,5
12.500
87.000
12.000
4.000
61.000
12.000
14.000
4.800
12.000
11.900
17.000
5.000
10.900
6.900
PO-7928 SA 14 S2 (0)=0 (0...
SA 14 S2
7928
68.000
205.000
17.000
34000.000
M14 x 1,5
12.500
87.000
12.000
4.000
61.000
12.000
14.000
4.800
12.000
11.900
17.000
5.000
10.900
6.900
PO-7930 SA 20 (0)=0 (0)=0...
SA 20
7930
2.300
25.000
25.000
45000.000
M20 x 1,5
12.500
89.000
12.000
5.600
61.700
17.000
20.000
6.400
17.000
17.000
23.900
6.000
10.700
4.700
PO-7700 SA 20 x 25 (0)=0 ...
SA 20 x 25
7700
2.300
16.000
50.800
68000.000
M20 x 1,5
24.600
140.500
24.600
5.600
100.300
17.000
20.000
6.400
17.000
17.000
25.400
6.000
10.700
4.700
PO-7937 SA 20 S (0)=0 (0)...
SA 20 S
7937
23.000
230.000
25.000
45000.000
M20 x 1,5
12.500
89.000
12.000
5.600
61.700
17.000
20.000
6.400
17.000
17.000
23.900
6.000
10.700
4.700
PO-7701 SA 20 S x 25 (0)=...
SA 20 S x 25
7701
9.000
59.000
50.800
68000.000
M20 x 1,5
24.600
140.500
24.600
5.600
100.300
17.000
20.000
6.400
17.000
17.000
25.400
6.000
10.700
4.700
PO-7938 SA 20 S2 (0)=0 (0...
SA 20 S2
7938
182.000
910.000
25.000
45000.000
M20 x 1,5
12.500
89.000
12.000
5.600
61.700
17.000
20.000
6.400
17.000
17.000
23.900
6.000
10.700
4.700
PO-7702 SA 20 S2 x 25 (0)...
SA 20 S2 x 25
7702
36.000
227.000
50.800
68000.000
M20 x 1,5
24.600
140.500
24.600
5.600
100.300
17.000
20.000
6.400
17.000
17.000
25.400
6.000
10.700
4.700
PO-7834 SAI 25 (0)=0 (0)=...
SAI 25
7834
9.000
136.000
68.000
68000.000
M25 x 1,5
25.400
149.100
24.600
4.600
107.200
22.000
25.000
7.900
22.400
22.300
30.000
8.000
11.000
4.700
PO-7835 SAI 25 S (0)=0 (0...
SAI 25 S
7835
113.000
1130.000
68.000
68000.000
M25 x 1,5
25.400
149.100
24.600
4.600
107.200
22.000
25.000
7.900
22.400
22.300
30.000
8.000
11.000
4.700
PO-7836 SAI 25 S2 (0)=0 (...
SAI 25 S2
7836
400.000
2273.000
68.000
68000.000
M25 x 1,5
25.400
149.100
24.600
4.600
107.200
22.000
25.000
7.900
22.400
22.300
30.000
8.000
11.000
4.700
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表