您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
VIR metal IP68 - Fitting
PMA
1 PMAFIX
Female metal thread adapter
Metric thread
Powered by
CAD模型選擇
{pma/1_pmafix/innengewinde-adapter_metallgewinde/metrisch-gewinde/_vir-m638_metal.prj},{NB=NVIR-M207},{IDNR=_VIR-M207_METAL},{BLACK=NVIR-M207},{M=M20 x 1.5},{NW=17},{GL=10.0},{L=50.0},{AD=29.5},{FD=30.5},{ID=18.0},{SW=27},{MAT=PA6 / Ms},{INFO=click here PDF document},{ET=33.5},{IDB=1.3},{FB=18.5},{GAD=20.00},{GKD=18.20},{HV=6.2},{I=8.3},{E=24.8},{LA=17.0},{A2=27.5},{VR=1.0},{GF3=0.5},{RD=21.5},{P=1.5},{LX=50.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
BLACK
Order no. black
ⁿ/ₐ
M
Metric thread
ⁿ/ₐ
NW
Nominal width
ⁿ/ₐ
GL
Thread length
[mm]
L
Length
[mm]
AD
Module Ø
[mm]
FD
Flange Ø
[mm]
ID
Clearance
[mm]
SW
Width across flats
[mm]
MAT
Plastic
ⁿ/ₐ
NVIR-M120
NVIR-M120
M12 x 1.5
10
7.5
35.5
20.0
20.5
10.0
19
PA6 / Ms
NVIR-M160
NVIR-M160
M16 x 1.5
10
9.0
40.5
20.0
23.5
11.0
21
PA6 / Ms
NVIR-M162
NVIR-M162
M16 x 1.5
12
9.0
42.5
23.5
24.5
13.5
22
PA6 / Ms
NVIR-M207
NVIR-M207
M20 x 1.5
17
10.0
50.0
29.5
30.5
18.0
27
PA6 / Ms
NVIR-M253
NVIR-M253
M25 x 1.5
23
10.0
56.0
37.0
38.0
23.0
34
PA6 / Ms
NVIR-M329
NVIR-M329
M32 x 1.5
29
11.0
59.1
44.0
45.0
30.0
41
PA6 / Ms
NVIR-M406
NVIR-M406
M40 x 1.5
36
13.0
71.5
53.5
55.0
38.0
50
PA6 / Ms
NVIR-M508
NVIR-M508
M50 x 1.5
48
15.0
75.5
67.0
65.5
48.0
60
PA6 / Ms
NVIR-M638
NVIR-M638
M63 x 1.5
48
17.5
76.5
67.0
75.5
50.5
70
PA6 / Ms
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表