您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: PMI
Created: 08.05.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PMI
PPR - 滾珠螺杆
PMI
滾珠螺桿
自動化產業專用型
Powered by
CAD模型選擇
{pmi/ballscrew/ballscrews_of_blankshaft_end/ppr_asmtab.prj},{NB=PPR0802B1C5T-0220},{NT=PPR},{SNOD=8},{LEAD=2},{EBC=B1},{GRADE=C5},{AP=T},{AP1='T'},{OL=0220},{TYPE=I},{PPATH=assemblies/ppr_ptr_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
SNOD
絲杆公稱直徑
[mm]
AP1
ⁿ/ₐ
ET
迴圈圈數
ⁿ/ₐ
CA
基本額定荷重(kgf) 動負荷Ca
ⁿ/ₐ
CO
基本額定荷重(kgf) 靜負荷Co
ⁿ/ₐ
L1
軸尺寸 L1
[mm]
L2
軸尺寸 L2
[mm]
L3
軸尺寸 L3
[mm]
L4
軸尺寸 L4
[mm]
L5
軸尺寸 L5
[mm]
L6
軸尺寸L6
[mm]
D2
軸尺寸 d2
[mm]
D3
軸尺寸d3(h8)
[mm]
DG6
螺帽 Dg6
[mm]
L
螺帽 L
[mm]
A
法蘭 A
[mm]
T
法蘭 T
[mm]
W
法蘭 W
[mm]
E
法蘭 E
[mm]
F
法蘭 F
[mm]
TYPE
法蘭 TYPE
ⁿ/ₐ
C
油孔
[mm]
Q
油孔
ⁿ/ₐ
X
螺絲孔 X
[mm]
Y
螺絲孔 Y
[mm]
Z
螺絲孔 Z
[mm]
PPR0802B1C5T-0220
PPR0802B1C5T-0220
8
'T'
2.5x1
190
290
160
60
220
10
50
3
10.0
6.5
20
25
40
6
30
36
25
I
-
-
4.5
8.0
4.4
PPR1202B1C5Z-0220
PPR1202B1C5Z-0220
12
'Z','T'
2.5x1
240
450
160
60
220
10
80
3
12.0
0.0
25
31
45
10
35
41
28
II
13
M6
4.5
8.0
4.4
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表