您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: PMI
Created: 08.05.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PMI
FSKC - 滾珠螺杆
PMI
滾珠螺桿
精密研磨級滾珠螺杆
端蓋型系列
FSKC系列
Powered by
CAD模型選擇
{pmi/ballscrew/precision_ground_ballscrew/end_cap_series/fskc_series/fskc_asmtab.prj},{NB=2R25-25A1-FSKC-87-177-0.0035-1-1-C0},{OD=25},{TU=A2},{QD=6},{QP=1.00},{SF1=-1},{SF2=-1},{L1=87},{PPATH=assemblies/fskc_asmtpl.prj},{L11=12.000},{L21=33.000},{L12=23.000},{L22=30.000},{LT12=22.000},{L13=15.000},{L14=23.000},{LT14=22.000},{L15=23.000},{LT15=22.000},{L25=30.000},{L16=23.000},{LT16=22.000},{L26=30.000},{L36=15.000},{L17=23.000},{L27=23.000},{LT17=12.000},{L18=26.000},{LT18=22.000},{L28=23.000},{LT28=16.000},{AC=C0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
OD
外徑-絲杆尺寸
[mm]
LMAX
總長
[mm]
CA
基本额定負荷-動負荷Ca
[kgf]
CO
基本额定負荷-靜負荷Co
[kgf]
2R15-10B1-FSKC-54-118-0.0...
2R15-10B1-FSKC-54-118-0.0...
15
118
1410
2800
2R16-16A1-FSKC-54-118-0.0...
2R16-16A1-FSKC-54-118-0.0...
16
118
700
1400
2R20-20A1-FSKC-72-150-0.0...
2R20-20A1-FSKC-72-150-0.0...
20
150
1100
2500
2R25-25A1-FSKC-87-177-0.0...
2R25-25A1-FSKC-87-177-0.0...
25
177
1650
3900
2R32-32A1-FSKC-110-248-0....
2R32-32A1-FSKC-110-248-0....
32
248
2360
5940
2R36-24B1-FSKC-118-256-0....
2R36-24B1-FSKC-118-256-0....
36
256
6450
15220
2R40-40A1-FSKC-135-275-0....
2R40-40A1-FSKC-135-275-0....
40
275
3860
9900
2R50-50A1-FSKC-172-336-0....
2R50-50A1-FSKC-172-336-0....
50
336
5800
15800
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表