您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: PMI
Created: 08.05.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PMI
MSB-TS/S - 四方型
PMI
線性滑軌
全鋼珠式低組裝型
四方型MSB-TS/S
Powered by
CAD模型選擇
{pmi/linear_guideway/full_ball_compact_type/msb_ts_s/msb_s_asmtab.prj},{NB=MSB25S1SSFC+R97-18.5/18.5N_(0_0_0_01G-M6)},{IDNR=},{SERIES=MSB},{SIZE=25},{TYPE=S},{NCR=1},{DP=SS},{PL=FC},{CSP=},{SST=},{RTYPE=R},{RL=97.00},{EE=1},{E1=18.50},{EMIN=7.00},{AG=N},{CSR=},{TST=},{DPR=},{NTY=G-M6},{L1X=38.70},{L1Y=60.50},{L1Z=0.000},{AN=},{NRA=},{SL=},{POS1=0.00},{POS2=0.00},{POS3=0.00},{POS4=0.00},{H=33},{W=48},{LX1=60.2},{LX2=82.00},{W2=12.5},{H2=7.0},{B=35},{SXL=M6x9},{SXH=M6x12},{S=8},{SLL=10},{T=8.0},{T1=10.0},{N=6.0},{G=12.0},{K=6.3},{D1=3.3},{W1=23},{H1=18.0},{P=60},{E=20.0},{DXHXD=11x9x7},{HSCR=1.5},{HSULR=2.800},{HZZ=3.0},{HDD=5.6},{HKK=8.6},{HHD=0.0},{NP=2},{SLXX=20.000},{PPATH=parts/msb_s_asmtpl.prj},{RLX=0},{RLXMINX=55},{RLBOARD=230},{AA=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
SERIES
系列名稱
ⁿ/ₐ
SIZE
尺寸
[mm]
E2
導軌末端孔距E2
[mm]
GN
[mm]
DL
基本動額定負荷(C)
[kN]
QL
基本靜額定負荷
[kN]
CTA
滑塊C面相對滑塊A面的行走平行度
[mm]
DTB
滑塊D面相對滑塊B面的行走平行度
[mm]
HH
高度H的成對相互差
[mm]
DD
寬度W2的成對相互差
[mm]
MSB15S1SSFC+R65.85-32.92/...
MSB
15
32.92
G-M4
10.0
16.9
0.0090
0.0090
-
-
MSB20S1SSFC+R83.5-11.75/1...
MSB
20
11.75
G-M6
13.9
23.6
0.0090
0.0090
-
-
MSB25S1SSFC+R97-18.5/18.5...
MSB
25
18.50
G-M6
22.3
36.9
0.0090
0.0090
-
-
MSB30S1SSFC+R111.7-15.85/...
MSB
30
15.85
G-M6
32.9
53.1
0.0090
0.0090
-
-
MSB35S1SSFC+R126-23/23N
MSB
35
23.00
G-M6
52.0
75.5
0.0090
0.0090
-
-
MSB45S1SSFC+R154.4-24.7/2...
MSB
45
24.70
G-PT1/8
102.4
102.4
0.0090
0.0090
-
-
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表