您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
DZPH,DZPN,DZOH,DZON,DZPRX,DZORX - 導柱
PRiCi FA
直線運動部品
無油襯套及組件
Powered by
CAD模型選擇
{prici/aaa/a16/dzph.prj},{NB=DZOH8-40},{LV1=A},{LV2=D},{MAT=Equivalent to SUJ2},{MAT2=SUJ2},{HN=HRC58},{ATT=Category 1},{CODE=DZOH},{MYCODE=M_SGOH},{VAR10=8},{AV101=8,10,13,16,20,25},{VAR15=40},{FIX95=PDF},{FIX96=3},{FIX97=PS},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00},{AF971=XIA LIAO},{AF972=CHE DUAN MIAN},{AF973=DAO JIAO}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
MAT
材質
ⁿ/ₐ
CODE
型號
ⁿ/ₐ
FIX02
m5
[mm]
FIX04
p6
[mm]
FIX06
D1
[mm]
FIX08
R
[mm]
FIX10
B
[mm]
FIX12
M
ⁿ/ₐ
DZPH8-40
DZPH8-40
相當於SUJ2
DZPH
+0.012/+0.006
+0.024/+0.015
0
1.0
10
M5*12
DZPN8-40
DZPN8-40
相當於SUJ2
DZPN
+0.012/+0.006
+0.024/+0.015
0
1.0
10
M5*12
DZOH8-40
DZOH8-40
相當於SUJ2
DZOH
+0.012/+0.006
+0.024/+0.015
0
1.0
10
M5*12
DZON8-40
DZON8-40
相當於SUJ2
DZON
+0.012/+0.006
+0.024/+0.015
0
1.0
10
M5*12
DZPRX8-30
DZPRX8-30
相當於SUJ2
DZPRX
0
0
13
1.0
8
M5*12
DZORX8-30
DZORX8-30
相當於SUJ2
DZORX
0
0
13
1.0
8
M5*12
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表