您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
OBPW - 無油襯套 乾式墊片
PRiCi FA
直線運動部品
無油襯套及組件
Powered by
CAD模型選擇
{prici/aaa/a16/obpw.prj},{NB=OBPW6},{LV1=Dry gasket},{MAT=Equivalent to Filled tetrafluorinated hexene resin layer bronze sintered layer steel metal underlayer (SPCC: copper plating)},{MAT2=Filled tetrafluorinated hexene resin layer bronze sintered layer steel metal underlayer (SPCC: copper plating)},{AOT=-195~280},{CODE=OBPW},{MYCODE=M_MDZW},{VAR10=6},{AV101=6,8,10,12,14,16,18,20,22,25,30,35,40,50},{FIX95=PDF},{FIX97=PS},{FIX99=0.75,0.68,0.44,0.00},{AF971=XIA LIAO},{AF972=CHE DUAN MIAN},{AF973=DAO JIAO}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
LV1
類型
ⁿ/ₐ
MAT
材質
ⁿ/ₐ
CODE
型號
ⁿ/ₐ
FIX02
T
[mm]
FIX04
D
[mm]
FIX06
Da
[mm]
FIX08
P
[mm]
FIX10
容差
[mm]
FIX12
PCD
[mm]
FIX14
所適用的襯套內徑
[mm]
OBPW6
OBPW6
乾式墊片
相當於帶填充劑的四氟化乙烯樹脂層青銅燒結層鋼金屬底...
OBPW
1.5
8
16
1.0
+0.30/+0.10
12
6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表